MCUs zur Echtzeit-Motorsteuerung und -Automatisierung

Erhalten Sie eine hochmoderne Echtzeit-Präzisionssteuerung für anspruchsvolle Bewegungs- und Robotikanwendungen
Alle Produkte anzeigen

Nach Kategorien durchsuchen

Unsere MCUs bieten überlegene Leistung für Servoantriebe, AC-Antriebe, Drohnen, weiße Ware, Elektrowerkzeuge, Gartenwerkzeuge und Robotikanwendungen durch die Entwicklung engerer Regelkreise und verbesserter Effizienz für präzise Bewegungssteuerung, verbessertes Energiemanagement und intelligente Automatisierung. Unsere Bausteine erzielen eine bis zu dreimal höhere Signalkettenleistung und eine schnellere Unterbrechungsreaktion im Vergleich zu Vorgängergenerationen und Lösungen der Konkurrenz. Unsere Bausteine wurden im Rahmen von TÜV-Süd-zertifizierten Prozessen entwickelt und entsprechen den Normen IEC 61508-2, IEC 61508-3, ISO 13849 Leistungsstufe D und IEC-60730-Klassen B und C. Zur Vereinfachung der Zertifizierung stellen wir außerdem Sicherheitshandbücher, FMEDA-Berichte und Diagnosebibliotheken zur Verfügung. Dank Innovationen, welche die Anforderungen der Industrie 4.0 erfüllen, können wir Ein-Chip-Lösungen anbieten, die eine präzise Echtzeitsteuerung mit Multiprotokoll-Vernetzung kombinieren: EtherCAT, PROFINET, Ethernet/IP, IO-Link, Single-Pair-Ethernet, Time-Sensitive-Networking (TSN). Unsere robusten Software-Ökosysteme für FreeRTOS, Zephyr und ThreadX beschleunigen die Entwicklung in diversen Anwendungen.

Nach CPU-Kern durchsuchen


AM13E-MCUs: Cortex-M33-Kerne mit TinyEngine™-NPU

Mit integriertem Flash-Speicher, erweiterten Sicherheits- und Schutzfunktionen sowie zuverlässiger Leistung für sicherheitskritische und industrielle Echtzeitsteuerungsanwendungen.

AM26-MCUs: Cortex-R-Familie mit Netzwerkoptionen

Echtzeit-Lockstep-MCUs mit einem, zwei oder vier Kernen, integrierten Sicherheitsfunktionen, EtherCAT-Konnektivität und Industrial-Ethernet-Funktionen für anspruchsvolle industrielle Anwendungen.

C2000™-MCUs: Deterministische Steuerung

Bietet Echtzeitsteuerungslösungen mit geringer Latenz für jede Leistungsstufe und Preisklasse von Industrieanwendungen.

Nach Anwendung durchsuchen


Robotik-MCUs

Echtzeit-MCUs mit extrem kurzer Latenzzeit (75 ps) für präzise Motorsteuerung. Umfasst mehrachsige Steuerung, erweiterte Sensorik, EtherCAT und industrielles Ethernet für deterministische Kommunikation.

Raumfahrt-MCUs

Entwickelt für raue Umgebungen mit erweiterten Betriebstemperaturbereichen. Gleiche Leistung wie unsere MCUs für die industrielle Automatisierung mit robusten Gehäusen und Zuverlässigkeitsüberprüfung.

MCUs für Haushaltsgeräte

Kostengünstige MCUs für die Leistungsfaktorkorrektur (Power Factor Correction, PFC) und die Steuerung von ein bis vier Motoren. Geeignet für kostensensitive Anwendungen wie Waschmaschinen, Lüfter, Pumpen, Kompressoren und Elektrowerkzeuge.

MCUs für die Fertigungsautomatisierung

Multiprotokoll-MCUs für sichere, vernetzte Echtzeit-Industrie-4.0-Systeme. Die Bausteine unterstützen EtherCAT, PROFINET und IO-Link. Sie sind kompatibel mit FreeRTOS und Zephyr RTOS.

MCUs für die Industrieautomatisierung

Mikrocontroller zur Echtzeitsteuerung mit einer Verarbeitungsleistung von bis zu 3600 MIPS, Pulsweitenmodulation (Pulse-Width Modulation, PWM) mit 75-ps-Impuls, einem erweitertem Positionsmanager, integrierter industrieller Konnektivität und funktionaler Sicherheit.
TMS320F28P551SG

Ungefährer Preis (USD)1ku |2.79

F28E120SB

Ungefährer Preis (USD)1ku |0.565

AM13E23019

Ungefährer Preis (USD)1ku |2.059

Unterstützte Motorsteuerungsanwendungen