Produkte zum Vervollständigen jedes Designs
Browse by category
Fokus auf Logik- und Spannungsumsetzung
Impuls und Verzögerung (TPUL und TDEL)
Timing der nächsten Generation: präzise und einfach zu verwenden.
Umsetzer mit Masseverschiebung
Masse-Offset- und Masserauschen in Systemen beheben
Spannungsumsetzung mit hohem Antrieb
Aufwärtssignale und Pegelverschiebung
Die Skala der Logik- und Spannungsumsetzung von TI
Teile, die letztes Jahr versandt wurden
TI liefert Ingenieuren weltweit Milliarden von Logikbausteinen, damit Ihre Designs vorankommen.
Jahrelange Logikinnovationen
Jahrzehntelange Logik-Expertise hinter jedem Baustein, die es Ingenieuren ermöglicht, mit Zuversicht zu entwickeln.
Produkte in unserem Portfolio
Da Tausende von Bausteinen verfügbar sind, hat die TI-Logik die richtige Lösung für jede Designherausforderung.
Fortschrittliche Wafer-Fertigung
TI baut auf Lösungen aus seinen 300-mm-Wafer-Fabriken auf und liefert die Größenordnung und Zuverlässigkeit, die Ihre Lieferkettenanforderungen erfüllen.
Gehäuselösungen der nächsten Generation
DTX
Das DTX-Gehäuse von TI verfügt über benetzbare Flanken, die eine zuverlässige Bildung einer Lötkehlnaht entlang der Seiten der Leitungen während der Leiterplattenzusammenstellung ermöglichen. Dadurch werden robuste Lötverbindungen und die Kompatibilität mit der automatisierten optischen Inspektion (Automated Optical Inspection, AOI) gewährleistet, die eine gängige Anforderung für viele Automobilanwendungen ist. Darüber hinaus ist es durch seine kompakte, platzsparende Stellfläche eine ideale Lösung für Designs, bei denen die Platinenfläche knapp ist, die Zuverlässigkeit auf Platinenebene jedoch nicht beeinträchtigt werden darf.
Novel Plating Technology for Wettable-Flank QFN and SON Packages (Rev. A)
The value of wettable flank-plated QFN packaging for automotive applications
Make automatic optical inspection easy thanks to packages with wettable flanks
SN74AHC1G08-Q1AKTIV
SN74AHCT1G125-Q1AKTIV
DGS und DYY
Die DGS- und DYY-Gehäuse sind die kleinsten und kostengünstigsten bedrahteten Angebote von TI für Logikfunktionen mit mehr als 14 Pins. Ähnlich wie beim weit verbreiteten PW-Gehäuse bieten DGS und DYY den gleichen bedrahteten Formfaktor und hohe Kanalanzahl, jedoch weniger Stellfläche zu einem wettbewerbsfähigeren Preis. DYY und DGS sind um 57 % bzw. 35 % kleiner als PW. Dies ermöglicht es Kunden, den Platinenplatz zu optimieren und Kosten zu senken, ohne von einer vertrauenswürdigen Lösung eines bedrahteten Gehäuses abzuweichen. DYY- und DGS-Gehäuse können auch in einem Layout mit doppelter Stellfläche und PW-Gehäuse verwendet werden, wodurch kurzfristige Platinenredesigns oder -Spins eliminiert werden.
Optimizing Board Space for Discrete LOGIC Designs Using Smallest Package Solutio (Rev. A)
Future-Proofing Your Level Shifter Design with TI's Dual Footprint Packages
Enabling Small Ruggedized Applications with Next-Generation Leaded Logic IC Pkg
SN74ACT244-Q1AKTIV
SN74HCS574AKTIV
SN74HCS74-Q1AKTIV
BQA/BQB & DPW
BQA/BQB: Wenn eine hohe Kanalanzahl-Logik erforderlich ist, liefert BQA/BQB eine der kleinsten verfügbaren Stellflächen und bietet gleichzeitig einen 0,5-mm-Pitch zwischen den Pins. Sein kompakter Formfaktor maximiert die Signaldichte auf der Leiterplatte, wodurch es sich stark für Designs mit begrenzten Platzverhältnissen eignet, die eine hohe Anzahl von E/As erfordern.
DPW: Für Anwendungen mit geringer Kanalanzahl bietet DPW eine ultrakompakte Lösung mit weniger als 1 mm², womit es zu einem der kleinsten verfügbaren Logikgehäuse gehört. Seine minimale Stellfläche ist speziell für Designs konzipiert, bei denen die Platinenfläche auf Premium-Niveau ist und nur eine geringe Anzahl von E/As benötigt wird.