Signalisolatoren mit integrierter Stromversorgung

Signalisolatoren mit integrierten DC/DC-Wandlern für emissionsarme, kompakte Designs
Alle Produkte anzeigen

Nach Kategorien durchsuchen

Unser Portfolio an digitalen und analogen Produkten mit integrierter Stromversorgung kombiniert robuste Hochspannungs-Isolationstechnologie mit emissionsarmen, hocheffizienten DC/DC-Wandlern in einem einzigen Gehäuse. Unsere integrierten isolierten Stromversorgungsprodukte wurden für hochleistungsfähige, kompakte und zuverlässige Lösungen entwickelt und bieten verstärkte Isolierungswerte, mehrere Kanäle und Gehäuseoptionen in unserem Portfolio integrierter Verstärker, Datenwandler und Schnittstellenbausteine.

Produkte nach Typ suchen


Digitale Signalisolatoren mit integrierter Stromversorgung

Unsere mehrkanaligen digitalen Isolatoren mit integrierter Stromversorgung bieten Isolationswerte von 5 kVRMS und bis zu 0,65 W Ausgangsleistung und sind optimiert für niedrige Emissionen und kompakte Designs.

Isolierte CAN-Schnittstellen mit integrierter Stromversorgung

Unsere integrierten isolierten CAN kombinieren isolierte 5-kVRMS-Transceiver mit emissionsarmen DC/DC-Wandlern für komplette isolierte Transceiver-Lösungen in einem einzigen Gehäuse.

Isolierte RS-485 mit integrierter Stromversorgung

Unsere integrierten isolierten RS-485 kombinieren isolierte 5-kV-RMS-Transceiver mit emissionsarmen DC/DC-Wandlern für komplette isolierte Transceiver-Lösungen in einem einzigen Gehäuse.

Isolierte ADCs & Verstärker mit integrierter Stromversorgung

Isolierte ADCs und Verstärker mit integrierter Stromversorgung sind verstärkte isolierte Modulatoren für Strom- und Spannungsmessanwendungen, einschließlich interner isolierter DC/DC-Wandler.

Technical Resources

Application brief

How to Meet CISPR 32 Radiated Emissions Limits With ISOW7741

Vergleichen Sie die Emissionsleistung des ISOW7741 mit anderen Lösungen im Strahlungsemissionstest CISPR 32 Class-B und beurteilen überzeugen Sie sich von unsren überlegenen Leistungsdaten in Bezug auf Welligkeit.
Application brief

Benefits of an Isolated CAN Transceiver with Integrated Power

Optimieren Sie Ihr isoliertes System mit einem vereinfachten Ansatz zur Entwicklung von Signal- und Leistungsisolierung in CAN-Kommunikationssystemen.
User guide

Optimize Your Design with Isolated RS-485 Transceivers with Integrated Power

Lesen Sie die wichtigsten Gründe für die Verwendung einer vollständig integrierten Signal- und Leistungsisolierung für die Kommunikation über RS-485, einschließlich besserer Zuverlässigkeit und kleinerem Design.

ISOW6442-Q1

Ungefährer Preis (USD)1ku |1.733

ISOW1050

Ungefährer Preis (USD)1ku |1.8

ISOW3080

Ungefährer Preis (USD)1ku |1.5

ISOW3086

Ungefährer Preis (USD)1ku |1.65

ISOW6442

Ungefährer Preis (USD)1ku |1.386

ISOW6441

Ungefährer Preis (USD)1ku |1.386