Isolierte ADCs
Isolierte ADCs, auch bekannt als isolierte Modulatoren, sind ICs, welche einen digitalen Bitstrom von einem präzisen Delta-Sigma-Modulator ausgeben, der hohen Gleichtaktspannungen standhalten kann. Unser Portfolio isolierter ADCs besteht aus isolierten Basismodulatoren und verstärkten Modulatoren für hochleistungsfähige Strom- und Spannungsmessanwendungen in Hochspannungssystemen.
Featured isolated modulators
Isolierte Modulator- und ADC-Technologien
Unser Portfolio umfasst isolierte Delta-Sigma-ADCs mit einem vollständig integrierten, isolierten DC/DC-Wandler, der den Betrieb mit einer einzelnen Stromversorgung von der Low-Side des Bausteins aus ermöglicht.
Vorteile:
- Die integrierte Daten- und Leistungsisolierung ermöglicht eine Phase-zu-Phase-Isolierung für mehrphasige Shunt-Messanwendungen.
- Die Synchronisierung zwischen Bausteinen ermöglicht eine hohe Systemgenauigkeit bis Klasse 0.1.
- Der integrierte Temperatursensor ermöglicht eine einfache Temperaturkompensation.
Referenzdesign für einphasigen Shunt-Leistungsmesser mit isoliertem ADC
Referenzdesign für Einphasen- und Split-Phase-Shunt-Energiemesstechnik
Mehrphasige Shunt-Klassen-Messtechnik mit 0,2 %
Unsere isolierten Strommessmodulatoren bieten funktionale, grundlegende und verstärkte Isolierungsoptionen mit geringem Offset, Verstärkungsfehler und Drift für eine höhere Genauigkeit im Bereich von 0,1 % bis 2 %.
Vorteile:
- Galvanische Isolierung mit hoher Transientenimmunität bis zu 150 V/ns.
- Interne Taktlösungen für vereinfachtes Platinendesign und Signalweiterleitung.
- Externe Taktlösungen für vereinfachte Synchronisierung auf Systemebene.
Dreiphasiger Inverter mit kleinem Formfaktor für integrierte Motorantriebe, 48 V/4 kW – Referenzdesign
Referenzdesign für Drei-Phasen-GaN-Inverter für integrierte Motorantriebe mit kleinem Formfaktor, 48 V, 16 A
3,6 kW brückenloses Einphasen-Totem-Pole-PFC-Referenzdesign mit E-Meter-Funktionalität
AMC0106M25AKTIV
AMC3306M25AKTIV
AMC1306M25AKTIV
Unsere isolierten Spannungsmessmodulatoren bieten optimierte Spannungserfassung mit erhöhter Eingangsimpedanz von bis zu 1,5 GΩ, einem Eingangsspannungsbereich von ±1 V, ±400 V oder ±600 V und niedrigen Eingangsruhestromspezifikationen.
Vorteile:
- Externe Taktlösungen für vereinfachte Synchronisierung auf Systemebene.
- Verbessertes Signal-Rausch-Verhältnis mit hohem Eingangsspannungsbereich.
- Optionen für Lösungen mit integrierten Hochspannungswiderständen für eine Genauigkeit von weniger als 1 % auf Systemebene und Reduzierung der Lösungsgröße.
Referenzdesign für hochleistungsfähigen SiC-Traktionsinverter für die Automobilindustrie
Increased Accuracy and Performance with Integrated High Voltage Resistor Isolated Amplifiers and Modulators (Rev. A)
Vergleich isolierter Verstärker und isolierter Modulatoren (Rev. B)
Technical Resources
Ein Leitfaden für Techniker zu isolierten Signalkettenlösungen
Vergleich isolierter Verstärker und isolierter Modulatoren (Rev. B)
Understanding isolation terminology and relevance
Referenzdesign für isolierte, shunt-basierte Stromerkennung
This verified reference design implements isolated current sensing data acqusition based on AMC1304M25 isolated delta-sigma (ΔΣ) modulator and TMS320F28377D microcontroller. This design was made for shunt-based current measurement applications which require excellent galvanic (...)
Referenzdesign für isolierte Messung von Strom-Shunt und Spannung zur Verwendung in Motorantrieben
This evaluation kit and reference design implements the AMC130x reinforced isolated delta-sigma modulators along with integrated Sinc filters in the C2000™ TMS320F28377D Delfino™ microcontroller. The design provides an ability to evaluate the performance of these measurements: three motor (...)
Referenzdesign für erweiterte Strom- und Spannungsmessung mit Shunt-Widerständen für Schutzrelais
Dieses Referenzdesign zeigt eine einzigartige Herangehensweise zum Erweitern des Strommessbereichs unter Verwendung eines einzelnen Shunts und des isolierten Delta-Sigma-Modulators (ΔΣ) AMC1304Mx5 zur Spannungsmessung. Durch die sorgfältige Auswahl eines Shunt-Widerstands mit niedrigem Wert, der (...)
Neue Produkte
Verstärkter isolierter Delta-Sigma-Modulator zur Spannungserfassung mit 1 V-Eingangsbereich, für die
Ungefährer Preis (USD)1ku |3.393
Präzisions-Delta-Sigma-Modulator für die Automobilindustrie, mit ±1 V Eingang, grundlegender Isolier
Ungefährer Preis (USD)1ku |1.9
Präzisions-Delta-Sigma-Modulator für die Automobilindustrie, mit ±50 mV Eingang, grundlegender Isoli
Ungefährer Preis (USD)1ku |1.853
Einfach isolierter Präzisions-Delta-Sigma-Modulator mit ±250-mV-Eingang und externem Takt
Ungefährer Preis (USD)1ku |1.57
Präzisions-Delta-Sigma-Modulator für die Automobilindustrie, mit ±250 mV Eingang, grundlegender Isol
Ungefährer Preis (USD)1ku |1.853
Einfach isolierter Präzisions-Delta-Sigma-Modulator mit ±50-mV-Eingang und externem Takt
Ungefährer Preis (USD)1ku |1.57