RS-485- & RS-422-Transceiver
Nach Kategorien durchsuchen
Entdecken Sie unser Portfolio an hochleistungsfähigen Transceivern für RS-422- und RS-485-Schnittstellen und unsere RS-232- & RS-485-Multiprotokoll-Bausteine. Unsere RS-422- und RS-485-Transceiver bieten integrierten Schutz und hohe Immunität im branchenweit kleinsten verfügbaren Gehäuse und sorgen für zuverlässige Leistung in rauen und elektrisch verrauschten Umgebungen. Unsere Multiprotokoll-Produktfamilie ermöglicht Integration mit zusätzlichen Funktionen wie schaltbare Terminierung und Rückkopplungsschleifendiagnose und bietet ein neues Maß an Flexibilität für zahlreiche Designanwendungen.
Produkte nach Typ suchen
ESD-integrierte Transceiver
Fehlersichere Transceiver
Überspannungsgeschützte Transceiver
Multiprotokoll-Transceiver
Zugehörige Kategorien
Isolierte RS-485-Transceiver
Ausgewähltes Portfolio
Technical Resources
Using THVD80x0 Devices to Communicate Over an AC Outlet
RS-485: High-Fault Protection, Wide-Input Common Mode, and Deglitch Function
RS-485: What is Auto-Direction and Why it is Useful in Systems?
Schützen Sie Kommunikationsverbindungen zwischen Industrie-Controllern und Feldgeräten in elektrisch verrauschten Umgebungen
Ermöglichen Sie eine zuverlässige Fertigungskommunikation in SPS, Servo-Treibern und Kommunikationsmodulen mit robuster Differenzsignalisierung. Unsere RS-485-Transceiver bieten Highspeed-Datenraten über lange Kabel und eine verbesserte Rauschunempfindlichkeit für alle industriellen Umgebungen.
Empfohlene Ressourcen
- TIDA-010948 – Referenzdesign für 6-Achsen-Motorsteuerung mit Positionsfeedback und industriellen Kommunikationspro
- TIDA-010030 – Präzise Messung und Referenzdesign für Li-Ionen-Akkupack mit 50-μA-Standby-Strom, 13 seriellen Zelle
Verbinden Sie HLK- und Beleuchtungssysteme unter Verwendung einer robusten Langstreckenkommunikation
Vereinfachen Sie HLK-, Beleuchtungs- und Sicherheitssteuerungsdesigns mit integrierter Anstiegsratensteuerung und Ausfallsicherheitslogik, um EMI- und Signalverluste zu minimieren. Unsere RS-485-Transceiver verbessern die Systemzuverlässigkeit in dichten Gebäuden und ermöglichen die Kommunikation über weite Entfernungen.
Empfohlene Ressourcen
- TIDA-060027 – Referenzdesign zum Schutz von RS-485-Transceivern gegen anhaltende hohe Spannung oder elektrische Üb
- TIDM-FRAM-THERMOSTAT – Referenzdesign für Thermostat-Implementierung mit MSP430-Mikrocontroller
- THVD1500 – 5 V-RS-485-Transceiver mit bis zu 500 Kbit/s und ±8 kV-ESD-Schutz gemäß IEC
- THVD2410V – Halbduplex-RS-485-Transceiver mit 3 bis 5,5 V, 1 Mbit/s, flexibler E/A und 70-V-Busfehlerschutz
- THVD2419 – RS-485-Transceiver, 3 V bis 5,5 V 250 kbps, mit Überspannungsschutz gemäß IEC von bis zu 3 kV und Fe
Ermöglichen Sie Datenübertragung über große Entfernungen in Leistungszählern und Solarwechselrichtern, um eine stabile Netzkommunikation zu unterstützen
Unterstützen Sie Zuverlässigkeit auf Netzebene mit robusten Datenverbindungen für intelligente Zähler, Relais und Inverter. Unsere RS-485-Transceiver ermöglichen die Kommunikation mit hoher Reichweite und großem Betriebsspannungs- und Gleichtaktbereich, ideal für robuste und zukunftsfähige Energiesysteme.
Empfohlene Ressourcen
- TIDA-010935 – Referenzdesign für die Kommunikation über Solarstromleitungen
- TIDA-010216 – Akkupack-Referenzdesign für 16 serielle Zellen mit Low-Side-MOSFET-Steuerung für Anwendungen mit gro
Unterstützen Sie die Kommunikation zwischen Steuerplatinen und Sensoren in Geräten bei geringerer EMI und größerem Gleichtaktbereich
Entwickeln Sie kompakte, vernetzte Haushaltsgeräte mit effizienter Board-to-Board-Kommunikation. Unsere RS-485-Transceiver bieten Rauschfestigkeit, niedrige EMI und einen großen Gleichtaktbereich in kleinen Gehäusen. Dadurch eignen sich diese Bausteine ideal für HLK-Einheiten, Elektrowerkzeuge und andere Haushaltsgeräte.
Empfohlene Ressourcen
- TIDA-010216 – Akkupack-Referenzdesign für 16 serielle Zellen mit Low-Side-MOSFET-Steuerung für Anwendungen mit gro
- TIDA-00731 – IEC ESD-, EFT- und überspannungsgeschütztes RS-485-Referenzdesign
Gewährleisten Sie eine genaue Datenübertragung zwischen Subsystemen mit begrenzten Platzverhältnissen in medizinischen Geräten, die in empfindlichen Umgebungen arbeiten
Ermöglichen Sie kompakte Systeme mit kleinen Gehäusen in Monitoren, Diagnosewerkzeugen und Infusionssystemen. Unsere RS-485-Transceiver verfügen über eine integrierte Ausfallsicherheitslogik, die zum Schutz empfindlicher Geräte und zur Sicherstellung einer zuverlässigen Kommunikation in medizinischen Umgebungen beiträgt.
Empfohlene Ressourcen
- TIDA-01629 – Referenzdesign eines Drehstromwechselrichters mit einem Smart Gate-Treiber für Servoantriebe mit 48
- TIDA-00177 – Zweidraht-Schnittstelle zu einem HIPERFACE DSL®-Encoder – Referenzdesign
Implementieren Sie schnelle und zuverlässige Datenverbindungen zwischen Motortreibern und Controllern in Robotersystemen
Ermöglichen Sie synchronisierte Bewegung und Feedback in Roboterarmen, Sensoren und Treibern mit Highspeed-RS-485-Verbindungen. Unsere RS-485-Transceiver unterstützen in kleinen Gehäusen Ausfallsicherheitsfunktionen, die Industrieroboter reaktionsschnell und präzise halten.
Empfohlene Ressourcen
- TIDA-01629 – Referenzdesign eines Drehstromwechselrichters mit einem Smart Gate-Treiber für Servoantriebe mit 48
- TIDA-010026 – Robustes Schnittstellen-Referenzdesign für EnDat2.2 Absolutwertgeber
Neue Produkte
Strahlungsfester RS-485-Transceiver mit 3 V bis 5,5 V, flexibler I/O-Versorgung und IEC ESD