HDMI-, DisplayPort- und MIPI-ICs
Nach Kategorien durchsuchen
Unser Sortiment an Retimern, Redrivern und Multiplexern für HDMI®-, DisplayPort™- und MIPI®-Protokolle enthält Bausteine, die eine flexible Signalweiterleitung und eine bessere Signalintegrität, um eine erweiterte Trace- und Kabellänge in Video-, Kamera- und Display-Schnittstellen ermöglichen. Wir unterstützen die neuesten Standards fürHDMI und DisplayPort, um skalierbare Lösungen für eine Vielzahl von Anwendungen zu bieten.
Redriver und Equalizer
Retimer
Multiplexer
MIPI CSI/DSI-Brücken
DVI-Transceiver
Zugehörige Kategorien
Display-Stromversorgung
Hintergrundbeleuchtung des Bildschirms
Technical Resources
Build a true fidelity system using video signal conditioners
Schulungen zu HDMI, DisplayPort™ & MIPI®
How to Bridge LVDS/OLDI to HDMI/DVI
Tuner-Video-Konfigurationssoftware-Tool
Das Videokonfigurationstool DSI-Tuner erzeugt das Videotiming und die Konfigurationsregisterwerte, die zur Übertragung der DSI-Daten an das LVDS-Panel mit dem DSI-zu-LVDS-Brückenbaustein SN65DSI8x erforderlich sind. Die Timing- und Registerwerte werden anhand der Eingaben berechnet, die (...)
SigCon Architect-Dienstprogramm
Our SigCon Architect utility tool provides a simple-to-use and robust system for interaction with several different high-speed signal conditioning TI devices. This software provides an interactive GUI for supported devices to access device features through SMBus and SPI communications.
SigCon (...)
HDMI 2.0 ESD-Schutz-Referenzdesign
Dieses Referenzdesign soll zwei verschiedene Möglichkeiten zum Schutz der TMDS-Leitungen eines HDMI 2,0-Treibers und -Retimers vor elektrostatischer Entladung (ESD) zeigen. Der HDMI-Standard wird in vielen Anwendungen verwendet, von Set-Top-Boxen über Notebooks bis hin zu Fernsehern. Da diese Ports (...)