Ethernet: Retimer, Redriver und MUX-Puffer

Verbessern Sie die Signalqualität mit flexibler Verteilung für 10-GbE- bis 400-GbE-Signale
Alle Produkte anzeigen

Nach Kategorien durchsuchen

Unser Portfolio an Ethernet-Redrivern, -Retimern und -Mux-Puffern unterstützt Sie mit 10 Gbit/s und 25 Gbit/s bei der Optimierung der Signalintegrität, der Reduzierung der Systemgröße sowie dem Ausgleich von Kanalverlusten bei der Erweiterung der Reichweite von Hochleistungsverbindungen in einer Vielzahl von Anwendungen, einschließlich Netzwerk-, Speicher- und Computersystemen und drahtloser Infrastruktur.

Produkte nach Typ suchen


Ethernet-Retimer

Erhöhen Sie die Signalreichweite und beseitigen Sie Jitter und Übersprechen durch Unterstützung von mehr als 30 Zoll über FR-4- bzw. mehr als 8 Meter über Kupferkabel. Zu den integrierten Funktionen gehören Single-Supply-Stromversorgung, referenzlose CDR und integrierte Augenüberwachung.

Ethernet-Redriver

Erhöhen Sie die Signalreichweite mit Eingangs- und Ausgangsentzerrung für Reichweiten von mehr als 30 Zoll FR-4- bzw. mehr als 8 Meter Kupferkabel. Im Vergleich zu Konkurrenzlösungen benötigen diese Bausteine die halbe Leistung und bieten dabei die doppelte Geschwindigkeit.

Technical Resources

Application note

Optimal Implementation of 25G-28G Ethernet Retimers versus Redrivers (Rev. B)

Unsere 25G/28G-Produktfamilie umfasst 2-Kanal-, 4-Kanal- und 8-Kanal-Signalkonditionierungsbausteine, womit Sie den Baustein auswählen können, der Ihre Systemplatinenfläche und Ihr Layout optimiert.
Application note

Extend reach with Ethernet Redrivers and Retimers for 10G-12.5G Applications (Rev. A)

Mit der richtigen Auswahl und Nutzung bieten Redriver und Retimer eine komfortable und kostengünstige Möglichkeit, um sicherzustellen, dass eine hervorragende Hochgeschwindigkeitsverbindung immer in Reichweite ist.

Redriver und Retimer für 10 GbE und mehr<br />

Im Laufe der Zeit haben sich die Ethernet-Datenraten deutlich entwickelt und gesteigert. 10 GbE, 25 GbE und darüber hinaus erfordern Redriver- und Retimer-Signalumformer, um die Signalqualität zu verbessern und eine robuste Kommunikation in Anwendungen zu ermöglichen.