NIR-DMDs (>700 nm)

Fortschrittliche Spektroskopie, optische Netzwerke und Lasersintern mit programmierbarem Nahinfrarot (NIR)-Licht
Alle Produkte anzeigen

Unsere digitalen Nahinfrarot-Mikrospiegelbausteine (Digital Micromirror Devices, DMDs) bieten eine programmierbare Hochgeschwindigkeits-Lichtmodulation für Spektroskopie, optisches Schalten und Lasersintern. Diese Bausteine wurden für eine präzise Wellenlängenauswahl und eine robuste Leistung im gesamten NIR-Spektrum entwickelt und unterstützen Entwickler bei der Verbesserung von Empfindlichkeit, Durchsatz und Genauigkeit in kompakten, zuverlässigen Instrumenten für verschiedenste industrielle Anwendungen.

    Gründe für Nahinfrarot-DMDs von TI

    Programmierbares MEMS-Array
    Hohe Schaltgeschwindigkeit
    Unterstützung für erweiterten Wellenlängenbereich

    Grundlagen der DLP-Technologie-basierten Spektroskopie

    Grundlagen der DLP-Technologie-basierten Spektroskopie

    Die DLP-Technologie von TI bietet grundlegende Grundlagen für NIR-Spektroskopie-Anwendungen, darunter eine Übersicht über das Lichtspektrum, Photdoetektoren, NIR-Messungen, Vorteile der DLP-Technologie und Chemometrie.


    Application note

    Wavelength Transmittance Considerations for DLP DMD Windows (Rev. E)

    Dieser Bericht enthält Informationen zur Durchlässigkeit von DMD-Fenstern über verschiedene Bereiche des Wellenlängenspektrums. Um die optische Gesamteffizienz von DMD-Systemen zu erfassen, ist wichtig, ihre Durchlässigkeit zu verstehen.
    Application note

    DLP® NIRscan™ Nano Optical Design Considerations

    Entdecken Sie die wichtigsten optischen Parameter in NIR-Spektrometern und deren abhängige Auswirkungen auf die Systemgröße und -Leistung. Erfahren Sie auch mehr über die Designentscheidungen für das DLP NIRscan Nano EVM.

    Technical Resources

    DLP Labs: Lichtsteuerung

    Dieser Schulungsplan beginnt mit den Grundlagen der DLP-Technologie und Überlegungen zur Mechanik. Von diesen Grundlagen geht es dann zur Behandlung anwendungsspezifischer Themen, die Sie bei der Beschleunigung und Vereinfachung Ihres Designprozesses unterstützen.
    Application note

    Optimizing the DLP® Spectrometer Signal Chain

    Dieser Anwendungsbericht beschreibt die Designüberlegungen für Komponenten der DLP-Technologie-basierten Spektrometer-Signalkette und die Auswirkungen ihrer Interaktionen auf die Gesamtleistung des Systems.
    Application note

    DLP® NIRscan™ Nano Optical Design Considerations

    In diesem Anwendungsbericht werden die wichtigsten optischen Parameter identifiziert und deren Auswirkungen in Abhängigkeit von der Systemgröße und -Leistung für Ihr Spektrometer-Design erläutert.

    Design und Entwicklung von NIR-DMDs (>700 nm)

    Legen Sie los

    Finden Sie den richtigen Chipsatz für Ihre Anwendung, erstellen Sie schnell einen Prototyp Ihres Designs mit einem Evaluierungsmodul, laden Sie die neueste Software herunter, wählen Sie einen Hersteller für optische Module aus, lösen Sie Ihre Designprobleme mit Online-Entwicklungssupport und nutzen Sie ein Design- und Entwicklungsökosystem von Drittanbietern, um Ihre Lösung schneller auf den Markt zu bringen.

    Beginnen Sie die Bewertung eines Mikrospiegelarrays (DMD) und Controllers für Ihre Anwendung mit diesen robusten Evaluierungsmodulen (EVMs) mit technischer Dokumentation

    Weitere Informationen

    Laden Sie die entsprechende Firmware (FW) für Ihren DLP-Controller, Ihr Software Development Kit (SDK), Ihre grafische Benutzeroberfläche (GUI) oder Ihre Anwendungsprogrammierschnittstelle (API) herunter.

    Weitere Informationen

    Beschleunigen Sie die Markteinführung, indem Sie sich für einen Hersteller von gebrauchsfertigen optischen Modulen entscheiden, einschließlich des Mikrospiegelarrays (DMD)

    Weitere Informationen

    Erhalten Sie schnellen und zuverlässigen technischen Support von unseren Ingenieuren, die Ihre technischen Fragen beantworten und ihr Wissen zur Lösung Ihrer Designprobleme mit Ihnen teilen

    Weitere Informationen

    Arbeitet mit einer Vielzahl von Drittanbietern im Design- und Entwicklungsökosystem zusammen, um optische Module bereitzustellen, Designservices bereitzustellen, Spezialsoftware bereitzustellen oder spezialisierte Komponenten bereitzustellen

    Weitere Informationen