DMDs für Heimkino, Unternehmen & Bildungswesen

Ermöglichen von hellen, kontrastreichen Projektionen für Zuhause, Unternehmen und Bildungswesen
Alle Produkte anzeigen

Unsere digitalen Mikrospiegelbausteine (Digital Micromirror Devices, DMDs) für Heimkinos, Unternehmen und das Bildungswesen bieten Bildklarheit, Farbgenauigkeit und Helligkeit bei Auflösungen von SVGA bis 4K+. Integrierte Chipsatzlösungen unterstützen Sie bei der Optimierung der Entwicklung und gewährleisten gleichzeitig eine zuverlässige, qualitativ hochwertige Projektion für Klassenzimmer, Tagungsräume und Heimkinos. Diese DMDs bieten hohe optische Effizienz und unterstützen moderne Festkörperbeleuchtung, einschließlich RGB-Direktlasern, für einen großen Farbumfang und eine lebensechte Bildqualität.

    Gründe für die Auswahl unserer DLP-Display- und Projektions-Technologie

    Lebendige Farben und helle Anzeigen
    Hoher Wirkungsgrad durch Festkörperbeleuchtung
    Dauerhafte, benutzerfreundliche Installation

    Erfahren Sie, was mit DLP-Technologie möglich ist

    Erleben Sie DLP-Projektion in Aktion

    Erfahren Sie, wie DLP-Projektion eine beeindruckende Farbgenauigkeit, eine echte 4K-Ultra-High-Definition-Auflösung (UHD) und hohe Aktualisierungsraten für eine Vielzahl von Anwendungen bietet.

    Entdecken Sie Beispiele aus der Praxis, die zeigen, wie DLP-Technologie jedes Projektionserlebnis mit Präzision, Klarheit und lebendiger Grafik ausstattet.


    Technical article

    Big-screen gaming anywhere: making portable 4K UHD, 240Hz gaming projectors a reality

    In diesem Artikel wird die Bedeutung von hohen Bildraten, geringer Anzeigelatenz und variablen Aktualisierungsraten für projizierte Gaming-Displays der nächsten Generation erläutert.
    Application brief

    8.3 Million Reasons to Choose TI DLP™ True 4K Ultra-High Definition (UHD) Projection

    Die DLP-Technologie von TI mit RGB-Laserbeleuchtung bietet außergewöhnliche Bildqualität mit größerem Farbumfang, hoher Farbgenauigkeit und überlegenem nativen Kontrast. Dies unterscheidet sich vom Fokus auf die Farblichtausgabe von 3LCD.
    Application brief

    Beyond Brightness: Why Color Gamut is Your Key to Stunning Image Quality

    In dieser Anwendungsbeschreibung wird die echte 4K-UHD-Projektion mit DLP-Technologie von Texas Instruments verglichen, die 8,3 Millionen Pixel liefert.

    Technical Resources

    Auswahltool für optische Displaymodule

    Um Ihre Designanforderungen bestmöglich zu erfüllen und Ihre Markteinführung zu verkürzen, arbeiten wir mit einer Vielzahl von Drittanbietern zusammen. Das ermöglicht es, Sie bei allen Fragen rund um optische Module und Hardwaredesign bis hin zu spezieller Software zu unterstützen.
    Application note

    DLP System Design: Brightness Requirements and Tradeoffs (Rev. C)

    Diese Richtlinien für optisches Design beschreiben optische DMD-Eigenschaften, Projektionsarchitektur und -design, das Design von Lichtquellenbeleuchtungssystemen und weitere Aspekte für die Entwicklung Ihres optischen Systems.
    Application brief

    Laser TVs VS. Flat Panels: A Bright Future for Big Screen Entertainment

    In dieser Anwendungsbeschreibung wird erläutert, wie Laser-TVs eine Kombination aus Bildqualität, Flexibilität und Benutzerfreundlichkeit in Bereichen bieten, in denen Flachbildschirme oft Beschränkungen ausgesetzt sind.

    Design und Entwicklung von DMDs für Heimkino, Unternehmen und Bildungswesen

    Legen Sie los

    Finden Sie den richtigen Chipsatz für Ihre Anwendung, erstellen Sie schnell einen Prototyp Ihres Designs mit einem Evaluierungsmodul, laden Sie die neueste Software herunter, wählen Sie einen Hersteller für optische Module aus, lösen Sie Ihre Designprobleme mit Online-Entwicklungssupport und nutzen Sie ein Design- und Entwicklungsökosystem von Drittanbietern, um Ihre Lösung schneller auf den Markt zu bringen.

    Beginnen Sie die Bewertung eines Mikrospiegelarrays (DMD) und Controllers für Ihre Anwendung mit diesen robusten Evaluierungsmodulen (EVMs) mit technischer Dokumentation

    Weitere Informationen

    Laden Sie die entsprechende Firmware (FW) für Ihren DLP-Controller, Ihr Software Development Kit (SDK), Ihre grafische Benutzeroberfläche (GUI) oder Ihre Anwendungsprogrammierschnittstelle (API) herunter.

    Weitere Informationen

    Beschleunigen Sie die Markteinführung, indem Sie sich für einen Hersteller von gebrauchsfertigen optischen Modulen entscheiden, einschließlich des Mikrospiegelarrays (DMD)

    Weitere Informationen

    Erhalten Sie schnellen und zuverlässigen technischen Support von unseren Ingenieuren, die Ihre technischen Fragen beantworten und ihr Wissen zur Lösung Ihrer Designprobleme mit Ihnen teilen

    Weitere Informationen

    Arbeitet mit einer Vielzahl von Drittanbietern im Design- und Entwicklungsökosystem zusammen, um optische Module bereitzustellen, Designservices bereitzustellen, Spezialsoftware bereitzustellen oder spezialisierte Komponenten bereitzustellen

    Weitere Informationen