DMDs für Displays im Innenraum

Revolutionäres Fahrerlebnis dank lebendiger, hochauflösender Projektionsdisplays mit DLP®-Technologie
Alle Produkte anzeigen

Entwerfen Sie helle, lebendige und farbenfrohe Projektionsdisplays mit der für den Automobilbereich zugelassenen DLP-Technologie von TI. Unsere DMDs für den Automobilbereich unterstützen ein breites Spektrum von Anwendungen im Fahrzeuginnenraum, darunter Head-up-Displays für Augmented Reality, holografische Windschutzscheiben-Cluster, panoramische Dachdisplays und verschiedene andere Display-Anwendungen im Innenraum. Nutzen Sie unser umfassendes Ökosystem für Projektordesign und -Fertigung, um den Designprozess zu vereinfachen und die Markteinführungszeit zu verkürzen.

Unterstützte DMDs für Fahrzeuge

Gründe für die Auswahl von TI DLP®-Produkten für Displays im Fahrzeuginnenraum

Skalierbare Lösungen
Helle, farbenfrohe energieeffiziente Anzeigen
Geeignet für die Automobilindustrie

Technical Resources

DLP Labs: Display

DLP Labs-Videos stellen Ihnen die DLP-Fahrzeugtechnologie vor und behandeln Themen wie Produktauswahl, AR-HUD-Designprinzipien und Verwendung der DLP-Technologie in transparenten Displays.
White paper

DLP® Technology: Solar Loading in Augmented Reality Head-up Display Systems

Solarladung ist eine wichtige Leistungsspezifikation im AR-HUD-Design das größere Sichtfeld und der größere virtuelle Bildabstand von AR-HUDs erfordern eine robuste Solarlastleistung und Verifizierung unter allen möglichen Bedingungen. 
Application note

DLP® Technology: Enabling the Next Generation of Automotive Head-Up Display Syst (Rev. A)

Dank der einzigartigen DLP-Technologie sollen die üblichen Probleme beim Design von Head-up-Displaysystemen, wie etwa der Umgang mit extremen Umgebungsbedingungen und der thermischen Belastung durch Sonnenlicht, die Realisierung eines sehr hellen und hochauflösenden Displays sowie die Implementierung dynamischer Dimmungsfunktionen, gelöst werden.

Design & development resources

Auswahltool für optische Module im Automobilbereich

Um Ihre Fahrzeugdesignanforderungen optimal zu erfüllen und Ihre Markteinführungszeit zu verkürzen, arbeitet DLP Products mit einer Vielzahl von Drittanbietern zusammen. Das ermöglicht es, Sie bei allen Fragen rund um optische Module und Hardwaredesign bis hin zu spezieller Software und sonstigen Produktionsdienstleistungen zu unterstützen.
Berechnungstool

Volumenschätzungsrechner für AR HUD

Der Excel-Rechner bietet einen Ausgangspunkt für die Abschätzung des Gesamtvolumens eines Augmented-Reality-Head-up-Displays. Dieser Rechner verwendet Standard-HUD-Parameter wie Sichtfeld, virtueller Bildabstand und Augenbox-Größe als Eingaben. Der Rechner verwendet diese Eingaben, um ein (...)
Evaluierungsplatine

Elektronik-Evaluierungsmodul DLP5530-Q1

Das Evaluierungsmodul (EVM) DLP5530Q1EVM ist ein komplettes elektronisches Subsystem als Treiber für den Automobilchipsatz DLP5530-Q1. Der Chipsatz DLP5530-Q1 besteht aus einem 0,55"-DMD (1152 × 576), dem DMD-Controller DLPC230-Q1 und dem PMIC TPS99000-Q1. In Kombination mit Optik, RGB-LEDs und (...)