Außenbeleuchtungs- & Projektions-DMDs
Die DLP-Technologie von Texas Instruments ist für die Automobilindustrie qualifiziert und zeichnet sich durch überlegene Eigenschaften bei Farbe, Helligkeit und Kontrast aus. Sie eignet sich damit für ein breites Spektrum von Außenbeleuchtungsanwendungen. Das DLP-Portfolio für Fahrzeuganwendungen schließt skalierbare Plattformen ein, besticht durch eine zuverlässige Leistung bei –40 °C bis 105 °C und erfüllt so diverse Anforderungen an Helligkeit und Auflösung, sowohl für die Lichtsteuerung als auch die Informationsdisplays rund um das Fahrzeug. Fahrzeuge werden zunehmend vernetzt und immer intelligenter. Die DLP-Technologie hält Schritt und ermöglicht eine fortschrittliche Vehicle-to-Everything (V2X)-Kommunikation, sodass Fahrzeuge wichtige Informationen mit ihrer Umgebung austauschen können. Lassen Sie sich durch unsere qualifizierten Ökosystempartnern bei Ihrem Design unter die Arme greifen – mit Standardprototypen sowohl für dynamische Bodenprojektion als auch für hochauflösende Scheinwerfer. So können Sie innovative Außenbeleuchtungssysteme entwickeln, die für mehr Sicherheit, Komfort und Kommunikation auf der Straße sorgen.
Find automotive exterior lighting & projection products that best fit your design needs
Gründe für die Wahl von DLP ®-Automobilprodukten von TI für die Außenbeleuchtungsanwendungen
Technical Resources
DLP Labs-Videoreihe: Scheinwerfer
DLP Labs-Videoreihe: Dynamische Bodenprojektion
Dynamische Bodenprojektionen mit DLP®-Technik für Fahrzeug- Außenbeleuchtung..
Die DLP-Technologie ermöglicht die Anzeige dynamischer Inhalte überall rund um das Fahrzeug herum.
Heutzutage sind Fahrzeuge in der Lage, auf eine Art und Weise mit Verkehrsteilnehmern zu kommunizieren, welche zuvor niemals möglich war. Kleine, mittels DLP®-Technologie entwickelte Außenleuchten können durch vollfarbige Videos und Bilder Fahrzeuginformationen und beabsichtigte Fahrwege, Warnungen an Fußgänger und Stylingelemente auf 360° rund um das Auto projizieren.
Vorteile von DGP mit DLP-Technologie:
- Ermöglichen mehrerer Funktionen mit einem einzigen kompakten, kostengünstigen Modul, einschließlich Design- und Kommunikationsfunktionen
- Programmierbare Inhalte können sich im Laufe der Zeit anpassen, um neue Anwendungsfälle zu ermöglichen
- Effiziente optische Designs sparen Energie und ermöglichen größere Projektionsbereiche für beeindruckende Erlebnisse
Empfohlene Ressourcen
- DLP2021-Q1 – Digitaler DLP®-Mikrospiegelbaustein (DMD) für die Automobilindustrie, 0,2 Zoll
- DLP3021-Q1 – DLP® Digital Micromirror Device (DMD) für die Automobilindustrie, 0,3 Zoll
- DLPC120-Q1 – Digitaler DLP®-Mikrospiegelbaustein-Controller für den Chipsatz DLP3030-Q1 zum Einsatz in der Automo
- DLP2021LEQ1EVM – DLP2021-Q1 Evaluierungsmodul für dynamischen Bodenprojektor
- DLP3021LEQ1EVM – DLP3021-Q1 Dynamischer Bodenprojektor – Evaluierungsmodul
Mit bis zu 1,3 Millionen Pixeln ermöglicht die DLP-Technologie den Scheinwerfern, das Licht auf der Straße zu maximieren und gestochen scharfe Symbole anzuzeigen.
Autoscheinwerfer sind jetzt in der Lage, Muster vor das Fahrzeug zu projizieren, welche die Lichtausgabe maximieren und zugleich die Blendung anderer Fahrer minimieren. Die DLP®-Technologie ermöglicht Scheinwerfer mit mehr als einer Million adressierbarer Pixel, um das Licht auf der Straße zu maximieren und gestochen scharfe Symbole für die Kommunikation mit dem Fahrer zu ermöglichen.
Vorteile von hochauflösendem Scheinwerferlicht mit DLP-Technologie umfassen:
- Unterstützung von adaptivem Fernlicht und Symbolprojektion zur Kommunikation mit dem Fahrer
- Ermöglichen ausgefeilter Begrüßungsszenarien, Markendarstellung und Personalisierung von Fahrzeugen
- Maximieren des auf die Straße projizierten Lichts bei gleichzeitiger Reduzieren der Blendung
Empfohlene Ressourcen
- DLP5533A-Q1 – DLP® Digital Micromirror Device (DMD) für die Automobilindustrie, 0,55 Zoll
- DLPC230-Q1 – DLP ® DMD-Controller (Digital Micromirror Device) für den Automobilbereich für den Chipsatz DLP553x-
- TPS99001-Q1 – DLP® Systemmanagement und -Beleuchtungscontroller für die Fahrzeugaußenbeleuchtung
- DLP5531LEQ1EVM – DLP5531-Q1 Light Engine Evaluierungsmodul
- DLP5531Q1EVM – DLP® Evaluierungsmodul für hochauflösende Scheinwerferelektronik in der Automobilindustrie
Die DLP-Technologie kann dazu verwendet werden, Fahrzeuge mit Symbol-Projektoren auszustatten, welche nicht an einen bestimmten Montageort im Fahrzeug gebunden sind.
Die DLP®-Technologie unterstützt dedizierte Frontsymbolprojektionsmodule, welche einem Fahrzeug ermöglichen, klare Symbole, Fahrbahnmarkierungen und Willkommensmuster anzuzeigen, ohne eine ADAS-Infrastruktur zum Erzeugen adaptiver Fernlichtmuster zu benötigen.
Vorteile der Symbolprojektion mit DLP-Technologie umfassen:
- Projektion gestochen scharfer Symbole auf der Straße für die Kommunikation mit dem Fahrer
- Ermöglichen ausgefeilter Begrüßungsszenarien, Markendarstellung und Personalisierung von Fahrzeugen
- Integrationsflexibilität zur Unterstützung der neuesten Styling-Trends
Empfohlene Ressourcen
- DLP5533A-Q1 – DLP® Digital Micromirror Device (DMD) für die Automobilindustrie, 0,55 Zoll
- DLPC230-Q1 – DLP ® DMD-Controller (Digital Micromirror Device) für den Automobilbereich für den Chipsatz DLP553x-
- TPS99001-Q1 – DLP® Systemmanagement und -Beleuchtungscontroller für die Fahrzeugaußenbeleuchtung
- DLP5531LEQ1EVM – DLP5531-Q1 Light Engine Evaluierungsmodul
- DLP5531Q1EVM – DLP® Evaluierungsmodul für hochauflösende Scheinwerferelektronik in der Automobilindustrie
Design & development resources
Auswahltool für optische Module im Automobilbereich
Rechner zur Berechnung der Helligkeit für dynamische Bodenprojektionen
Dieser Excel-Rechner bietet einen Ausgangspunkt zur Schätzung der Helligkeit einer dynamischen Bodenprojektionsanimation, eines Logos oder eines Symbols mit dem digitalen Mikrospiegelbaustein (Digital Micromirror Device, DMD) DLP3021-Q1. Dieser Rechner nimmt die allgemeinen Umgebungsbedingungen wie (...)
DLP2021-Q1 Evaluierungsmodul für dynamischen Bodenprojektor
Das DLP2021LEQ1EVM-Evaluierungsmodul (EVM) für DLP®-Produkte ist ein komplettes, elektronisches und optisches System, welches eine beschleunigte Evaluierung des DLP2021-Q1-Chipsatzes ermöglicht. Der digitale Mikrospiegelbaustein (DMD) DLP2021-Q1 ist über eine Schnittstelle mit einem (...)