Branchenführer bei Anzeige- und fortschrittlichen Lichtsteuerungslösungen
Nach Kategorien durchsuchen
Gründe für die Wahl von DLP®-Produkten von TI
DLP-Technik verstehen
Präzise, passgenaue Lichtsteuerung
Bei der DLP-Technologie wird das Licht mithilfe digitaler Mikrospiegelbausteine (Digital Micromirror Devices, DMDs) außergewöhnlich präzise, schnell und zuverlässig gesteuert. Millionen dieser mikroskopisch kleinen Spiegel richten das Licht rasant aus und ermöglichen dadurch leistungsfähige optische Systeme in verschiedenen Märkten:
- Automobilbereich: adaptive Scheinwerfer, Head-up-Displays und dynamische Innenbeleuchtung mit Präzision im Mikrometerbereich
- Anzeige & Projektion: helle, gestochen scharfe und farbgenaue Bilder, die vom Taschenformat bis hin zu großen Veranstaltungsorten skaliert werden können
- Industrie: Hochgeschwindigkeits-Musterprojektion für 3D-Druck, Bildverarbeitung und Spektroskopie
Integrierte Komponenten, die die DLP-Leistung steigern
Ein DLP-Chipsatz ist der Kern jedes DLP-Systems und kombiniert drei Schlüsselkomponenten:
- Den digitalen DLP-Mikrospiegelbaustein (Digital Micromirror Device, DMD), der Licht reflektiert und moduliert
- Den Controller, der die Dateneingabe und die Spiegelbetätigung verwaltet
- Den Treiber, der den Mikrospiegel-Betrieb mit Strom versorgt und zeitlich steuert
Zusammen wandeln diese Komponenten den digitalen Eingang in eine präzise Lichtausgabe um. Dies ermöglicht es Ingenieuren, skalierbare, zuverlässige und leistungsstarke optische Systeme für eine Vielzahl von Anwendungen zu entwickeln.
DLP-Produktdesign und -entwicklung
Nachdem Sie einen Chipsatz ausgewählt haben, können Sie Ihr Design mithilfe unseres kompletten Ökosystems aus Hardware, Softwaretools und Ressourcen für optische Module – einschließlich Lösungen von Drittanbietern – von der Evaluierung zur Marktreife bringen.
Nachdem Sie den entsprechenden DLP-Chipsatz ausgewählt haben, wählen Sie das richtige EVM für die Evaluierung Ihrer Anwendung aus. Nutzen Sie unsere PCB-Design-Richtlinien, um die Entwicklung zu beschleunigen und die ordnungsgemäße Implementierung zum Schutz Ihres Systems sicherzustellen.
Koppeln Sie das EVM mit unseren Firmware- und grafischen Schnittstellen zur Steuerung, Prüfung und Fehlerbehebung Ihres Chipsatzes. Beschleunigen Sie die Entwicklung mit unseren Softwaretools wie APIs, Helligkeits- und Projektionsrechner, Konfigurations-Firmware und Software-Entwicklungskits (SDKs).
Optische Module vervollständigen das DLP-System durch Integration des DMD mit Beleuchtung (LEDs), Optik und Mechanik in eine kompakte Baugruppe. Entwickeln Sie Ihre eigene Lösung mithilfe von TI-Referenzdesigns oder beziehen Sie eine Komplettlösung über unser Partner-Ökosystem für optische Module, mit der Sie die Markteinführungszeit verkürzen können.
Unsere Schulungsressourcen und unser technischer Support unterstützen Sie beim Design vom Konzept bis zum Endprodukt.
DLP-Marken- und Logo-Standards
Der DLP-Name und das DLP-Logo sind eingetragene Marken von Texas Instruments. Detaillierte Anweisungen zur Verwendung von eingetragenen DLP-Marken, -Logos, -Symbolen oder -Bildern in Werbe-, Schulungs- oder Referenzmaterialien oder auf Produktetiketten oder -verpackungen auf der Website finden Sie in den offiziellen Anforderungen und Richtlinien für eingetragene DLP®-Marken von TI.