Lautsprecher-, TV- und Soundbar-Audioverstärker

Antreiben von immersivem Heim-Audio mit skalierbaren, verzerrungsarmen Verstärkern für Lautsprecher, Fernsehgeräte und Soundbars
Alle Produkte anzeigen

Nach Kategorien durchsuchen

Unsere Audioverstärkerlösungen für Lautsprecher, Fernseher und Soundbars liefern den kraftvollen Hi-Fi-Klang, den die heutige Kundschaft erwartet. Wir bieten skalierbare Ausgangsleistung, hervorragende thermische Leistung und integrierte Diagnosefunktionen, um das Design und den Systemschutz zu vereinfachen. Mit Unterstützung für Mehrfachkanalkonfigurationen, drahtlose Audiogeräte und fortschrittliche Codecs hilft Ihnen TI dabei, herausragende Unterhaltungserlebnisse zu schaffen, die bei den Zuhörenden ankommen.

Auswählen nach Parameter


Versorgungsspannung


Audioeingang

Portfolio an unterstützten Audioverstärkern

Warum sollten Sie TI für Ihre Audiolösung wählen?

Lösungen für jede Anforderungen
Erhöhter Wirkungsgrad
Branchenführende Lösungsgröße
Überlegene Tonqualität

Audiotechnologien entdecken

Erhalten Sie lauteren, saubereren Klang ohne die Gefahr von Schäden 

Unsere intelligente Verstärkertechnologie setzt Strom- (I) und Spannungsmessung (V) in Echtzeit ein, um den Zustand von Lautsprechern aktiv zu überwachen und Schäden durch übermäßige Temperatur oder Auslenkung zu vermeiden. Die Schutzfunktion mit geschlossenem Regelkreis erlaubt es Ihnen, Lautsprecher sicher bis an ihre Leistungsgrenzen zu bringen, ohne deren Zuverlässigkeit zu beeinträchtigen.

Durch die Optimierung der Ausgabe in Echtzeit liefert die IV-Sensorik lauteren, saubereren Klang und hilft Ihnen so, eine erstklassige Audioleistung bei Designs mit Platz- und Kostenbeschränkungen im Automobilbereich zu erzielen.


Technical article

Smart speakers don’t have to sound as small as they are

Erfahren Sie, wie die Verstärker mit Lautsprecherschutz von TI mithilfe von Echtzeitmodellierung kleine Lautsprecher lauter und klarer machen, ohne Schäden zu riskieren.
Application brief

TAS2563 Device Features and Controls Overview

Entdecken Sie, wie der TAS2563 Ihre Lautsprecher mithilfe von Echtzeit-IV-Sensorik schützen kann.

TAS2563AKTIV

Smart Audioamp, 6,1 W, Dig-Eingang und integrierter Sprecherschutz, erweit. EQ und 11 V-der Klasse H

TAS2781AKTIV

Digitaleingang, 25 W, 4,5 – 23 V, integr. Audioverarb., Lautsprecherschutz-Verstärker der Klasse D

TAS2572AKTIV

6,6-W-Verstärker mit Digital-Eingang, I/V-Sensor und integriertem 13-V-Aufwärtswandler der Klasse H

Steigern Sie den Wirkungsgrad ohne Kompromisse bei der Klangqualität

Unsere Audioverstärker nutzen fortschrittliche Technologien, um den Wirkungsgrad zu maximieren und Leistungsverluste zu reduzieren. Eine Y-Brücke schaltet je nach Leistungsbedarf intelligent zwischen den Spannungsschienen um, senkt den Leerlaufverbrauch um bis zu 90 % und verbessert den Wirkungsgrad um 15 % bis 20 %.

Die Klasse-H-Verstärker nutzen einen internen oder externen Abwärts-/Aufwärtswandler, um die Versorgungsspannung dynamisch mithilfe von Umschlag-Nachverfolgung anzupassen und nur den Strom bereitzustellen, den das Audiosignal benötigt. Diese Funktionen unterstützen fahrzeug- und batteriebetriebene Audiosysteme dabei, eine niedrigere Betriebstemperatur aufrechtzuerhalten, die Batterielebensdauer zu verlängern und einen hochwertigen Klang zu bewahren.


Application note

Efficiency Improvement With Y-Bridge in TAS2x20, TAS257x (Rev. A)

Erfahren Sie, wie unsere Y-Brücken-Technologie die Batterielebensdauer erhöht und die Geräteleistung in realen Anwendungsfällen verbessert.
Application brief

Speaker, TV, Soundbar Audio Amplifiers: Features, Benefits, and Selection Guide

Die Klasse-D-Verstärker von TI bieten eine außergewöhnliche Leistungsdichte, Effizienz und thermische Leistung, was sie zu einer hervorragenden Wahl für Anwendungen macht, bei denen Platz begrenzt ist oder ein Wärmemanagement von entscheidender Bedeutung ist.

TAS2120AKTIV

Lautsprecherverstärker der Klasse D, 8,2 W Mono, Digitaleingang, mit integriertem 15 V-Boost gemä

TAS5815AKTIV

Hocheffizienter Klasse-D-Audioverstärker mit 30 W Stereo, 60 W Mono und Digital-Eingang mit Klasse-H

TAS5830AKTIV

Audioverstärker der Klasse D mit Digital-Eingang, 60 W Stereo, 120 W Mono

Minimieren Sie Materialkosten und Platzbedarf mit unseren integrierten Lösungen

Die Senkung von Materialkosten sowie des Platzbedarfs auf der Platine hat für Entwickler von Automobil- und tragbaren Audiosystemen Priorität. Durch die direkte Integration wichtiger Funktionen in unsere Bausteine wird der Bedarf an externen Komponenten minimiert und gleichzeitig die Leistung sowie Zuverlässigkeit verbessert.

Unser Portfolio umfasst Leitungsempfänger mit hohem Gleichtaktunterdrückungsverhältnis, Aufwärtswandler mit Low-Dropout-Reglern, Analog-Digital-Wandler mit Iterationsregister für die Eingangsdiagnose, Kopfhörerverstärker, digitale Signalverarbeitung (Digital Signal Processing, DSP) für verbesserte Entzerrung und Lautsprecherschutz, Echtzeit-Lastdiagnose und Klasse-H-Steuerung für einen verbesserten Wirkungsgrad. Diese Integration vereinfacht das Design und beschleunigt die Markteinführungszeit ohne Kompromisse bei der Klangqualität.


Application note

Smart Amp Application Guide for TAS5825M

Die Technologie für intelligente Verstärker verbessert die Tonqualität erheblich, maximiert die Spitzenleistung und verbessert die Systemzuverlässigkeit. Erfahren Sie mehr über Anwendungen intelligenter Verstärker mit TAS5825M wie Notebooks, intelligente Lautsprecher und TVs.
Application brief

Speaker, TV, Soundbar Audio Amplifiers: Features, Benefits, and Selection Guide

Die Klasse-D-Verstärker von TI bieten eine außergewöhnliche Leistungsdichte, Effizienz und thermische Leistung, was sie zu einer hervorragenden Wahl für Anwendungen macht, bei denen Platz begrenzt ist oder ein Wärmemanagement von entscheidender Bedeutung ist. 

TAS5827AKTIV

43-W-Stereo-Audioverstärker der Klasse D mit digitalem Eingang und integrierter Audio- und Klasse-H-

TAS5802AKTIV

Hocheffizienter Klasse-D-Audioverstärker mit Digital-Eingang, 20 W Stereo, 40 W Mono

TAS5832

Ungefährer Preis (USD)1ku |2.001