4- bis 20-mA-Signalumformer
Nach Kategorien durchsuchen
Unser Sortiment an Stromtransmittern mit 4 bis 20 mA bietet ein perfektes Gleichgewicht zwischen Integration und Einfachheit, um die Entwicklung von 4- bis 20-mA-Regelkreisen nach Industriestandard zu ermöglichen. Unterschiedliche Integrationsstufen bieten optimale Designflexibilität und dennoch nützliche Funktionen wie Sensorlinearisierung, Sensoranregungsquellen, SPI-Kommunikation, Diagnose und Schutzeigenschaften. Diese Bausteine sind in winzigen Gehäusen mit einer Größe von nur 3 x 3 mm erhältlich, um maximale Platzeinsparungen bei optimaler Verlustleistung zu erzielen.
Nach Parameterspezifikation auswählen
Technical Resources
TI-Präzisionslabore– 4- bis 20-mA-Stromschleifentransmitter
Entwickeln mit 4- bis 20-mA-Stromschleifentransmittern (XTRs)
Compact Programmable 4-mA to 20-mA and ±10-V Analog Output Reference Design
Kostenloses Tool: Stromtransmitter-Komponentenrechner
In diesem Arbeitsblatt werden Fehler für Stromtransmitter (XTR)-Bausteine und externe Komponenten berechnet.
PSpice® für TI Design-und Simulationstool
SPICE-basiertes analoges Simulationsprogramm
TINA-TI provides all the conventional DC, transient and frequency domain analysis of SPICE and much more. TINA has extensive post-processing capability that allows you to format results the way you want them. Virtual instruments allow you to select input waveforms and probe circuit nodes voltages (...)