Verstärker mit programmierbarer Verstärkung (PGA) und mit variabler Verstärkung (VGA)
Nach Kategorien durchsuchen
Wir bieten eine breite Palette von Verstärkern mit variabler und programmierbarer Verstärkung, welche in der Lage sind, den Dynamikbereich eines Schaltkreises zu verbessern und die Amplitude des Signals in Echtzeit anzupassen. Unser Sortiment bietet branchenführende Nulldriftlösungen mit hoher Präzision und einem breiten Frequenzbereich von Gleichstrom bis zu 4,5 GHz sowie großem Dynamikumfang bis 1000 V/V.
Nach Parameterspezifikation auswählen
Verstärker mit variabler Verstärkung (VGAs)
Verstärker mit programmierbarer Verstärkung (PGAs)
Technical Resources
Achieve High SNR with the PGA855, Fully Differential Programmable-Gain Amplifier
Interfacing the VCA8617 with High-Speed ADCs
Cascaded LMH5401 and LMH6401 Design Guide
PSpice® für TI Design-und Simulationstool
SPICE-basiertes analoges Simulationsprogramm
TINA-TI provides all the conventional DC, transient and frequency domain analysis of SPICE and much more. TINA has extensive post-processing capability that allows you to format results the way you want them. Virtual instruments allow you to select input waveforms and probe circuit nodes voltages (...)
Referenzdesign für integrierte, driftarme Präzisions-Digitalmultimeter & Datenerfassungssignalkette
In diesem Referenzdesign werden Theorie, Design und Test einer Hochleistungs-Signalkette für Gleichstrommessungen erläutert. Die Hauptzielanwendung sind digitale Multimeter (DMMs). Das Design kann jedoch auch in anderen Anwendungen eingesetzt werden, wie z. B. Datenerfassung (DAQ) und (...)