Digitale Leistungsmonitore mit integriertem Shunt-Widerstand
Nach Kategorien durchsuchen
Unsere digitalen Leistungsmonitore mit integriertem Shunt vereinfachen das Design der Strommessung, indem sie einen externen Shunt-Widerstand überflüssig machen. Der integrierte Shunt ermöglicht eine niedrige Temperaturdrift und eine kalibrierungsäquivalente Messgenauigkeit. Die EZShunt™-Technologie von TI bietet kostenoptimierte und zugleich hochgenaue Komplettlösungen für die Strommessung. Das EZShunt™-Sortiment an digitalen Leistungsmonitoren ermöglicht multimodale Sensorik, wodurch MCU-Ressourcen für zusätzliche Aufgaben freigegeben werden.
Genauigkeit
Gleichtaktspannung
Technical Resources
An Engineer's Guide to Current Sensing (Rev. B)
Bringing design simplicity, low drift, and small size to integrated-shunt solutions
Integrating the Current Sensing Resistor (Rev. D)
Vergleichs- und Fehlertool für Strommessverstärker
PSpice® für TI Design-und Simulationstool
Hochpräziser Strom-Shunt-Monitor – Evaluierungsmodul
Das Evaluierungsmodul (EVM) INA260 ist eine benutzerfreundliche Plattform zum Evaluieren der Hauptfunktionen und der Leistung des INA260. Das EVM unterstützt Strommessungen bis zu 10 A und verfügt über eine grafische Benutzeroberfläche (GUI) zum Lesen und Schreiben in Geräteregister.