Kleinere Regler mit hohem Wirkungsgrad. Unser Sortiment an synchronen Hochleistungs-Synchrongleichrichter-Controllern ersetzt die Ausgangsgleichrichterdiode durch einen effizienteren SR-FET und ermöglicht dadurch einen höheren Wirkungsgrad für Netzteile. Mit dieser Topologie lassen sich Lösungen entwickeln, die kleiner sind, weniger Kühlung benötigen und härteren Anforderungen gerecht werden.
Nach Kategorien durchsuchen
Einkanalige Controller
Primärseitiger Start
Technical Resources
UCC28950 600W Phase Shifted Full Bridge Design Review/Application Report (Rev. D)
Design Considerations With Dual-Channel SR Controller UCC24624
Achieving High Power Density and Ultra Low Standby Power in Flyback Converters
Verbessern Sie die Leistungsdichte und optimieren Sie die Totzeitsteuerung in Stromversorgungssystemen durch Vereinfachung des Wärmemanagements
Unsere SR-Produkte ermöglichen mit flexiblen Konfigurationen und erweiterter Totzeitsteuerung eine höhere Leistungsdichte und schnellere Entwicklungszyklen. Dank der Fähigkeit, hohe Ausgangsströme zu senken, unterstützen sie eine Vielzahl von Topologien, einschließlich Flyback-, LLC- und Halb-/Vollbrückenarchitekturen, und eignen sich somit hervorragend für hocheffiziente Energieumwandlungsdesigns.
Vorteile:
1. Unterstützung für hohe VDS-Nennwerte und Betrieb mit bis zu 28 V DC ermöglichen hohe Ausgangsspannungen mit Überschwingen in AC/DC-Flyback-Adaptern.
2. Totzeitsteuerung zusammen mit primärem Controller für Server- und Telekommunikationsanwendungen.
Empfohlene Ressourcen
- PMP23146 – Active-Clamp-Flyback mit GaN-Referenzdesign und hoher Leistungsdichte, 45 W, für Server-Hilfsstrom
- PMP22244 – Referenzdesign für aktiven 60-W-USB-Type-C®-Flyback mit hoher Dichte und GaN
- TIDA-01623 – Referenzdesign für 100-W-AC/DC-Adapter, 30 W/Kubikzoll, 93,4 % Wirkungsgrad
- UCC24612-1EVM – Demoplatine für sekundärseitigen Synchron-Gleichrichter-Controller-Dioden-Austausch
- UCC24624EVM – UCC24624 LLC Gate-Treiber-Evaluierungsmodul
- UCC24630EVM-636 – UCC24630 65 W, AC/DC-Adapter
Verbessern Sie die thermische Leistung und maximieren Sie die Geräteffizienz mit unseren SR-Controllern, die für den modernen Energiebedarf entwickelt wurden
Unsere SR-Produkte ermöglichen einen höheren Wirkungsgrad, höhere Leistungsdichte und ein vereinfachtes thermisches Design in Gerätesystemen, die niedrige Ausgangsspannung und hohen Ausgangsstrom erfordern. Sie sind flexibel konzipiert und unterstützen sowohl High-Side- als auch Low-Side-Konfigurationen. Außerdem bieten sie mehrere bestellbare Optionen mit Hochfrequenzunterstützung zur Verbesserung der Leistungsdichte in Flyback- und LLC-Topologien.
Vorteile:
1. Hohe VDS-Nennwerte unterstützen hohe Ausgangsspannungen mit Überschwingen und gewährleisten eine robuste Leistung in anspruchsvollen Umgebungen.
2. VDD-Betrieb von 4,2 V bis 28 V DC sorgt für Designflexibilität über verschiedene Spannungen hinweg.
Empfohlene Ressourcen
- UCC24612-1EVM – Demoplatine für sekundärseitigen Synchron-Gleichrichter-Controller-Dioden-Austausch
- UCC24624EVM – UCC24624 LLC Gate-Treiber-Evaluierungsmodul
- UCC24630EVM-636 – UCC24630 65 W, AC/DC-Adapter
Optimieren Sie die Energieeffizienz Ihrer Home Entertainment-Systeme mit unseren SR-Controllern
Unsere SR-Produkte verbessern die Leistung von Home Entertainment-Systemen wie Fernsehgeräten, Spielkonsolen und Soundsystemen durch optimierte Effizienz, höhere Leistungsdichte und vereinfachtes thermisches Design. Mit Unterstützung für High-Side- und Low-Side-Konfigurationen und Hochfrequenzbetrieb eignen sie sich hervorragend für Flyback- und LLC-Wandler.
Vorteile:
1. Hohe VDS-Nennwerte sorgen für zuverlässigen Betrieb unter anspruchsvollen Spannungsbedingungen.
2. VDD-Betrieb von 4,2 V bis 28 V DC bietet Flexibilität bei verschiedenen Systemdesigns.
3. Höhere Effizienz und Leistungsdichte für kompakte, hochleistungsfähige Unterhaltungselektronik.
Empfohlene Ressourcen
- UCC24612-1EVM – Demoplatine für sekundärseitigen Synchron-Gleichrichter-Controller-Dioden-Austausch
- UCC24624EVM – UCC24624 LLC Gate-Treiber-Evaluierungsmodul
- UCC24630EVM-636 – UCC24630 65 W, AC/DC-Adapter