AC/DC-Schaltregler
Nach Kategorien durchsuchen
TI bietet Produkte für AC/DC-Stromwandlung in verschiedensten Topologien und Anwendungen an. Unsere Schaltregler bieten verbesserte elektrische Eigenschaften für einen verbesserten Wirkungsgrad über Leitungs- und Lastbedingungen und erfüllen moderne Stromversorgungsanforderungen. Die Wandler von TI bieten ein hohes Maß an Integration und ermöglichen ein einfaches Design, indem sie den Controller und die Galliumnitrid (GaN)-Leistungsstufe in einem einzigen Produkt kombinieren. Unsere anwendungsspezifischen Controller integrieren Gate-Treiber und verwenden Soft-Switching-Steuerungsalgorithmen ohne integrierten Leistungstransistor. Die Universal-Controller bieten dagegen mehr Topologieflexibilität durch einen Drop-in- oder Pin-zu-Pin-Ersatz. Von mobilen Adaptern über Ladegeräte für Elektrofahrzeuge bis hin zu Smart-TVs, Rechenzentren und Energieinfrastruktur: Die AC/DC-Schaltregler von TI ermöglichen bahnbrechende Leistungen in energiekritischen Anwendungen weltweit.
Zugehörige Kategorien
DC/DC-Schaltregler
DC/DC-Spannungsversorgungsmodul
Gate-Treiber
Gründe für die AC/DC-Schaltregler von TI
Technical Resources
Power Topologies Handbook (Rev. A)
Leistungsfaktorkorrektur (PFC) – Grundlagen und Klassifizierungstopologien
How to approach a power-supply design – part 1
Extrem geringer Standby-Stromverbrauch für TV- und Audioanwendungen
Unsere PFC- und LLC-Controller und -Wandler bieten ein fortschrittliches Energiemanagement für Unterhaltungselektronik-Anwendungen wie Fernsehgeräte und Soundbars. Diese Lösungen optimieren die Effizienz und erfüllen gleichzeitig die strengen Designanforderungen für moderne Verbrauchergeräte.
Vorteile:
- Extrem geringer Standby-Stromverbrauch für "Always-on"-TV-Systeme
- Hocheffiziente Stromumwandlung mit umfassendem Systemschutz • Lastadaptives Frequenzmanagement außerhalb der Audiobänder für Soundbars
- Integrierte Stromüberwachung für verbesserte Systemzuverlässigkeit
Empfohlene Ressourcen
Kompaktes AC/DC-Energiemanagement für Haushaltsgeräte
Entwickeln Sie Ihre Gerätedesigns mit unseren fortschrittlichen AC/DC-Controllern und -Wandlern weiter, die für erstklassiges Energiemanagement in AC-Einheiten, Batterieladegeräten und Haushaltsgeräten entwickelt wurden.
Vorteile:
- Hocheffizientes Energiemanagement: fortschrittliche Leistungsfaktorkorrektur mit optimierter Stückliste reduziert die Anzahl der Komponenten und die Gesamtsystemgröße
- Leiser Betrieb: Design mit geringem Geräuschpegel verbessert die Benutzererfahrung in Wohn- und Geschäftsumgebungen
- Zuverlässige Leistung: robustes Wärmemanagement gewährleistet konsistenten Betrieb bei anspruchsvollen Energieanforderungen
Empfohlene Ressourcen
- PMP41015 – Referenzdesign für isolierte AC/DC-Stromversorgung mit 40 W für industrielle SPS-Anwendungen
- UCG28826EVM-093 – UCG28826 – Evaluierungsmodul
Leistungsstarkes AC/DC-Energiemanagement für Automobilanwendungen der nächsten Generation
Von Flyback-Controllern für Hilfsversorgungen in HEV-Batteriesystemen bis hin zu PFC- und LLC-Controllern für μDCDC- und auf der Platine integrierte Ladeanwendungen ermöglichen wir präzise Steuerung, Zuverlässigkeit und Schutz für Ihren gesamten Antriebsstrang.
Vorteile:
- Robuste Schutzfunktionen, die einen sicheren Betrieb in Automobilumgebungen gewährleisten
- Großer Betriebstemperaturbereich für zuverlässige Leistung unter der Motorhaube
- Für die Automobilindustrie qualifizierte Zuverlässigkeit, die den strengen Normen dieser Branche entspricht
Empfohlene Ressourcen
- PMP23431 – Flyback-Referenzdesign, 10 W, 60 V bis 1000 V Eingangsspannung, drei Ausgänge
- UCC28070-Q1 – Zweiphasiger Interleaved-CCM-PFC-Controller für Continuous-Conduction-Modus (CCM) für Fahrzeuganwend
- UCC28730-Q1 – Null Stand-by-Stromverbrauch-PSR-Flyback-Controller für die Automobilindustrie
- UCC28070EVM – UCC28070-Evaluierungsmodul
- UCC28730EVM-552 – UCC28730 primärseitiger Flyback-Controller mit UCC24650 sekundärseitigen Reaktivierung
Umfassende AC/DC-Stromversorgungslösungen für kritische Energieinfrastruktur
Unser komplettes Portfolio an AC/DC-Controllern, einschließlich PFC, LLC und Flyback, bietet erstklassiges Energiemanagement von intelligenten Messsystemen und Netzüberwachungssystemen bis hin zu Wandlern für erneuerbare Energien und Backup-Stromversorgungen. Unsere Controller ermöglichen einen zuverlässigen Betrieb mit Präzisionssteuerung und robustem Schutz über verschiedene Stromversorgungstopologien hinweg.
Vorteile:
- Vielseitige Topologien und Steuerungen unterstützen die Abdeckung eines breiten Leistungsbereichs, um skalierbare Lösungen von energieeffizienten Hilfsversorgungen bis hin zu netzgekoppelten Hochleistungsanwendungen zu bieten.
- Umfassende Fehlererkennung, Überstromschutz und Lichtbogenempfindlichkeit
Empfohlene Ressourcen
- UCG28826EVM-093 – UCG28826 – Evaluierungsmodul
- UCC28911EVM-718 – UCC28911 – Evaluierungsmodul
Design & development resources
UCC28750-Evaluierungsmodul für Strommodus-Flyback-Controller
UCG28826 – Evaluierungsmodul
Das UCG28826EVM-093 ist ein 65 W USB-C® PD-Evaluierungsmodul (EVM) zur Evaluierung eines integrierten quasiresonanten Offline-Flyback-Adapters mit GaN für AC/DC-Adapter, Ladegeräte, USB-Wandsteckdosen und andere Anwendungen. Das EVM erfüllt die Anforderungen an Effizienz von CoC Tier 2 und DoE (...)
UCC25661 – Evaluierungsmodul
Das EVM für den UCC25661 unterstützt Designer bei der Auswertung des Betriebs und der Leistung des UCC25661x LLC-Resonanzreglers (16-Pin SOIC-Gehäuse mit entfernten Pins für hohe Spannungsfreigabe). Dieses Evaluierungsmodul (EVM) zeigt, wie UCC25661x den LLC-Resonanz-Halbbrücken-DC/DC-Wandler (...)
WEBENCH® Power Designer
Power Stage Designer™-Softwaretool der am häufigsten verwendeten Schaltnetzteile
Power Stage Designer ist ein JAVA-basiertes Tool, das die Entwicklung von Stromversorgungen beschleunigt, da es Spannungen und Ströme von 21 Topologien auf der Grundlage von Benutzereingaben berechnet. Darüber hinaus enthält der Power Stage Designer ein Bode-Diagramm-Tool und eine hilfreiche (...)
PSpice® für TI Design-und Simulationstool
TI bringt Leistungsdichte und Effizienz auf der PCIM 2025 voran
Neue Produkte
Strahlungsfester QMLP-PWM-Controller, 50 % Tastverhältnis, zum Antreiben von MOSFETs
Strahlungsfester QMLP-PWM-Controller, 100 % Tastverhältnis, zum Antreiben von MOSFETs