Integrierte Funktionen zur Erhöhung der Leistungsdichte. Die Flyback-Topologie ist eine beliebte Wahl zur Steigerung des Wirkungsgrads bei Stromversorgungen mit <150 W. Unsere Flyback-Controller und -Wandler unterstützen Sie bei der Einhaltung von Konformitätsstandards, insbesondere unter Leicht- oder Leerlaufbedingungen, durch Funktionen wie Hochspannungsanlauf, Dithering von elektromagnetischen Störungen (EMI) sowie die Unterstützung von Ladevorgängen unter Konstantstrom und Konstantspannung. Unser Portfolio reicht von Bausteinen mit einfachen Schutzfunktionen bis hin zu Bausteinen mit erweiterten Steuerungsregelungen.

Produkte nach Kategorien durchsuchen


Flyback-Controller

Wählen Sie je nach erforderlicher Leistung einen AC/DC- oder DC/DC-Flyback-Controller, um einen externen Leistungstransistor anzusteuern.

Flyback-Wandler

Wählen Sie einen AC-DC- oder DC-DC-Flyback-Wandler mit GaN- oder Si-FET, Treiber und Controller, die alle in einem Gehäuse integriert sind.

Nicht isolierte Fly-Buck-Wandler und Flyback-Regler

Zugehörige Kategorien


Synchrongleichrichter-Controller

Unsere aktiven Leistungstransistoren können die verlustbehaftete Ausgangsgleichrichterdiode in einem Leistungswandler ersetzen, um die immer strikteren Effizienzstandards zu erfüllen und die thermische Leistung zu verbessern.

PFC-Controller

Unsere PFC-Bausteine (Power Factor Correction, Leistungsfaktorkorrektur) reduzieren die Last von Stromverteilungssystemen, um gesetzliche Normen zu erfüllen, einen höheren Leistungsfaktor zu ermöglichen und gleichzeitig die harmonische Gesamtverzerrung zu minimieren.

USB Type-C®- und USB-Stromversorgungs-ICs

Unsere USB Type-C- und Power Delivery (PD)-Controller mit integriertem Schaltkreis für USB-PD-Funktionen bieten die Flexibilität, die für das Design und die Implementierung von Produkten erforderlich ist, die mit den neuesten Standards kompatibel sind.

Flyback-Controller und -Wandler


Technical Resources

Technical article

How an auxless GaN flyback converter can solve AC/DC adapter design challenges (Rev. A)

Erfahren Sie, wie der integrierte GaN-Flyback-Wandler (UCG28826) von TI dazu beitragen kann, dass Sie keine Hilfswicklung für die Bausteinvorspannung („auxless“) mehr benötigen, ohne dabei die Effizienz zu beeinträchtigen.
Application note

Flyback Aux Winding OVP and UVLO Fault Sensing Design and Troubleshooting Tips

In diesem Anwendungsbericht wird beschrieben, wie fälschlicherweise auftretende Fehlerzustände des Über- und Unterspannungsschutzes durch Rauschen auf der Hilfswicklung vermieden werden können.
Application note

Troubleshooting TI PSR controllers

Diese fünfteilige Videoreihe konzentriert sich auf einige der häufigsten Fehler beim Design und bei der Fehlerbehebung von AC/DC-Stromversorgungen mit geringem Stromverbrauch, mit besonderem Schwerpunkt auf der Flyback-Topologie.

Design & development resources

Evaluierungsplatine

UCG28826 – Evaluierungsmodul

Das UCG28826EVM-093 ist ein 65 W USB-C® PD-Evaluierungsmodul (EVM) zur Evaluierung eines integrierten quasiresonanten Offline-Flyback-Adapters mit GaN für AC/DC-Adapter, Ladegeräte, USB-Wandsteckdosen und andere Anwendungen. Das EVM erfüllt die Anforderungen an Effizienz von CoC Tier 2 und DoE (...)

Evaluierungsplatine

UCC28750-Evaluierungsmodul für Strommodus-Flyback-Controller

Das UCC28750EVM-071 ist ein 60-W-Evaluierungsmodul zur Evaluierung eines Offline-AC/DC-Spannungswandlers. Das UCC28750EVM-071 ist für Evaluierungszwecke und nicht als Endprodukt gedacht. Das UCC28750EVM-071 wandelt eine Eingangsspannung von 85 VRMS bis 265 VRMS in 24 VDC um. Es kann eine (...)
Berechnungstool

Fly-Abwärts- und Flyback-Topologieauswahl

Dieses Tool unterstützt Stromversorgungstechniker bei der Auswahl der richtigen isolierten DC-DC-Topologie anhand der Spezifikationen. Je nach gewählter Topologie empfiehlt der Rechner auch den richtigen IC für das Design.