USB-C-Stromversorgungs-Controller
Our broad portfolio of USB Type-C power delivery (PD) controllers spans every power role, power level, and integration option—giving you the flexibility to build for any application. With support for the latest PD standards, up to 240W over a single USB-C interface, and an unmatched library of design resources, TI helps simplify the design process and quickly transition to USB-C power delivery.
Power role
Max PDO
Power path control
Nach Kategorien durchsuchen
Unser breites Portfolio an USB Type-C Stromversorgungs-(PD-)Controllern umfasst
alle Leistungsrollen, Leistungspegel und Integrationsoptionen, wodurch Sie die
Flexibilität haben,
für jede Anwendung zu entwickeln. Mit Unterstützung für die neuesten PD-
Standards, bis zu 240 W über eine einzige USB-C-Schnittstelle und einer unübertroffenen
Bibliothek von Designressourcen hilft TI dabei, den Designprozess zu vereinfachen und schnell
auf USB-C-Stromversorgung umzusteigen.
Leistungsrolle
Max. PDO
Strompfadsteuerung
Sektor
Zugehörige Kategorien
USB Type-C-Technologien
USB-Portschutz-ICs
Power-Trends
Ermöglichen Sie höchste Leistungsdichten von 15 W bis 100 W mit USB Type-C und USB Stromversorgung (PD)
Reduzieren Sie den Platzbedarf Ihres Systems deutlich mit den einzigen PD-Controllern auf dem Markt mit einem integrierten 20 V-Strompfad. Mit unseren Typ-C-Controllern mit integrierten DC/DC-Wandlern unterstützen wir Sie bei der sicheren und zuverlässigen Erreichung Ihrer Ziele im Bereich Größenreduzierung für USB-Anschlüsse für die Automobilindustrie. Für diejenigen, die eine leichtere Integration suchen, bieten wir auch extrem kleine Leistungsschalter für eigenständige Quellen-/Senkenstrombahnen an.
Technical Resources
USB Type-C® and USB Power Delivery: Designing for both Extended Power Range and battery-powered systems (Rev. A)
Entscheiden Sie sich: Übergang von Hohlstecker zu USB Type-C® und USB Power Delivery
A Primer on USB Type-C and Power Delivery Applications and Requirements (Rev. B)
Automotive USB power delivery, data, and video transfer
As USB-C becomes the standard for device charging, modern vehicles are also adapting this interface. Charger integration, power efficiency, bill-of-materials (BOM) size, USB IF compliance and signal integrity are all necessary when designing a USB-C charger for an automotive environment.
Our solutions fully integrate the buck-boost converter and cost-effective power-management devices to reduce the BOM. Through easy-to-use configuration tools, we offer USB-C solutions with configurable power vs. thermal management to address the challenges of limited vehicle space.
Empfohlene Ressourcen
- TIDA-050047 – Integriertes USB Type-C®, USB-Leistungsabgabe und Ladereferenzdesign für 2-4-Zellbatterien
- PMP41013 – Bidirektionales integriertes USB Type-C® und USB-PD-Lade-Referenzdesign für 1- bis 5-Zellbatterie
- TPS26744E-Q1 – USB-Typ-C-PD-Controller mit zwei Anschlüssen für die Automobilindustrie, mit 240 W EPR und DisplayPo
- TPS25772-Q1 – Dual-Port-USB Type-C®-PD-Controller für den Automobilbereich mit Abwärts-/Aufwärtsregler und intelli
- USB-PD-CHG-EVM-01 – EVM für integriertes USB Typ-C® Power Delivery (PD)- und Ladereferenzdesign für 2-4-Zellbatterien
Power wired networking equipment with a USB Type-C port that supports USB PD
You'll find more and more wired networking products powered by a USB Type-C port that supports USB PD, from wireless routers to small business network switches. With the ability to negotiate with any charger – not just the one provided – USB Type-C that supports USB PD gives users the flexibility to have their products powered by any adapter, enabling a better user experience.
Empfohlene Ressourcen
- TPS25750EVM – Hochintegriertes Evaluierungsmodul für USB Type-C®- und USB Power Delivery-Controller TPS25750
Power future speakers, set-top boxes and home audio/video systems with a USB Type-C port that supports USB PD
USB Type-C that supports USB PD is a flexible technology that offers many benefits for home theater and entertainment systems. In wireless speakers, for example, USB Type-C with USB PD makes it possible to draw and provide power on a single port. With the ability to negotiate with any charger – not just the one provided – USB Type-C that supports USB PD gives users the flexibility to have their products powered by any adapter, enabling a better user experience.
Empfohlene Ressourcen
- TIDA-050047 – Integriertes USB Type-C®, USB-Leistungsabgabe und Ladereferenzdesign für 2-4-Zellbatterien
- PMP41013 – Bidirektionales integriertes USB Type-C® und USB-PD-Lade-Referenzdesign für 1- bis 5-Zellbatterie
- USB-PD-CHG-EVM-01 – EVM für integriertes USB Typ-C® Power Delivery (PD)- und Ladereferenzdesign für 2-4-Zellbatterien
Power future retail automation and payment systems with a USB Type C solution that supports USB PD
USB Type-C that supports USB PD is a flexible technology that offers many benefits for retail automation and payment. For example, the ability to both draw and provide power on a single USB Type-C port that supports USB PD enhances portable point-of-sale systems. And with the ability to negotiate with any charger – not just the one provided – USB Type-C with USB PD gives users the flexibility to have their products powered by any adapter, enabling a better user experience.
Empfohlene Ressourcen
- TIDA-050047 – Integriertes USB Type-C®, USB-Leistungsabgabe und Ladereferenzdesign für 2-4-Zellbatterien
- PMP41013 – Bidirektionales integriertes USB Type-C® und USB-PD-Lade-Referenzdesign für 1- bis 5-Zellbatterie
- USB-PD-CHG-EVM-01 – EVM für integriertes USB Typ-C® Power Delivery (PD)- und Ladereferenzdesign für 2-4-Zellbatterien