ESD-Schutzdioden

ESD-Schutz von einem bewährten Halbleiterhersteller
Alle Produkte anzeigen

Nach Kategorien durchsuchen

ESD-Dioden sind eine einfache und kostengünstige Möglichkeit, um elektronische Geräte vor der unvermeidlichen Entladung gespeicherter statischer Elektrizität an üblichen Berührungspunkten wie Anschlüssen und Tasten zu schützen. Durchsuchen Sie die parametrische Suchtabelle oder die Links unten, um Dioden für eine breite Palette von Signalspannungen zu finden, die Schutz bis zu ±30 kV bieten.

Erfahren Sie mehr über USB Type-C, Beispielarchitekturen und die Lösungen, die TI für das gesamte Design auf Systemebene anbietet

Zugehörige Kategorien


USB Type-C-Technologien

ESD-Schutz für jedes Design

Optionen in bekannten Gehäusen
Eine Diode für jede Schnittstelle
Geschwindigkeit im Fokus

Neue Versionen von ESD-Schutzdioden

Schutz für CAN und LIN

Bei der Endmontage eines Autos kann es zu ESD-Gefahren kommen, da sich in den Kabeln im gesamten Werk überschüssige Ladung ansammelt. Auch bei der Wartung, wenn mit Kabeln hantiert wird, kann es zu ESD kommen. Schützen Sie Ihre Systeme vor Stromschlägen bis zu 30 kV mit unseren 24 V-Lösungen.


ESD2CAN24-Q1AKTIV

ESD-Schutzdiode für die Automobilindustrie, 3 pF, ±24 V, ±30-kV, für LIN und Fahrzeugnetzwerke

ESD2CANFD24-Q1AKTIV

Duale ESD-Schutzdiode für die Automobilindustrie, 2,5 pF, ± 24 V, 25 kV, für Fahrzeugnetzwerke

ESD1LIN24-Q1AKTIV

2,3 pF, ±24 V, ±30-kV-ESD-Schutzdiode für LIN-Schnittstellen in SOD-323 Gehäuse (Automobilindustr

Die „Alleskönner-Dioden“

In vielen Systemen gibt es zahlreiche 24 V-Leitungen. Schützen Sie sie alle mit einer Auswahl an Dioden mit unterschiedlichen Nennwerten und Gehäusen.


ESD752AKTIV

Duale ESD-Schutzdiode mit 8/20 µS Stoßspannungsfestigkeit, 3 pF, ±24 V, ±30 kV

ESD751AKTIV

ESD-Schutzdiode für USB-Stromversorgung, 1,6 pF, ±24 V, ±22 kV

ESD762AKTIV

Duale ESD-Schutzdiode mit 8/20 µS Stoßspannungsfestigkeit, 1,7 pF, ±24 V, ±20 kV

Großer Schutz, kleines Gehäuse

Das größte Risiko für ESD-Schäden bergen einige unserer kleinsten elektronischen Geräte. Denken Sie an die Smartwatch und das Telefon, die Sie täglich berühren und aufladen, an die einzelnen Tasten auf der Tastatur Ihres Laptops – der ESD-Schutz darf nicht durch Platzmangel beeinträchtigt werden. In der DFN0603 haben wir aus diesem Grund 30 kV-Dioden mit niedriger Kapazität herausgebracht.


ESD441AKTIV

ESD-Schutzbaustein, 1-pF, ±5,5 V, 30 kV im 0201-Gehäuse

ESD451AKTIV

ESD-Schutzdiode, 0,5-pF, ±5,5 V, 30 kV im 0201-Gehäuse

ESD341AKTIV

ESD-Schutzdiode mit 5,4 A Stoßspannungsfestigkeit in 0201-Gehäuse, 0,66 pF, ±3,6 V, ±30 kV

Technical Resources

Application note

Protecting Automotive CAN Bus Systems From ESD Overvoltage Events

Erlangen Sie ein umfassendes Verständnis des CAN-ESD-Schutzes.
Application brief

ESD Protection for LIN Data Lines

Sehen Sie sich alle Überlegungen an, die bei der Auswahl von LIN ESD-Dioden eine Rolle spielen.

ESD/TVS-Empfehlungen nach Schnittstelle

Für jede gängige Schnittstelle gibt es eine einfache Tabelle mit unseren wichtigsten Empfehlungen.

ESD2CAN27-Q1
TPD4E1U06-G4

Ungefährer Preis (USD)1ku |0.134

ESD2IVN48-Q1

Ungefährer Preis (USD)1ku |0.134

ESD2CANFD60-Q1

Ungefährer Preis (USD)1ku |0.156

ESD551

Ungefährer Preis (USD)1ku |0.047

ESD551-Q1

Ungefährer Preis (USD)1ku |0.057