CAN-Transceiver
Nach Kategorien durchsuchen
Erzielen Sie hohe Leistung, robusten Schutz und zertifizierte elektromagnetische Verträglichkeit (EMV) für die Controller Area Network (CAN)-Kommunikation, einschließlich flexibler Datenrate (CAN FD), Signalverbesserungsfähigkeit (CAN SIC) und neu aufkommendem CAN Extra Long (CAN XL). Mit Unterstützung wichtiger Industriestandards, Standard-Anschlussbelegungen und einer breiten Palette von Gehäuseoptionen vereinfachen unsere Lösungen das Design und die Integration für schnellere und effizientere Netzwerke. TIs Portfolio von CAN-Bus-Transceivern mit 3,3 V und 5 V ermöglicht die nächste Generation von Netzwerken mit gemischten Spannungen. Dies spart Kosten und Platinenplatz und liefert Daten schneller, weiter und zuverlässiger in Automobil- und Industrieanwendungen.
Produkte nach Typ suchen
Architektur
CAN-Transceiver, 3,3 V und 5 V
Merkmale
Unterstützte Bausteine
Erkunden Sie CAN-Kommunikationsprotokolle
Mit CAN XL mehr Daten mit höheren Geschwindigkeiten senden
CAN XL-Transceiver gemäß ISO 11898-2:2024 ermöglichen eine höhere Bandbreite und größere Nutzlasten für anspruchsvolle Fahrzeugnetzwerke. Durch die Reduzierung des Fragmentierungsaufwands und die Verbesserung der Zeitsynchronisation bietet CAN XL deterministische Kommunikation unter Beibehaltung der Robustheit und Fehlerbegrenzung des CAN-Protokolls.
Unsere Lösungen bieten:
- Datenraten von bis zu 20 Mbit/s im SCHNELL-Modus mit Nutzlasten von bis zu 2048 Byte für IP-Tunneling
- Reduzierte Busauslastung und deterministische Latenz, wodurch sichergestellt wird, dass Nachrichten mit hoher Priorität zuverlässig unter hohen Datenlasten übermittelt werden
- Vollständige Abwärtskompatibilität mit CAN FD- und CAN SIC-Netzwerken für skalierbare Upgrades in heterogenen Netzwerkumgebungen
TCAN6062-Q1VORSCHAU
Nutzen Sie die CAN-Signalverbesserungsfähigkeit, um komplexe Netzwerktopologien zu realisieren
CAN SIC-Transceiver ermöglichen höhere Datenraten und eine verbesserte Signalzuverlässigkeit für komplexe fahrzeuginterne Netzwerktopologien. Durch die Eliminierung von Klingeln an der dominant-zu-rezessiven Flanke gewährleisten diese Bausteine eine saubere, zuverlässige Kommunikation mit Geschwindigkeiten von bis zu 8 Mbit/s, ohne die Notwendigkeit, Ihr Netzwerk neu zu entwerfen.
Unsere Lösungen bieten:
- Datenraten von bis zu 8 Mbit/s mit eliminiertem Klingeln für eine zuverlässige Signalintegrität in komplexen Topologien
- Steckkompatibilität mit nicht-SIC-5-V-CAN Transceivern für nahtlose Upgrades auf bestehende Netzwerke
- Vollständige Konformität mit ISO 11898-2:2024 und Abwärtskompatibilität mit CAN FD, klassischem CAN und CiA 601-4
How Signal Improvement Capability Unlocks the Real Potential of CAN FD Transceivers (Rev. A)
Was ist CAN-SIC-Technologie und wann bzw. warum Sie sie verwenden sollten.
Entwickeln Sie Ihre Lösungen mit CAN-Transceivern mit Signalverbesserungsfähigkeit
TCAN1472-Q1AKTIV
TCAN1473-Q1AKTIV
TCAN1473A-Q1AKTIV
Optimieren Sie den Stromverbrauch mit gezieltem Wakeup von CAN-Knoten
CAN-Transceiver mit Teilvernetzung sparen Energie, indem sie das gezielte Aufwecken einzelner Knoten auf der Grundlage programmierbarer Aufweckmuster ermöglichen. Dadurch werden nur aktive Knoten mit Strom versorgt, während der Rest im energieeffizienten Zustand bleibt.
Unsere Lösungen bieten:
- Programmierbare Aufweckmuster für die selektive, gezielte Aktivierung einzelner CAN-Knoten
- Busfehlerdiagnose und Watchdog-Timer für verbesserte Systemsicherheit und -zuverlässigkeit
- Flexible Kompatibilität mit Standard-CAN- und CAN-SIC-Transceivern zur Energieeinsparung auf Knotenebene
How selective wake CAN transceivers enable lower power consumption in automotive d
How Selective Wake Enables Partial Networking (Rev. B)
TCAN1145EVM User's Guide
TCAN1145-Q1AKTIV
Commander-Responder-Netzwerkarchitektur
CAN FD Light (ISO 11898-1:2024) ermöglicht CAN-Bus-Netzwerken den Betrieb mit einer Commander-Responder-Architektur, sodass Entwickelnde Mikrocontroller (MCUs) von Edge-Knoten entfernen können. Bei diesem Ansatz verwaltet eine einzelne MCU im Commander die Kommunikation und löst Aktionen auf Responder-Knoten ohne MCU aus, die auf demselben Bus koexistieren können wie herkömmliche CAN-FD-Bausteine. Durch die Reduzierung der Anzahl der MCUs und der zugehörigen Software senkt CAN FD Light die Systemkomplexität und -kosten.
Vorteile:
- Reduzierung der in einem System benötigten MCUs
- Senkt die Softwareanforderungen am Edge-Knoten
- Ermöglicht Responder-Knoten ohne MCU für einfachere Edge-Designs
- Kompatibel mit CAN- und CAN-FD-Netzwerken
TCAN4572-Q1VORSCHAU
Vereinfachen Sie Ihr Stromversorgungsdesign mit 3,3-V-CAN-Transceivern
Unsere 3,3V CAN-Transceiver verbessern die Energieeffizienz Ihrer Designs und sparen gleichzeitig Platz auf der Platine, da keine separate 5V-V-Stromversorgung benötigt wird. Mit Datenraten von bis zu 5 Mbps und zuverlässigem Busfehlerschutz sind diese Bausteine auch vollständig mit 5-V-CAN-Transceivern kompatibel, was eine hohe Flexibilität und eine nahtlose Integration mit anderen CAN-Systemen ermöglicht.
Unsere neueste Generation von 3,3-V-CAN-Transceivern für den Automobilbereich sind die ersten, die die Anforderungen an die elektromagnetische Verträglichkeit (EMV) der Norm 62228 der International Electrotechnical Commission erfüllen, so dass 3,3-V-CAN sowohl für Automobil- als auch für Industrieanwendungen geeignet sind.
Vereinfachen Sie das Design von Fahrzeugschnittstellen mit vollständig interoperablen und EMV-konformen 3,3-V-
Zuverlässige Datenübertragung in Industriesystemen mit 3,3 V-CAN-Transceivern
How Automotive-Qualified Electromagnetic-Compliant 3.3V CAN FD Transceivers Improve ECU Performance (Rev. A)
TCAN3403-Q1AKTIV
TCAN3404-Q1AKTIV
Lösen Sie Designherausforderungen auf einfache Weise mit unseren 5-V-CAN-Transceivern
Unser Portfolio an 5-V-CAN-Transceivern unterstützt Sie dabei, die erhöhten Bandbreiten-, Effizienz- und Sicherheitsanforderungen moderner Automobil- und Industrienetzwerke zu erfüllen. Unser Portfolio bietet Datenraten von bis zu 5 Mbps, Bausteine mit hohem Busfehlerschutz, Zweikanal-Bausteine, selbstversorgte Bausteine, Controller-fähige Bausteine und Bausteine, die ganze Systeme über ihren Inhibit-Pin aktivieren können.
Unsere 5-V-CAN-Transceiver sind sowohl in 8- und 14-poligen Standardkonfigurationen als auch in platzsparenden Transistorgehäusen erhältlich. Diese große Palette von Bausteinen ermöglicht die Unterstützung vieler Designtopologien mit verbesserter Effizienz und Zuverlässigkeit.
Introduction to the Controller Area Network (CAN) (Rev. B)
CAN- und LIN-Übersichtsvideos
CAN and LIN transceiver low-power modes
TCAN1044A-Q1AKTIV
TCAN1043N-Q1AKTIV
TCAN1057A-Q1AKTIV
Technical Resources
CAN- und LIN-Übersichtsvideos
How Signal Improvement Capability Unlocks the Real Potential of CAN FD Transceivers (Rev. A)
CAN and LIN transceiver low-power modes
Neue Produkte
CAN Transceiver mit Standby Modus für die Automobilindustrie
Ungefährer Preis (USD)1ku |0.319
CAN-Transceiver für die Automobilindustrie mit Wake-, Inhibit- und Sleep-Modus
Ungefährer Preis (USD)1ku |0.685
CAN-FD-Transceiver für die Automobilindustrie mit Standby für 48-V-Systeme
Ungefährer Preis (USD)1ku |0.494
CAN-FD-Controller mit integriertem CAN-SIC-Transceiver für die Automobilindustrie
Ungefährer Preis (USD)1ku |1.121