VIDEOREIHE

Serie Precision Labs: Voll differenzielle Verstärker

In dieser Serie über voll differenzielle Verstärker (Fully Differential Amplifiers, FDA) erfahren Sie mehr über die Vorteile der differenziellen Signalübertragung gegenüber der standardmäßigen unsymmetrischen Signalübertragung. Sie erhalten eine Einführung in eine neue integrierte Verstärkerarchitektur, die als voll differenzielle Verstärker bezeichnet wird und ein unsymmetrisches Signal in ein vollsymmetrisches Signal umwandelt. Außerdem wird erläutert, warum die integrierte Architektur einem Differenzverstärker überlegen ist, der mit diskreten unsymmetrischen Operationsverstärkern aufgebaut ist. Dieses Video bereitet Sie darauf vor, die Beziehung zwischen einem Eingangssignal, der Verstärkungskonfiguration eines FDA und der Einhaltung des Eingangs- und Ausgangsbereichs zu analysieren, was für den Anschluss an einen Analog-Digital-Wandler (ADC) von entscheidender Bedeutung ist. Außerdem erfahren Sie, wie man einen FDA korrekt kompensiert und stabilisiert und wie man die Phasenreserve des Verstärkers in SPICE mit TINA-TI Makromodellen verifiziert.

Einführung in FDAs und differenzielle Signalübertragung

In diesem Video werden die Grundlagen der differenziellen Signalübertragung, ihre Vorteile gegenüber der unsymmetrischen Signalübertragung und die drei Grundregeln, die den Betrieb eines FDA regeln, behandelt

00:12:20|30 Apr 2025

In diesem Video werden die Grundlagen der symmetrischen Signalübertragung und deren Vorteile gegenüber unsymmetrischer Signalübertragung erläutert. Sie lernen außerdem die drei Grundregeln kennen, die den Betrieb eines FDA bestimmen.