VIDEOREIHE
Serie Precision Labs: Rauschen in Takt- und Timing-Systemen
Diese Videoreihe behandelt Themen rund um das Rauschen in Taktsystemen sowohl im Zeit- als auch im Frequenzbereich. Die Themen umfassen Definitionen, Eigenschaften und Quellen von Jitter, Phasenrauschzahlen und den Zusammenhang mit Jitter. Wir analysieren Störungen auf Systemebene, wie z.B. übermäßiges Jitter/Phasenrauschen und PLL-Störsignalrauschen, anhand von Simulationsbeispielen und direkten Messbeispielen auf Ursache und Wirkung.
Serie Precision Labs: Rauschen in Takt- und Timing-Systemen
Definition von Jitter und Phasenrauschen
In diesem Modul befassen wir uns mit Definitionen der verschiedenen Arten von Jitter sowie mit einigen Beeinträchtigungen auf Systemebene, die durch übermäßigen Jitter verursacht werden.
00:08:24|03 Jan 2020
Die Einhaltung eines Takt-Jitter-Budgets ist oft einer der kritischsten Teile des Systemdesigns. In diesem Modul befassen wir uns mit den Definitionen und Arten von Jitter sowie einigen Beeinträchtigungen, die auf Systemebene durch übermäßigen Jitter verursacht werden. Darüber hinaus erörtern wir die Verwendung eines Augendiagramms zur Visualisierung des Jitter in einem Datenstrom oder einer Taktquelle.
Ressourcen
- Durchsuchen Sie die Strommessverstärker von TI und finden Sie Referenzdesigns und andere technische Ressourcen.
- Laden Sie TINA-TI herunter und installieren Sie die Anwendung. TINA-TI ist der empfohlene Simulator, der ausschließlich in Verbindung mit TI Precision Labs verwendet wird.
- Laden Sie den Rechner für Analogingenieure herunter und installieren Sie ihn.
- Laden Sie die Taschenreferenz für Analogingenieure als E-Book herunter.