VIDEOREIHE
Serie Precision Labs: Mikrocontroller-Kommunikation
In dieser Videoreihe werden die Kommunikationsprotokolle innerhalb eines Mikrocontrollers behandelt.
Serie Precision Labs: Mikrocontroller-Kommunikation
I2C: Grundlegendes zu I2C bei Mikrocontrollern
In diesem Video wird die Verwendung eines MCU als I2C-Controller oder Target vorgestellt.
00:08:25|22 Dez 2021
In dieser Schulung werden folgende Themen behandelt: I2C in einem MCU, I2C-Rollen, GPIO-Konfiguration, Hardware-I2C-Module und I2C implementiert per Software. Das I2C-Protokoll und die Hardware werden in einer gesonderten Videoreihe besprochen. Im Folgenden finden Sie praxisorientierte Software-Akademien für eine Einführung in die Software im Zusammenhang mit der seriellen Kommunikation.
Ressourcen
- Durchsuchen Sie unsere Mikrocontroller, finden Sie Referenzdesigns und weitere technische Ressourcen.
- Stellen Sie Fragen und interagieren Sie mit den Autoren in den TI Precision Labs – MCUs in unseren E2E™ Community-Foren.
- Sehen Sie sich unsere MCU-Entwicklungstools wie Codebeispiele, Softwarebibliotheken und cloudbasierte IDEs an.
- Praxisorientierte Softwareschulung für MSP430™-Timer im Zählermodus