VIDEOREIHE

Power Supply Design Seminar 2020 technische Ressourcen

Unser Power Supply Design Seminar (PSDS) ist ein wesentlicher Bestandteil der Schulung von Entwicklungsingenieuren für Stromversorgungsdesigns. Dieser On-Demand-Schulungskurs befasst sich mit grundlegenden Konstruktionsprinzipien, fortgeschrittenen Stromversorgungskonzepten und realen Anwendungsbeispielen. Wählen Sie ein für Sie relevantes Thema aus und erweitern Sie noch heute Ihre Kenntnisse.Jedes Thema enthält Schulungsvideos in deutscher Sprache, ein technisches Whitepaper und ein Präsentations-PDF. Beginnen Sie hier mit der Auswahl der Themen.Die Themen sind:Techniken zur Stromversorgungswandlung zur Einhaltung der Emissionsanforderungen der AutomobilindustrieGrundlagen der Leistungsfaktorkorrektur-Schaltung (PFC)Design und Optimierung von Spannungsreglern für schnelle Hochstrom-LasttransientenHäufige Fehler in Sperrwandler-Stromversorgungen und deren BehebungEntwerfen einer bidirektionalen Hochleistungs-AC/DC-Stromversorgung mit SiC-FETsPraktische EMI-Überlegungen für stromsparende AC/DC-Stromversorgungen

Techniken zur Stromversorgungswandlung zur Einhaltung der Emissionsanforderungen der Autoindustrie

Erfahren Sie mehr über EMI-Dämpfungstechniken, die in Kraftfahrzeugleistungswandlern zur Einhaltung der Emissionsanforderungen verwendet werden.

00:33:06|10 Jun 2021

Der erste Anlaufpunkt zur Evaluierung von Leitungs- und Strahlungsemissionen in Automobilsystemen ist gewöhnlich die Norm CISPR 25 des Comité International Spécial des Perturbations Radioélectriques. Bei diesem Thema geht es um die spezifischen Herausforderungen bei der Konzeption von Leistungswandlern, die den in der CISPR 25 festgelegten EMVAnforderungen entsprechen. Daneben werden unter anderem auch Hintergrundinformationen zur Norm CISPR 25 selbst und den darin verwendeten Testkonfigurationen gegeben. Wir erläutern häufige Rauschquellen in Leistungswandlern. Ferner beschreiben wir verschiedene Techniken zur Reduzierung von Leitungs- und Strahlungsemissionen, unter anderem Eingangsfilterdesign, Frequenzauswahl, Modusauswahl, Snubber-Design, Abschirmung und Layout. Messergebnisse aus der Fallstudie eines Wandlers mit 13,5-V-Eingang zur Erzeugung von 3,3 V Ausgangsspannung bei 5 A demonstrieren die relative Wirksamkeit verschiedener Verfahren zur Verringerung elektromagnetischer Interferenzen (EMI) und d