VIDEOREIHE
Die Entwicklung einer Stromversorgung mit geringen EMI-Werten
Mit der zunehmenden Dichte und Vernetzung elektronischer Systeme wird die Reduzierung der Auswirkungen elektromagnetischer Störungen (EMI) zu einem immer wichtigeren Aspekt des Systemdesigns. EMI darf nicht länger nur ein Nebenschauplatz sein, da sie zu einem späten Zeitpunkt in der Entwurfsphase zu erheblichen Rückschlägen führen kann, die sowohl Zeit als auch Geld kosten. TI bietet zahlreiche Merkmale und Technologien zur Milderung von EMI-Störungen in allen relevanten Frequenzbändern. Unsere Bausteine und Technologien können Designer nicht nur dabei unterstützen, die Filtergröße und -kosten zu verbessern, sondern helfen auch bei, die Entwicklungszeit und -Komplexität zu reduzieren. Um Sie bei der Entwicklung einer effizienteren Stromversorgung zu unterstützen, die die EMI-Anforderungen erfüllt, beginnen Sie hier mit unserer umfassenden Schulungsreihe, die mit den Grundlagen der EMI beginnt, dann tiefer in spezifische IC- und Gehäuse-Innovationen eintaucht, Design-Tipps zur Auswahl externer Komponenten und zum Layout gibt und mit anwendungsspezifischen EMI-Themen endet.
Die Entwicklung einer Stromversorgung mit geringen EMI-Werten
Einführung in EMI
Erfahren Sie mehr über die Grundlagen elektromagnetischer Störungen, kritische Emissionsstandards und die fortschrittlichen Technologien, die Sie zur Reduzierung von EMI einsetzen können.
00:05:17|19 Mär 2021
Das erste Video unserer Reihe behandelt die Grundlagen elektromagnetischer Störungen (EMI) – einschließlich der Unterschiede zwischen leitungsgeführter und abgestrahlter EMI. Außerdem befassen wir uns mit den kritischen Emissionsstandards, die Entwickler einhalten müssen, und stellen die fortschrittlichen EMI-Dämpfungstechnologien vor, die wir in gesamten Verlauf dieser Schulungsreihe eingehender behandeln.