VIDEOREIHE
MSP430™-MCUs mit kapazitiver Touch-Technologie und CapTIvate™-Technologie
Diese Schulungsreihe beschreibt die Schlüsselmerkmale der MSP430-MCUs mit CapTIvate-Technologie, und ermöglicht Ihnen den Einstieg in Ihr nächstes Design mit kapazitiver Touch-Technologie.
MSP430™-MCUs mit kapazitiver Touch-Technologie und CapTIvate™-Technologie
Touch the Revolution with MSP MCUs featuring CapTIvate™ technology
MSP MCUs with CapTIvate technology offer support for metal touch, the industry's highest resolution sliders and 3D gestures with the world's lowest power.
00:01:05|10 Nov 2015
MSP MCUs with CapTIvate technology are the most noise-immune capacitive touch microcontrollers, and the first to offer IEC61000-4-x certified solutions. These FRAM-based MCUs offer support for metal touch, the industry's highest resolution sliders and 3D gestures with the world's lowest power.