VIDEOREIHE

Grundlagen von Logik und Umsetzung

In diesem Abschnitt informieren die Logik-Experten in kurzen Lektionen – von grundlegenden Anwendungen bis hin zum Einsatz des Bausteins – über Standard-Logikbausteine.

Aufbau der Teilenummer eines Logikbausteins

Logik-Teilenummern bezeichnen die Funktionalität und Eigenschaften des Bauteils mit einer Benennungsformel. In diesem Video wird die Bezeichnung der Komponenten eines Logikbauteils erläutert.

00:01:26|22 Aug 2018

Kennt er oder sie die Komponenten der Teilenummer eines Logikbausteins, kann jeder Ingenieur/jede Ingenieurin die Funktion und Merkmale eines Logikbausteins von TI leicht erkennen. Dies kann es einfacher machen, Platinendesigns zu überprüfen, zu verstehen, welches Bauteil im Prüfsockel sitzt, und sich durch einen Haufen von Reservekomponenten zu wühlen.