Einsatz von 60-GHz-Radarsensoren in Videotürklingeln

Erfahren Sie mehr über 60-GHz-mmWave-Radarsensoren für Videotürklingeln

00:03:08|15 Dez 2022

Dieses Demovideo zeigt, wie 60-GHz-mmWave-Radarsensoren Bewegungen in verschiedenen Umgebungen erfassen können. Die Radarsensoren zeichnen sich unter anderem durch eine Erkennungsentfernung bis 20 Meter, eine simultane Verfolgung von drei Personen, einen Erfassungsbereich von 120°, die Unterscheidung von Personen und Nichtpersonen sowie  durch eine Vielzahl weiterer Eigenschaften aus. Sehen Sie, wie der Einsatz von Radar in Anwendungen mit geringem Stromverbrauch neue Möglichkeiten erschließen kann.

Dieses Video ist Teil einer Reihe