Webinar: Wie kann Radar die Produktivität von Robotern erhöhen und gleichzeitig die Sicherheit des Bedieners gewährleisten

Erfahren Sie, wie Sie mit der mmWave-Radartechnologie von TI die Leistung und Geschwindigkeit Ihres Roboters steigern können, ohne die Reaktionszeit auf eine Sicherheitsbedrohung zu beeinträchtigen.

00:56:31|30 Apr 2025

INFO 

Steigern Sie mit der mmWave-Radartechnologie von TI die Leistung und Geschwindigkeit Ihres Roboters, ohne die Reaktionszeit auf eine Sicherheitsbedrohung zu beeinträchtigen.

Dieses Webinar vermittelt folgende Kenntnisse: 

  • 3D Radarbereichsscanner und 3D Radar-Schutzeinrichtungen – so stellen Sie sicher, dass sich der Bediener unter keinen Umständen unentdeckt in der Nähe des Roboterarms befinden kann, auch wenn Umgebungseinflüsse wie Staub oder Partikel vorhanden sind, die andere Sensortechnologien verdecken können.
  • Für funktionale Sicherheit zertifizierte Komponenten – die Radartechnologie von TI wird mit dem vorzertifizierten SIL 2 von TÜV SÜD geliefert, um den Entwicklungszyklus für funktionale Sicherheit zu vereinfachen. Sie erfüllt damit die Anforderungen der in Kürze verabschiedeten Norm IEC 61496-5 für Radarschutzgeräte.

Nach diesem Webinar werden Sie die Vorteile von Radar für sichere Sensorik kennenlernen und mit den Schritten vertraut werden, die zur erfolgreichen Implementierung der mmWave-Radartechnologie von TI in einem Robotersensorsystem erforderlich sind.

AGENDA 

  1. Sicherheit in Europa und der EU und Anwendbarkeit auf Roboter (7:29)

  2. Was kann mit mmWave von TI für Robotersicherheit erreicht werden (14:05)

  3. TI-Angebot (31:07)

  4. So geht‘s (45:35)

LAUTSPRECHER

Greg Peake - Field Applications Engineer 

Matthieu Chevrier - Field Applications Engineer