Biosensorik-AFEs

Integrierte AFE-ICs für Photoplethysmographie (PPG), Elektrokardiographie (EKG), Elektroenzephalographie (EEG) & Impedanzkardiographie (ICG)
Alle Produkte anzeigen

Unsere analogen Frontends (AFEs) für Biosensoranwendungen erfüllen die hohen Standards für klinische Anwendungen und bieten gleichzeitig eine unübertroffene Kombination aus hoher Leistung, niedrigem Stromverbrauch und kleinem Formfaktor, der für tragbare Technologien entscheidend ist. Diese AFEs reichen von eigenständigen Signalketten für PPG-Anwendungen wie Herzfrequenz- und SpO2-Überwachung bis hin zu Signalketten, welche die gleichzeitige Erfassung von PPG-, EKG- und Bioimpedanzsignalen ermöglichen. Alle diese AFEs wurden entwickelt, um die Herausforderungen der Signalkonditionierung in tragbaren Technologien mit Sensoren mit kleinem Formfaktor zu lösen. Gleichzeitig bieten sie Produktdesignern maximale Skalierbarkeit und Flexibilität, um einen optimierten Sensor und ein industrielles Design zu entwickeln, das ihre Anforderungen erfüllt. Zudem umfasst unser Portfolio Mehrkanal-AFEs für klinische EKG-/Atmungsanwendungen wie Patientenüberwachung & diagnostische EKGs.

    Featured biosensing AFEs

    Warum sollten Sie sich für unsere Biosensorik-AFEs entscheiden?

    Wearable-PPG
    Tragbares EKG
    Tragbares Bio-Z (EDA und Körperzusammensetzung)
    Patientenüberwachung

    Technical Resources

    Application brief

    Optical Heart Rate Monitoring (OHRM) on Wearables

    Die optische Herzfrequenzmessung (OHRM) nutzt das Prinzip der Photoplethysmographie (PPG) zur Bestimmung der Herzfrequenz.
    Application brief

    Cuffless Blood Pressure Monitoring on Wearables

    Die manschettenlose Blutdrucküberwachung mit einem tragbaren Gerät basiert auf dem Konzept der Pulswellengeschwindigkeit (PWV), die sich auf die Geschwindigkeit der Pulswelle in den Arterien als Folge der Herzaktivität bezieht.
    Application brief

    Electrodermal Activity (EDA) for Wearable Devices

    Die elektrodermale Aktivität (EDA) bezieht sich auf die Änderung der elektrischen Leitfähigkeit der Haut als Reaktion auf die Schweißsekretion und ist mit mentalen Zuständen wie Stress, Emotionen und kognitiven Zuständen verbunden.