Warum sollten Sie TI für Ihre Premium-Audiosysteme wählen?
Für eine erweiterte Audioleistung
Premium-Audiosysteme für die Automobilindustrie mithilfe unserer DSP-SoCs
Unsere skalierbaren SoCs (Systems-on-a-Chip) mit digitalem Signalprozessor (DSP-SoCs) bieten immersiven Klang, aktive Geräuschunterdrückung und Klangsynthese zur Vereinfachung von Premium-Audiodesigns.
Vorteile:
- Die C7x-DSP-Kerne und 256-Bit-Architektur bieten eine vier- bis achtfache Verarbeitungsleistung.
- L2-Speicher mit Zugriff auf einen Zyklus.
- Die integrierte neuronale Verarbeitungseinheit unterstützt KI-gesteuerte Funktionen.
- Hardwaregestützte Vernetzung mit Precision Time Protocol und Audio Video Transport Protocol.
- Mit funktionaler Sicherheit konforme Mikrocontroller unterstützen Sie bei der Einhaltung der ASIL-B-Normen für offene Systemarchitekturen im Automobilbereich, Sicherheitsbetriebssysteme oder akustische Fahrzeugwarnsysteme.
- Hardware-Sicherheitsmodul für sicheren Speicher, kryptografische Hardware und Datenschutz.
Designing an Efficient Automotive Premium Audio System with Highly Integrated Processors
Neudefinition des Arbeitsweg: Die fortschrittliche Audiotechnologie, die Ihr Fahrerlebnis revolutioniert
Shrinking automotive audio systems with 1L Modulation™ technology (Rev. C)
Stromversorgungslösungen für ein elektrifiziertes Fahrzeug
Elektrofahrzeuge (EVS) erhöhen die Nachfrage nach noch effizienteren Audiosystemen, deren Leistung über die von Audiosystemen in konventionellen Benzinfahrzeugen hinausgeht. Unsere Stromversorgungslösungen arbeiten mit dem Audioverstärker, was zu einem höheren Wirkungsgrad, einer besseren thermischen Leistung und einem geringeren Platzbedarf führt.
Vorteile:
- Fortschrittliche Klasse-D-Modulationsschemata, die einen höheren Wirkungsgrad und geringere Leerlaufverluste ermöglichen.
- Verstärker mit integrierten Class-H-DSP-Algorithmen, die eine eigenständige Stromversorgungslösung mit Nachverfolgung ermöglichen.
- Aufwärtswandler mit direkter Nachverfolgungssteuerung reduzieren die Designkomplexität und bieten dem Entwickler gleichzeitig Flexibilität.
TAS6584-Q1AKTIV
Klarer Sound in einem ruhigeren Fahrgastraum
Unsere Audioverstärker und Datenwandler bieten ein High-Fidelity-Erlebnis im Fahrgastraum mit Burr-Brown™-Audio, einschließlich hochleistungsfähiger Klasse-D-Verstärker, Operationsverstärkern und Datenwandlern. Unsere Sitara-MPUS ermöglichen fortschrittliche DSP-Leistung für ein leiseres Fahrerlebnis.
Vorteile:
- Unsere Verstärker und Datenwandler mit harmonischen Verzerrungs- und Rauschspezifikationen gewährleisten kristallklare Musik- und Audioinhalte.
- Audioprodukte mit kurzer Latenzzeit, die unsere Sitara™-Prozessoren für Anwendungen mit aktiver Rauschunterdrückung (Active Noise Cancellation, ANC) ergänzen und es einfacher machen, Außengeräusche vom Fahrgastraum abzuschirmen.
PCM6240-Q1AKTIV
Erweiterte Diagnose- und Schutzfunktionen
Schützen Sie die Elektronik im System sowie Lautsprecher und Mikrofone mit erweiterten Diagnosefunktionen und integrierter Schutzschaltung.
Vorteile:
- Verstärker mit Schutzfunktionen wie Überstromschutz, Echtzeit-Strom- und Spannungsmessung und Lastdiagnose.
- Intelligente Diodenregler, die das System bei einem Transienten- oder Überstromfehler abschalten können.
TAS6424-Q1AKTIV
Evaluierungsmodul für PCM6240-Q1 4-Kanal-Audio-ADC mit integriertem programmierbarem Mikrofonvorspan
Das Performance Development Kit (PDK) für das Evaluierungsmodul (EVM) PCM6240-Q1 ermöglicht es dem Benutzer, die Fähigkeiten des PCM6260-Q1-Bausteins zu testen. Es handelt sich um einen vierkanaligen Hochleistungs-Audio-Analog-Digital-Wandler (ADC), der analoge Eingangssignale von bis zu 10 VRMS (...)
AM62D erweiterbare Hardware für Premium-Audio
Das AUDIO-AM62D-EVM-Evaluierungsmodul (EVM) ist eine kostengünstige erweiterbare Plattform für Entwickler zum Prototyping und Evaluieren von Mehrkanal-Audioanwendungen über verschiedene Anwendungsfälle. Das Herzstück des AUDIO-AM62D-EVM ist der AM62D System-on-Chip (SoC) mit einem C7x DSP 256 Bit (...)
Referenzdesign für Audio- und Nachführ-Stromversorgung der Klasse H für die Automobilindustrie
Dieses Referenzdesign demonstriert ein Audio- und Nachführ-Stromversorgungs-Audio-Subsystem der Klasse H. Der Audioverstärker TAS6584-Q1 verfolgt die Hüllkurve des digitalen Audioeingangs und passt die LM5123-Q1-Aufwärtsausgangsspannung an, um die Anforderungen an die Energieeffizienz zu erfüllen, (...)
— Matt Sullivan, Audiosystem-Engineer für die Automobilindustrie, Texas Instruments