Die Karosseriemotorsysteme in einem Fahrzeug schaffen Komfort und Bequemlichkeit für Fahrer, Passagiere und in einigen Fällen Fußgänger. Von Einzelmotorverschlüssen wie Fenstermodulen bis hin zu voll ausgestatteten Türmodulen haben wir das Know-how, um Sie bei der Erfüllung sich ändernder Designanforderungen zu unterstützen. Unsere Produkte und Systemressourcen können Sie bei der Entwicklung fortschrittlicher, effizienter und flexibler Karosseriemotoranwendungen unterstützen.

Warum sollten Sie sich bei der Konzipierung von Lademöglichkeiten für Elektrofahrzeuge für TI entscheiden?

Schnellere Marktreife bei geringeren Entwicklungskosten
Entwickeln Sie skalierbare Lösungen für eine Vielzahl von Beschnittoptionen
Verbessern Sie Ihre Schutz- und Diagnosefunktionen

Unsere Vorteile für Karosseriemotoren im Automobilbereich

Zeit- und Platzersparnis für Ihre Designs von Karosseriemotorsteuerungsmodulen

Karosseriemotormodule benötigen elektronische Funktionen zur Steuerung der ihnen zugewiesenen Anwendungen, sind aber oft größenbegrenzt. Unsere Karosseriemotormodulprodukte helfen Ihnen, die Designzeit zu verkürzen und den Platzbedarf auf der Platine zu minimieren.

Vorteile:

  • Reduzieren Sie die Anzahl externer Komponenten, indem Sie Motortreiber implementieren, die Funktionen wie Stromrückkopplung und Anstiegsratensteuerung integrieren.
  • Tragen Sie mit unseren Mikrocontrollern, die analoge Schaltkreise enthalten, die häufig für Karosseriemotormodule benötigt werden, zur Minimierung der Notwendigkeit zusätzlicher Produktpakete bei.
  • Verkürzen Sie die Designzeit und sparen Sie Platz auf der Platine, indem Sie sich für unsere System-Basis-Chips mit integrierten Überwachungsfunktionen entscheiden.

Intelligente Diagnose und Schutz von Karosseriemotormodulen

Karosseriemotormodule überwachen die externen Lastzustände, identifizieren etwaige Fehler und melden den Echtzeitstatus im gesamten Fahrzeugnetzwerk. Unsere integrierten Schutzfunktionen unterstützen Sie bei der Analyse und Verbesserung Ihrer Designs von Karosseriemotormodulen.

Vorteile:

  • Entwickeln Sie zuverlässige Module, die auch unter schwierigen Bedingungen funktionieren, um Motorstrom und Echtzeitsteuerung präzise zu erfassen.
  • Ermöglichen Sie mit unseren integrierten Selbstüberwachungs- und Sensorfunktionen intelligentere Designs für einen zuverlässigen Betrieb.
  • Mit unseren integrierten Schutzfunktionen gewährleisten Sie sichere Zustände bei Fehlerzuständen.

Application brief

Advantages of Integrated Current Sensing (Rev. B)

Lesen Sie mehr über die Drahtbrucherkennung in Motorantrieben.
Application note

Protecting Automotive Motor Drive Systems from Reverse Polarity Conditions (Rev. A)

Erfahren Sie, wie Sie Motorantriebssysteme für den Automobilbereich vor Verpolungsbedingungen schützen können.

Ermöglichen Sie einen skalierbaren Ansatz, von kompakten Antrieben bis hin zu komplexen mehrachsigen Anwendungen

Minimieren Sie Designressourcen für skalierbare Leistungspegel und passen Sie die Anzahl der Kanäle plattformübergreifend an. Von einfachen bis hin zu komplexen Designs, unsere Produkte helfen Ihnen dabei, aktuelle Anforderungen zu erfüllen und die Zukunft zu planen.

Vorteile:

  • Verwenden Sie unsere skalierbaren Pin-zu-Pin-Drain-to-Source-Durchlasswiderstandsoptionen, um Lasten mit minimalen Designänderungen zu unterstützen.
  • Zukunftssicheres Design mit unseren Treiberfamilien, die eine erweiterbare Anzahl von Ausgangskanälen bieten.
  • Optimieren Sie den Platzbedarf auf der Platine und die Fertigung, indem Sie aus unseren Gehäusevarianten mit oder ohne Anschlusspins wählen.

Reference designs icon

Referenzdesigns für Karosseriemotoren für die Automobilindustrie

Mit unserem Referenzdesign-Auswahltool können Sie die für Ihre Anwendung und Ihre Parameter am besten geeigneten Designs finden.

Referenzdesigns anzeigen

Featured products

DRV8245-Q1AKTIV

32-A-H-Brücken-Treiber, 40 V, für die Automobilindustrie, mit integrierter Strommessung und Stromsen

TCAN11623-Q1AKTIV

Can-FD-Transceiver für die Automobilindustrie mit integrierter 5-V-Stromversorgung und 3,3-V-, 70-mA

DRV8718-Q1AKTIV

Intelligenter Halbbrücken-Gate-Treiber, 40 V, 8 Kanäle, für den Automobilbereich mit Inline-Strom

Technical Resources

Auswahl von DC-Bürstenmotortreibern – so wählen Sie einen Motortreiber für die Karosserieelektronik in Fahrzeugen aus

Obwohl jede Anwendung für Elektromotoren anders ist, können wir Ihnen bei der Auswahl des richtigen integrierten Schaltkreises für Ihre Anforderungen unterstützen.
Technical article

How many electric motors are in your car?

Traktionsmotoren sind in vielen anderen Automobilanwendungen vorherrschend. Dieser Artikel wird eine Motorzählung des typischen Automobils nehmen.
More literature

TI Motor Drives Automotive Body Motors Webinar

Intelligentere, sicherere, kleinere Motorantriebslösungen.