Leistungsoperationsverstärker
Nach Kategorien durchsuchen
Unser breites Sortiment an Leistungsverstärkern ermöglicht Ihnen die Auswahl integrierter oder diskreter Lösungen für verschiedenste Märkte, wie zum Beispiel Prüf- und Messtechnik (T&M), Kommunikation über die Stromleitung (PLC) und Automobilindustrie. Unsere Bausteine sind geeignet für Hochspannungsnetzteile bis zu 180 V mit Ausgangsströmen bis zu 10 A in Miniaturgehäusen mit Selbstschutz- und Diagnosehinweisen. Neue Prozesstechnologien bieten eine verbesserte Gleichstromleistung, welche eine höhere Systemgenauigkeit ermöglicht.
Nach Parameterspezifikation auswählen
Hohe Spannung (≥ 45 V)
Hoher Strom (≥ 200 mA)
Geringer Platzbedarf
Warum sollten Sie sich für TI entscheiden, wenn es um Leistungsoperationsverstärker geht?
Technical Resources
Applying the ALM2403-Q1 Single-Chip Resolver Solution to Reduce System Costs
Driving Piezoelectric Loads With the OPA462 Precision Amplifier
Techniques for Extending the Usable Power Supply Range of the OPA462
PSpice® für TI Design-und Simulationstool
Evaluierungsmodul für Zweifach-Operationsverstärker mit Hochstromausgang und hoher Anstiegsrate
OPA462-Evaluierungsmodul
Das Evaluierungsmodul OPA462 stellt eine Plattform zur Evaluierung des Hochspannungs-Hochstrom-Operationsverstärkers OPA462 bereit.. Standflächen mehrerer Komponenten ermöglichen die gängigsten Schaltkreiskonfigurationen, einschließlich einer Howland-Strompumpe.