Strom ist für uns TI-ler eine Leidenschaft. Durchforsten Sie Schulungsinhalte aus drei Jahrzehnten zu Themen aus unseren „Power Supply Design“-Seminaren (PSDS). Im Laufe der Jahre haben sich diese Seminare den Ruf als unverzichtbare Weiterbildungsmöglichkeit für Stromversorgungs-Ingenieure erworben. Die Reihe bietet technische und praktische Themen, die neue, fortschrittliche Stromversorgungskonzepte, grundlegende Designprinzipien und Anwendungsbeispiele "aus der Praxis" kombinieren. Inhalte aus früheren PSDS-Veranstaltungen sind unten aufgeführt und können mit einem myTI-Konto aufgerufen werden.

Top-Ressourcen

TitelJahrWhitepaperPräsentationVideo
Entwicklung eines LLC-resonanten Halbbrücken-Stromwandlers2010Nicht enthalten
Kompensation bei getakteten Spannungswandlern leicht gemacht
2016
Einblicke in Flyback-SMPS-Designs2010Nicht enthalten
Übersicht zu Resonanzwandlertopologien2018
Optimieren des Wirkungsgrads und EMV-Verhaltens von Flybacks2016
Typische Fehler bei DC/DC-Wandlern und deren Behebung2018
Verfahren zur Stromwandlung zur Erfüllung von Emissionsanforderungen für den Automobilbereich2020
Häufige Fehler in Sperrwandler-Netzteilen und deren Behebung
2020
Konstruktion einer Stromversorgung – Überlegungen zum Layout2004Nicht enthaltenNicht enthalten
Grundlagen des Leistungsfaktorkorrektur-Schaltkreises (PFC)2020

Ressourcen aus den 2020ern

TitelJahrWhitepaperPräsentationVideo
Tipps, Tricks und fortgeschrittene Anwendungen von Linearreglern2024
Entmystifizierung der Luft- und Kriechstrecken für Hochspannungs-Endgeräte2024
Introduction to the trans-inductor voltage regulator (TLVR)2024
Aufbau eines primärseitig geregelten Flyback-Wandlers mit einem konventionellen Aufwärtsregler2024
Grundlagen des phasenverschobenen Vollbrückenwandlers2024
GaN-optimierte Leistungsfaktorkorrektur im Übergangsbetrieb2024
Vergleich von AC/DC-Leistungsumwandlungstopologien für industrielle Dreiphasensysteme2024
Optimierung von Hochspannungs-/Hochleistungs-Designs auf GaN-Basis2022
Design von Superkondensator- und Batterie-Backup-Stromversorgungen
2022
Designüberlegungen für Vorspannungsversorgungen mit isoliertem Gate-Treiber2022
Low-Noise- und Low-Ripple-Techniken für eine hocheffiziente, verlustarme Stromversorgung ohne LDO2022
Erweiterte Leistungswandlerfunktionen für die Reduzierung von EMI2022
Häufige Fehler im Layout von Stromversorgungen und wie man diese vermeidet2022
Verfahren zur Stromwandlung zur Erfüllung von Emissionsanforderungen für den Automobilbereich2020
Grundlagen des Leistungsfaktorkorrektur-Schaltkreises (PFC)2020
Design und Optimierung von Spannungsreglern für Hochstrom-Lasttransienten mit schneller Anstiegsrate2020
Häufige Fehler in Sperrwandler-Netzteilen und deren Behebung2020
Entwerfen einer bidirektionalen Hochleistungs-AC/DC-Stromversorgung mit SiC-FETs2020
Praktische EMI-Überlegungen für energieeffiziente AC/DC-Stromversorgungen2020

Ressourcen aus den 2010ern

TitelJahrWhitepaperPräsentationVideo
Übersicht zu Resonanzwandlertopologien2018
Typische Fehler bei DC/DC-Wandlern und deren Behebung
2018
Überlegungen zum Messen der Schleifenverstärkung in Stromversorgungen
2018
Herausforderungen der Steuerung und des Designs von Synchrongleichrichtern
2018
Vergleich von GaN- und Silizium-FET-basierten Flyback-Wandlern mit aktiver Klemme
2018
Stromversorgungslösungen für Klasse-D-Audioverstärker
2018
Topologievergleich und Design von bidirektionalen DC/DC-Wandlern2016
Design eines Abwärtswandlers mit HF-Reihenkondensator2016
Designübersicht für ein CCM-PFC- und LLC-Modul mit 350 W2016Nicht enthalten
Designprüfung eines parallel schaltbaren 2-kW-Stromversorgungsmoduls2016
Entwicklung von Stromwandlern mit niedrigem EMI-Wert für industrielle & automobile Systeme2016Nicht enthalten
Optimieren des Wirkungsgrads und EMV-Verhaltens von Flybacks2016
Einführung in isolierte Topologien2016Nicht enthalten
Einführung in USB Typ-C® & Stromversorgung2016Nicht enthalten
Stromversorgungssysteme – Designtools2016Nicht enthalten
Sieben Dinge, die Sie über PMBus wissen sollten2016Nicht enthalten
SiC- und GaN-Halbleiter für Hochfrequenz-Spannungswandlern2016
Kompensation bei getakteten Spannungswandlern leicht gemacht2016
Nichtinvertierende Abwärts-/Aufwärtswandler im Detail2016
Auswahl der richtigen Regelstrategie bei Abwärtsreglern mit fester Frequenz2014Nicht enthalten
Auswahl der richtigen Regelstrategie bei Abwärtsreglern mit variabler Frequenz2014Nicht enthalten
Steuerungsprobleme bei energieeffizienten AC/DC-Wandlern2014Nicht enthalten
Überprüfen der drahtlosen Leitungsübertragung2014Nicht enthalten
GaN FET-basierter brückenloser CCM-Totem-Pole-PFC2014Nicht enthaltenNicht enthalten
Kleinsignalmodellierung bei LLC-Wandlern2014Nicht enthaltenNicht enthalten
Synchrone Mehrphasen-Aufwärtswandler mit Gleichrichter im Detail2014Nicht enthalten
Designüberprüfung eines 350-W-Offline-Stromwandlers mit vollem Funktionsumfang2012Nicht enthalten
Verbesserung der Konformität von Stromversorgungen nach Spezifikation2012Nicht enthalten
Erweiterte Digitalsteuerungen zur Verbesserung der Leistungsfaktorkorrektur2012Nicht enthalten
Entwickeln und Optimieren eines LLC-Hochleistungswandlers2012Nicht enthalten
Das Innenleben eines quasiresonanten Flyback-Wandlers2012Nicht enthalten
EMI-Eingangsfilterdesign für phasendimmbare Offline-Stromversorgungen für LEDs2012Nicht enthalten
Magnetdesign in der Praxis: Induktoren und gekoppelte Induktoren2012Nicht enthalten
Design eines solarbetriebenen LED-Beleuchtungssystems für den Außenbereich2010Nicht enthalten
Entwicklung eines LLC-resonanten Halbbrücken-Stromwandlers2010Nicht enthalten
Design von Magnetkomponenten mit optimaler Leistung für kostengünstige AC/DC-Wandleranwendungen2010Nicht enthaltenNicht enthalten
DC/DC-Wandler mit Doppelhalbbrückentechnologie, Wide-Range-ZVS und einem Kreisstrom von null2010Nicht enthaltenNicht enthalten
Effizienzmaximierung beim Design von Flyback- und Forward-Wandlern durch Einbindung der Active-Clamp-Technologie2010Nicht enthalten
Leistungsfaktorkorrektur mittels Abwärts-Topologie – Effizienzvorteile und Überlegungen zum praxisnahen Design2010Nicht enthalten
Einblicke in Flyback-SMPS-Designs2010Nicht enthalten

Ressourcen aus den 2000ern

TitelJahrWhitepaperPräsentation
Anwendung der digitalen Technologie bei PWM-Regelkreisdesigns
2008
Hoher Leistungsfaktor und hoher Wirkungsgrad – beides ist möglich
2008
Hochspannungs-Energiespeicher: Schlüssel zu effizientem Überbrückungsschutz
2008
Verbesserung des Systemwirkungsgrads durch eine neue Intermediate-Bus-Architektur
2008
DC/DC-Aufwärtswandler im Detail
2008
Rauschausbreitungstechniken und ihre Auswirkungen auf Switchmode-Leistungsanwendungen2008
Verwendung von PMBus™ für ein verbessertes Power-Management auf Systemebene2008
Vorregler mit verschachtelter Leistungsfaktorkorrektur für Hochleistungswandler2006
Design einer digitalen Stromversorgung2006
Design von planaren Magnetkomponenten2006
Feedback auf der Überholspur – Modellierung einer erweiterten stromgesteuerten Regelung bei Hochfrequenz-Wandlern2006
Green-Mode-Power im Milliwattbereich2006Nicht enthalten
Verbesserung der Stromversorgungseffizienz – die globale Perspektive 2006
Software-Design zur Programmierung digitaler Stromversorgungen – Grundlagen für Analog-Designer2006
Kompensation von DC/DC-Wandlern mit keramischen Ausgangskondensatoren
2004Nicht enthalten
Konstruktion einer Stromversorgung – Überlegungen zum Layout
2004Nicht enthalten
Designüberprüfung: Schritt-für-Schritt-Ansatz für netzgespeiste AC-Wandler
2004Nicht enthalten
Einmalige Vorteile für Forward- und Flyback-Wandler durch Verschachtelung
2004Nicht enthalten
Sicherheitsüberlegungen zum Design von Stromversorgungen
2004Nicht enthalten
Sequenzierung von Stromversorgungen in Umgebungen mit mehreren Spannungsschienen
2004Nicht enthalten
Anwendung der digitalen Technologie bei PWM-Regelkreisdesigns
2002Nicht enthalten
Design von Offline-Netzteilen mit hohem Leistungsfaktor2002Nicht enthalten
Parallelschaltung – Auswahl und Anwendung der besten Technik für die Lastverteilung
2002Nicht enthalten
Wandler- und Induktordesign für optimale Schaltkreisleistung2002Nicht enthalten
DC/DC-Niederspannungswandler im Detail2002Nicht enthalten
Verstehen und Optimieren der elektromagnetischen Verträglichkeit von Switchmode-Stromversorgungen2002Nicht enthalten
Gekoppelte Filterinduktoren in Abwärtsreglern mit mehreren Ausgängen zur erheblichen Leistungssteigerung2001Nicht enthalten
Ableitung der elektrischen Ersatzschaltung aus den physischen Eigenschaften eines magnetischen Geräts2001Nicht enthalten
Entwicklung stabiler Regelschleifen2001Nicht enthalten
Hocheffiziente regulierte Ladungspumpen für Hochstromanwendungen2001Nicht enthalten
Entwicklung eines Transformators mit fraktionalen Windungen2001Nicht enthalten
Handbuch zum Magnettechnikdesign (vollständiges Buch)2001Nicht enthalten
Die Auswirkung von Streuinduktivität auf die Leistung von Schaltnetzteilen
2001Nicht enthalten
Ein präziseres Modell für die stromgesteuerte Regelung2000Nicht enthalten
Frequenzgangmessungen bei Schaltnetzteilen2000Nicht enthalten
Hot-Swap-Power-Management2000
Einzigartige kaskadierte Topologie von Stromwandlern für Hochstromanwendungen mit niedriger Ausgangsspannung2000Nicht enthalten

Ressourcen aus den 1990ern

TitelJahrWhitepaper
Ein einmaliger Vier-Quadranten-Flyback-Wandler1997
Stromsensorlösungen für Designer von Stromversorgungen1997
Designüberprüfung: DC/DC-Wandler (140 W) mit mehreren Ausgängen und hoher Dichte1997
Regelschleifen-Kochbuch1996
Designüberlegungen für die Active-Clamp- und Reset-Technik1996
Designüberprüfung: DC/DC-Wandler (100 W, 400 kHz) mit Stromverdoppler-Synchrongleichrichter erreicht einen Wirkungsgrad von 92 %1996
Stromversorgung von Megaprozessoren – Umsetzung des dynamischen Energiemanagements1996
Ein Schaltkreis zur Leistungsfaktorkorrektur (250 kHz, 500 W) mit Nullspannungsübergängen1994
Active-Clamp- und Reset-Technik verbessert die Leistung von Forward-Wandlern1994
Designüberprüfung: ZVT-Stromwandler mit Phasenverschiebung (500 Watt, 40 W/in3)1993
Design eines ZVT-Stromwandlers (Nullspannungsübergang) mit Phasenverschiebung1993
Verteilte Energiesysteme1993
Snubber-Schaltkreise: Theorie, Design und Anwendung1993
Pulsweitenmodulation mit fester Frequenz, Resonanzschaltung und phasenverschobener Regelung1991
Lastverteilung bei parallel geschalteten Stromversorgungen1991
Praktische Überlegungen für MOSFET-, IGBT- und MCT-Gate-Treiberschaltungen mit hoher Leistung1991
Durchschnittsstromgesteuerte Regelung von Schaltnetzteilen1990
Isolierung der Regelschleife1990
Optimierung des Designs von Schaltvorreglern mit hohem Leistungsfaktor1990

Ressourcen aus den 1980ern

TitelJahrWhitepaper
Vorregler mit hohem Leistungsfaktor für Offline-Stromversorgungen
1988
Resonanz-Wandlertopologien
1988
Designüberprüfung: 150-Watt-Flyback mit Strommodus1986
Designüberprüfung: ein 300-W-, 300-kHz-Strommodus-Halbbrückenwandler mit mehreren Ausgängen unter Verwendung gekoppelter Induktoren1986
Praktische Überlegungen für Strommodus-Versorgungen1986
Nullstelle in der rechten Halbebene – eine vereinfachte Erklärung1986
Stromgesteuerte Regelung von Schaltnetzteilen1985
Schließen der Rückkopplungsschleife1984
Überblick über die Schaltnetzteiltopologien1984
Offline-Forward-Wandler mit 250 Watt – Designüberprüfung1983
Umwandlung von Wechsel- in Gleichspannung und Auswahl des Eingangsfilterkondensators1983