Schaffung einer nachhaltigen Zukunft

Wir haben uns seit langem zu nachhaltiger Herstellung und verantwortungsvollem Umweltschutz verpflichtet. Unsere umfangreichen internen Herstellungsstandorte ermöglichen eine bessere Kontrolle über unsere Herstellungssprozesse, Umweltauswirkungen und Verbesserungsmöglichkeiten.

Mit unseren Ambitionen, die unsere langfristige Entscheidungsfindung leiten, und unseren Produkten, die dazu beitragen, eine bessere Welt zu schaffen, sind wir zuversichtlich, dass unsere gemeinsamen Anstrengungen nachhaltig und wirkungsvoll sein werden.

Unsere Schwerpunktbereiche

Wir setzen uns Ziele zur Reduzierung der Treibhausgasemissionen und des Energieverbrauchs, um die Umweltauswirkungen zu verringern und die Effizienz zu verbessern. Bis 2025 will TI die absoluten Treibhausgasemissionen gegenüber dem Vergleichsjahr 2015 nach Scope 1 und 2 um 25 % reduzieren.

Wir bauen unseren Einsatz von Strom aus erneuerbaren Quellen aus. Unsere 300 mm-Wafer-Produktionsstätten werden bis 2025 vollständig mit erneuerbarer Energie betrieben. Weitere Meilensteine sind die hundertprozentige Umstellung in den USA bis 2027 und weltweit bis 2030.

Der verantwortungsvolle und effiziente Umgang mit Wasser ist uns ein besonderes Anliegen. Im Jahr 2024 haben wir Projekte zur Wassereinsparung durchgeführt, die auf das Jahr umgerechnet 3,5% unseres Verbrauchs im Jahr 2023 entsprechen.

Wir gehen verantwortungsvoll mit der Verwendung und Entsorgung von Materialien und Chemikalien um, um die Umwelt zu schützen und Deponieabfälle zu reduzieren. TI hat sich zum Ziel gesetzt, 90 % der Materialien nicht auf Mülldeponien zu entsorgen, um die Umweltbelastung zu reduzieren.

TI stellt neue wissenschaftlich fundierte Ziele für 2030 vor

Anfang 2026 erhielt TI für seine Ziele zur Senkung der THG-Emissionen die Validierung von der Initiative Science Based Targets (SBTi). Unsere wissenschaftlich fundierten Ziele beeinhalten die Senkung der absoluten THG-Emissionen der Kategorien 1 und 2 um 42 % sowie die Senkung der absoluten THG-Emissionen der Kategorie 3 um 25 % bis Ende des Jahres 2030 gegenüber dem Basisjahr 2023.

26 MAY 2026 | COMPANY BLOG

Innovationen und Engagement Hand in Hand

So treiben wir Innovationen an unserem Arbeitsplatz voran, kommen unseren Verpflichtungen als guter Nachbar an unseren Unternehmensstandorten nach und schaffen eine nachhaltige Zukunft
Read more