應用概覽概述

Sensory 的 TrulyHandsfree-Micro 與 Sensory 的 VoiceHub 和 TI 提供的範例相結合,可在任何通用 Cortex-M4F 和 Cortex-M33 處理器上快速輕鬆地整合語音和喚醒詞命令。該應用僅使用 CPU 執行,無需硬體加速,在 96MHz 下,喚醒詞和命令檢測的 CPU 使用率分別為 40% 和 27%,實現了高效的性能表現。

這樣一來,使用者就可以透過免手持語音控制與您的產品進行自然的互動。Sensory 的 TrulyHandsfree-Micro 完全在本機裝置上執行,無需將任何語音資料傳輸到雲端進行處理。與 CC27xx/CC35xx 等無線 MCU 結合使用時,您可以透過 Bluetooth LE、Matter、Zigbee 或 Wi-Fi 實現低頻寬、高能源效率的無線 IoT 連接,適用於免手持電器或電子門鎖等應用,而無需雲端連接。

開始評估

資料收集

使用 Sensory 的 VoiceHub,為您的應用建立自訂音訊喚醒詞和命令。

進一步了解

構建並訓練模型

使用 Sensory 的 TrulyHandsfree-Micro,無需進行訓練。Sensory VoiceHub 產生您的喚醒詞和命令詞模型。

選擇適合您的裝置

我們的 CC27xx 和 CC35xx 系列無線 MCU 是功能強大的 Cortex-M33 MCU,支援 Bluetooth LE、WiFi、Zigbee、Matter 和專有的無線連接技術

開始使用所需的所有硬體、軟體與資源

硬體

LP-EM-CC2745R10-Q1
適用 SimpleLink™ 2.4GHz 無線 MCU 的 CC2745R10-Q1 LaunchPad™ 開發套件。

軟體與開發工具

TI 的 GitHub 演示
了解更多關於如何使用 TI 和 Sensory 執行此 AI 任務的資訊。 

其他使用案例

查看所有使用案例