應用概覽概述

馬達軸承故障是工業系統計畫外停機的主要原因之一。早期發現問題可確保機器安全運行,避免設備停機,同時消除昂貴的外部監控需求。


我們配備 TinyEngine™ NPU 的即時馬達控制和自動化 MCU 可以直接在馬達上進行故障分類,無需雲端連接或外部處理。與傳統上需要手動特徵工程的基於 FFT 的方法不同,邊緣 AI 透過資料驅動的訓練來學習複雜的振動模式,使其能夠適應各種馬達類型和運行條件。

開始評估

資料收集

使用 LAUNCHXL-F28P55X LaunchPad™ 開發套件來執行此任務。馬達上安裝的振動感測器連接到評估板的 SPI 埠,以提供振動感測器資料。這些資料由邊緣 AI 模型即時處理和監控,用於檢測和分類潛在的馬達軸承故障。CCStudio™ EdgeAI Studio &中的「擷取顯示資料」標籤頁用於控制 LaunchPad 並完成資料擷取。取得的震動資料將用於模型訓練。

資料品質評估

擷取的振動資料可以在 EdgeAI Studio 中以時域和頻域的形式顯示和繪製,以確保振動資料集在特徵上是可分離的。

構建並訓練模型

EdgeAI Studio 允許在符合直覺的 GUI 使用者介面中完成模型訓練、評估與部署。

  • 透過易於使用的基於 GUI 的工作流程,探索和訓練多種可選的模型
  • 透過預先載入資料集的馬達軸承故障範例專案快速上手
  • 使用整合的資料擷取和託管工具來使用您自己的資料

模型靈活性可根據記憶體限制和異常值檢測要求,滿足您的應用需求。

部署模型

CCStudio Edge AI Studio 提供從頭到尾的全工作流程,可將訓練好的模型直接部署到嵌入式目標。

對於尋求更深層客製化和控制的開發人員而言,C2000WARE-DIGITALPOWER-SDK 提供了一個全面的框架,可用於建立並將整合邊緣 AI 功能整合到您自己的嵌入式應用中。

選擇適合您的裝置

TI 的 c28 DSP 和基於 Arm® Cortex®-M33 的 MCU 可提供可擴展的性能,用於執行和加速電弧故障檢測模型,以及對您的應用至關重要的關鍵 SoC 功能。

以下資料基於 4KHz 取樣頻率和 256 個樣本

 

模型執行時間 (ms)快閃記憶體 (kB)SRAM (kB)
產品編號處理核心可用的 NPU時鐘頻率 (MHz)電弧檢測基準測試指標
TMS320F28P550xC28x DSP 核心是1500.171.81.1
TMS320F2800137
C28x DSP 核心否
1200.421.21
TMS320F28P650C28x DSP 核心是2000.251.21
AM13E23019
Cortex-M33 核心
是200~0.13*30.9

開始使用所需的所有硬體、軟體與資源

硬體

LAUNCHXL-F28P55X
用於 TI C2000 TMS320F28P550x 系列 MCU 的評估和開發板,與插入式馬達驅動 BoosterPack 配合使用,可用於執行資料擷取和即時推理任務。

軟體與開發工具

CCStudio™ Edge AI Studio
一個完全整合的無程式碼解決方案,用於擷取感測器資料、訓練和編譯馬達軸承故障分類和檢測模型,並部署到我們的 MCU 上。

動態 tensorlab
面向希望開發自訂模型的高級使用者的馬達用命令行介面。

支援資源

 

本文檔提供了使用 C2000 裝置開發基於卷積神經網路 (CNN) 的馬達故障分類器的指南

工業自動化 | 馬達診斷&監控

透過單一具有 NPU 的 MCU,結合馬達控制,利用克級靈敏度的單晶片檢測風扇葉片不平衡,及早發現問題,從而降低噪音、提高效率並增強 HVAC 系統的可靠性