應用概覽概述
對於齒輪箱等複雜的工業系統而言,防止意外設備故障和最佳化維護計畫至關重要。透過感測器和機器學習監控振動模式,可以在異常情況演變成代價高昂的故障之前檢測到它們,從而從被動或計劃性維護轉變為更高效的預測方法,減少停機時間並延長設備壽命。
邊緣 AI 可在本機層級處理振動資料,以實現即時異常偵測。這樣可以消除對雲端的依賴和延遲,同時也能持續學習正常模式並辨識偏差。它將維護從固定計劃轉變為基於狀態的干預,從而縮短響應時間,並實現跨多個產業領域機器的可擴展部署。
該用例由 TI 專有的異常檢測模型提供支持,該模型已針對 TI 的低功耗 MCU 架構進行了協同最佳化。TI 的 MSP 系列微控制器採用 TinyEngine™ NPU,其異常檢測模型經過最佳化,準確度可達 99.9% 以上。
開始評估
資料收集
變速箱故障偵測資料集包括 SpectraQuest 變速箱故障診斷模擬器記錄的振動資料集。資料集是透過放置在四個不同方向的 4 個振動感測器記錄的,負載範圍從 0% 到 90%。包括兩種不同的情況:健康狀態和輪齒斷裂狀態。
總共有 20 個文檔,其中 10 個是健康變速箱的文檔,10 個是損壞變速箱的文檔。每個文檔對應一個給定的負載,從 0% 到 90%,步長為 10%。此開源資料集可在 Kaggle 上取得。
資料品質評估
確保你的 AI 模型是基於真正重要的資料建構的。以下是使用 LDA(線性判別分析)和 PCA(主要成分分析)成分對測試資料集進行視覺化的結果。
構建並訓練模型
利用先進的最佳化和搜尋演算法加速開發,從而設計、訓練和部署性能卓越的 AI 模型。
為您的需求找出合適的模型
針對此用例,我們實作了 8 種不同的模型。請在 MSPM0-SDK 中探索這些模型,並使用下方的帕累托前緣圖作為參考,以查看具有不同硬體佈局的設計模型的效能。
部署模型
CCStudio™ Edge AI Studio 提供從頭到尾的工作流程,用於將訓練好的模型部署到嵌入式目標。對於尋求更深層自訂和控制的開發人員,MSPM0-SDK 提供了一個全面的框架,用於建立邊緣 AI 功能並將其整合到您自己的嵌入式應用中。
選擇適合您的裝置
MSP 系列 MCU 提供可擴展的性能,用於執行和加速齒輪箱故障檢測模型,以及對您的應用至關重要的關鍵 SoC 功能。
| 快閃記憶體 (kB) | SRAM(位元組) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 產品編號 | 處理核心 | 可用的 NPU | 時鐘頻率 (MHz) | 變速箱故障偵測基準測試指標 | |
| MSPM0G5187 | Arm® Cortex®-M0+ 核心 | 是 | 80 | 8947 | 2244 |
| MSPM0G3507 | Arm® Cortex®-M0+ 核心 | 否 | 80 | 10169 | 1920 |
| MSPM0G3519 | Arm® Cortex®-M0+ 核心 | 否 | 80 | 10169 | 1920 |
| MSPM33C321A | Arm®Cortex®- M33 | 否 | 160 | 18515 | 1920 |
開始使用所需的所有硬體、軟體與資源
硬體
LP-MSPM0G5187
MSPM0G5187 LaunchPad™ 開發套件評估模組,用於評估和測試變速箱故障案例。
LP-MSPM0G3507
MSPM0G3507 LaunchPad™ 開發套件評估模組,用於評估和測試變速箱故障案例。
LP-MSPM0G3519
MSPM0G3519 LaunchPad™ 開發套件評估模組,用於評估和測試變速箱故障案例。
LP-MSPM33C321A
MSPM33C321A LaunchPad™ 開發套件評估模組,用於評估和測試變速箱故障案例。
軟體與開發工具
CCStudio™ Edge AI Studio
一個完全整合的無程式碼解決方案,用於訓練和編譯 PIR 運動偵測模型,並部署到 TI 嵌入式微控制器裝置上。
CLI 工具
使用這款端對端模型開發工具,包含資料集處理、模型訓練與編譯
MSPM0-SDK
MSPM0 SDK 提供軟體,工具和文件的終極集合,可使用單一軟體套件,加速開發 MSPM0 MCU 平台的應用。