霍爾效應電流感測器
在各種時間與溫度下,實現一致、準確的測量
我們的霍爾效應電流感測器提供高準確度並結合低漂移,可在時間與溫度下實現準確的電流測量。此外,我們的霍爾效應電流感測器也提供具不同隔離程度的高工作電壓位準,有助於因應不同的使用情況。
我們霍爾效應電流感測器的優點
低漂移
採用零飄移架構與即時靈敏度補償技術,可校正溫度變化、封裝應力與老化造成的影響,在長時間運作與不同溫度下,依然能實現低漂移。
高準確度
以更高效率和更嚴密的系統控制提升整體系統性能。
隔離
憑藉高工作電壓的特性,本產品不僅能應對嚴苛的環境與應用條件,其表現更超越業界規範,同時有效延長產品的使用壽命。
適合您設計的靈活電流感測解決方案
在每個系統中實現準確且快速的電流感測
不論您需要偵測過電流故障、提升系統效率或提供閉迴路回饋,TI 豐富的電流感測解決方案代表產品能在各種共模電壓與溫度範圍中提供領先業界的準確度,且無需犧牲系統尺寸、複雜性或成本。我們運用數十年經驗開發了頂尖電流感測技術,讓工程師能夠實現最大的系統效能、電源效率與可靠性。
進一步了解我們的主要電流感測產品類別:
Technical Resources
White paper
Improve High-Voltage System Efficiency With Zero-Drift Hall-Effect Current Sense (Rev. A)
了解主要產業趨勢如何推動隔離式電流感測需求,以及零飄移霍爾效應電流感測器如何改善隔離與測量漂移。
Motor drive
藉由使用霍爾效應電流感測器將馬達驅動器的性能和功率效率最佳化
藉由使用霍爾效應電流感測器將馬達驅動器的性能和功率效率最佳化
精密霍爾效應電流感測器可透過 DC 馬達驅動器、伺服馬達及無人機配件的直列式相位監控實現即時控制,以提升馬達驅動系統的控制、安全及性能等級。
優點:
- 領先業界的溫度漂移 ±50PPM/C,以及 ±0.5% 的使用壽命漂移。
- 支援高達 ±1,100-V 工作電壓。
- 同時支援 AC 與 DC 監控。
精選資源
終端設備/子系統
參考設計
- TIDA-010059 – 使用霍爾效應電流感測器之適用於 230-VAC 馬達驅動的相位電流感測參考設計
Solar inverters
霍爾效應電流感測可對具有高達 1,100 V 的強化工作電壓的太陽能變流器系統進行即時控制
霍爾效應電流感測可對具有高達 1,100 V 的強化工作電壓的太陽能變流器系統進行即時控制
霍爾效應電流感測器可為高達 1,100 V 的電軌進行電流量測,並透過強化隔離確保其他系統電子產品的安全。
優點:
- 領先業界的溫度漂移 ±50PPM/C,以及 ±0.5% 的使用壽命漂移。
- 支援高達 ±1,100-V 工作電壓。
- 同時支援 AC 與 DC 監控。
精選資源
終端設備/子系統
EV charging
霍爾式電流感測解決方案讓您可在系統設計中實現高電壓隔離
霍爾式電流感測解決方案讓您可在系統設計中實現高電壓隔離
霍爾效應電流感測器具備高共模電壓範圍與隔離,可協助您滿足電動車充電系統的安全需求。
優點:
- 領先業界的溫度漂移 ±50PPM/C,以及 ±0.5% 的使用壽命漂移。
- 支援高達 ±1,100-V 工作電壓。
- 同時支援 AC 與 DC 監控。
精選資源
終端設備/子系統
參考設計
- TIDA-010059 – 使用霍爾效應電流感測器之適用於 230-VAC 馬達驅動的相位電流感測參考設計
Automotive on-board charging
精密電流感測功能可幫助您將車載充電系統的電源效率最佳化
精密電流感測功能可幫助您將車載充電系統的電源效率最佳化
利用我們的精密霍爾效應電流感測器開發電動車系統,以幫助您設計更精巧、更有效率的車載充電器。
優點:
- 領先業界的溫度漂移 ±50PPM/C,以及 ±0.5% 的使用壽命漂移。
- 支援高達 ±1,100-V 工作電壓。
- 同時支援 AC 與 DC 監控。
精選資源
終端設備/子系統
參考設計
- TIDA-010062 – 1-kW、80+ 鈦金,以及 GaN CCM 圖騰柱免橋接 PFC 和半橋接 LLC 搭配 LFU 參考設計
- PMP23069 – 具 16-A 最大輸入的 3-kW、180-W/in3 單相圖騰柱免橋接 PFC 參考設計
- PMP40690 – 使用 C2000 ™ MCU 和 GaN 的 4-kW 交錯 CCM 圖騰柱無橋接 PFC 參考設計
產品
- TMCS1101-Q1 – 具有內部參考的 AEC-Q100、±600-V 精密隔離式電流感測器
- TMCS1107-Q1 – 具有內部參考的 AEC-Q100、±420-V 隔離式霍爾效應電流感測器
- TMCS1100-Q1 – 具有外部參考的 AEC-Q100、±600-V 精密隔離式電流感測器
Telecom and server power
精密電流感測功能有助於改善功率因數和 AC/DC 效率,同時透過快速過電流防護來提供更高的安全性
精密電流感測功能有助於改善功率因數和 AC/DC 效率,同時透過快速過電流防護來提供更高的安全性
利用我們的精密霍爾效應電流感測器開發電源供應器,以實現更小、更有效率的系統。
優點:
- 領先業界的溫度漂移 ±50PPM/C,以及 ±0.5% 的使用壽命漂移。
- 支援高達 ±1,100-V 工作電壓。
- 同時支援 AC 與 DC 監控。
精選資源
產品
設計工具和模擬
- CS-AMPLIFIER-ERROR-TOOL – 電流感測放大器比較與錯誤工具
Design & development resources
參考設計
1-kW、80+ 鈦金,以及 GaN CCM 圖騰柱免橋接 PFC 和半橋接 LLC 搭配 LFU 參考設計
此參考設計是一款數位控制的精巧型 1-kW AC/DC 電源供應器設計,適用於伺服器電源供應器 (PSU) 和電信整流器應用。高效率設計支援兩個主要功率級,包括前端連續導通模式 (CCM) 圖騰柱免橋接功率因數校正 (PFC) 級。PFC 級具備 LMG341x GaN FET 與整合式驅動器,可在廣泛負載範圍中提供增強效率,並可滿足 80 plus 鈦金屬需求。此參考設計還支援 LMG3422 GaN FET 半橋電感-電感電容 (LLC) 隔離式 DC/DC 級,以在 1 kW 時達到 +12-V DC 輸出。兩張控制卡使用 C2000 ™ Piccolo ™微控制器來控制兩個功率級。
參考設計
使用霍爾效應電流感測器之適用於 230-VAC 馬達驅動的相位電流感測參考設計
此參考設計採用霍爾效應電流感測器 TMCS1100,可測量絕對誤差 < 1% (–40 to 125°C) 的電流,提供最高 600V 的工作隔離電壓。內建低電阻封裝電流感測元件,且無需高側電源供應,可實現小型且高效的電流感測解決方案,適用於精密馬達扭力、速度,或位置控制。逆變器功率級採用 600V LMG3411 氮化鎵 (GaN) 功率模組,可進一步縮小新一代馬達驅動器的尺寸並提升效率。
開發板
TMCS1101 隔離式霍爾效應電流感測評估模組
TMCS1101EVM 是一款旨在協助方便快速使用 TMCS1101 的工具,是採用內部比率參考的隔離式霍爾效應精密電流感測監控器。此評估模組可讓使用者在測量隔離輸出時,將最大操作電流推至霍爾輸入側。此固定裝置配置不作為目標電路模型使用,也非為電磁 (EMI) 測試進行布局。TMCS1101EVM 包含單一 PCB,可分為 8 個獨立部分。其中有 4 個部分與 TMCS1101 的 4 種單向變體對應,剩下 4 個部分則對應至裝置的雙向變體。