數位解多工器和解碼器
緩衝的 1 位元至 4 位元解碼器,非常適合用於輸入/輸出擴充
利用我們超過 100 種數位解多工器和解碼器的產品組合,解決常見的 I/O 限制問題,例如增加微控制器的輸入數量,或是增加微控制器的輸出數量等。包含 1 對 1、2 對 4 和 3 對 8 線路解多工器/解碼器。
為什麼要選擇我們的數位解多工器 & 解碼器?
多元的封裝產品
20 種不同封裝類型搭配四種不同針腳數量,提供適用於任何應用的選項
頻閃啟用和定址鎖存選項
高位準啟用輸出或可定址鎖存選項,讓使用者可在不影響輸出的情況下更改這些輸入
施密特觸發器輸入
帶來優異的雜訊抗擾度與更可靠的性能
邏輯零件編號剖析
進一步了解不同的 TI 邏輯系列及其規格
邏輯零件編號使用公式化命名系統,以顯示裝置的功能和特徵。本影片檢視了邏輯零件名稱的要素。
Technical Resources
Application note
Implications of Slow or Floating CMOS Inputs (Rev. E)
在設計使用 CMOS 和 BiCMOS 裝置的系統時,我們必須了解這些系列的特性,以及輸入和輸出在系統中進行行為的方式。
Application note
Reduce Noise and Save Power with the New HCS Logic Family (Rev. A)
TI 開發了 HCS 系列,相較於較舊的技術,此系列可提升效能與耐用性。