類比與精密開關與多工器

簡化訊號切換、強化系統功能並將您的 BOM 最佳化
檢視所有產品

依類別瀏覽

運用我們全方位的類比開關& 多工器產品組合,以完成您的設計。我們擁有多元化的產品,包括從業界標準的針腳配置&封裝到新一代節省空間的產品。我們的低洩漏產品組合也提供低電荷注入和廣泛電壓範圍,以實現準確的訊號處理。


電壓電平

尋找適合您應用的多工器。我們擁有廣泛的產品組合,提供跨多種供應電壓範圍的解決方案。

洩漏與導通電阻

低洩漏有助於維持高阻抗精密電路中的訊號完整性,而低導通電阻可降低功耗,並在系統中提供一致的性能。

小型多工器

運用小體積 TI 多工器,可節省 PCB 空間。此裝置產品組合可用於完成空間受限的設計。
進一步了解我們針對匯流排開關、USB、PCIe、I2C 和 I3C、SPI、MIPI、DisplayPort™ 和 HDMI 等介面提供的訊號路由解決方案。

相關類別


通訊協定與匯流排開關與多工器

類比交換器與多工器

類比開關和多工器功能

我們的超低漏電流多工器的優點

漏電流是指在開啟或關閉狀態下流過元件的少量電流。漏電流過多會增加系統的功耗和雜訊。我們的超低漏電流多工器可將漏電流量降至最低,從而減少系統的雜訊和功耗。

  • 高精密度特色:低 Con、低 Ron、低電荷注入
  • 針對低功耗、高準確度作業進行了最佳化
  • 廣泛電源範圍:高達 ±50V
  • 低電流供應

TMUX7612現行

具有 1.8V 邏輯的 50V、1.3Ω RON、1:1 (SPST) 四通道精密多工器

TMUX8612現行

具有閂鎖效應耐受性及 1.8V 邏輯的 100V、平坦 ron、1:1 (SPST)、4 通道開關

TMUX1102現行

3pA 開啟狀態漏電流、5V、1:1 (SPST)、單通道精密開關(低電位作動)

利用小型封裝技術節省 PCB 空間並降低成本

運用新一代封裝技術,從而縮減 PCB 空間。這些小型封裝提供有針腳和無針腳 (QFN) 選項,並允許進行更高密度的設計。從業界標準的針腳配置(體積小巧,可節省空間)中選擇:

  • DYY
  • DCK
  • DBV

根據封裝檢視我們的產品選擇:


SN74LVC1G3157現行

5V、2:1 (SPDT)、1 通道、類比開關

SN74LVC1G66現行

5V、1:1 (SPST)、1 通道、類比開關

我們的精密開關為傳統機械繼電器和光繼電器提供具有尺寸競爭力的解決方案,同時仍可維持低平導通電阻。此外,這些類比開關可提升長期可靠性。與機械開關和光繼電器相比,運用我們的精密解決方案可節省 70% 甚至更多的電路板空間。


Application note

Using SPI Controlled MUX To Increase Channel Density

探索我們的 SPI 控制多工器如何節省佔板面積並提供設計靈活性。
Application note

When to Replace a Relay With a Multiplexer (Rev. A)

了解如何運用我們的整合式平導通電阻多工器(而非光繼電器),以使系統進一步最佳化。

TMUXS7614D現行

具有 1.8V 邏輯的 50V、SPI 控制、1Ω RON、高密度、1:1 (SPST) 8 通道精密開關

TMUX7612現行

具有 1.8V 邏輯的 50V、1.3Ω RON、1:1 (SPST) 四通道精密多工器

TMUX8612現行

具有閂鎖效應耐受性及 1.8V 邏輯的 100V、平坦 ron、1:1 (SPST)、4 通道開關

使用符合 Q100 標準的產品組合裝置,從而實現可靠且符合成本效益的多工器處理

新車的感測器數量與功能正快速上升。隨著不斷上升,需要更多的 GPIO 和 ADC 來監控所有訊號。若要節省 MCU 通道,請從我們廣泛的 AEC-Q100 標準產品組合中選擇一款多工器。


TMUX1308A-Q1現行

車用、5V、8:1、1 通道、類比多工器、噴射電流控制、和 1.8V 邏輯

SN74LVC1G3157-Q1現行

車用、5V、2:1 (SPDT) 單通道類比開關

TS5A23157-Q1現行

車用,5V 2:1 (SPDT) 雙通道類比開關

TMUX9832 和 TMUX9616 等高電壓精密開關,可為超音波推車與探針實現更小的感測解決方案。這些開關允許在多個壓電元件之間進行切換,以產生清晰的超音波影像。  


Application note

Improve Portability of Ultrasound Scanners with TI High-Voltage Switches

探索如何使用我們最新的 32 通道類比高電壓多工器 TMUX9832 建立 64 通道超音波系統。
Application note

Switching Ultrasonic and Ultrasound Signals with TMUX9832

探索 TMUX9832 的三個使用案例,示範如何使用多工器來提升資料擷取效率,以及簡化在各行各業的系統擴展。
Application note

Smallest 128ch Multiplexer Design for Ultrasound Using 4 of TMUX9832 vs 2 of 64 Channel Devices (Rev. A)

與市面上的兩款 64 通道裝置相比,檢視如何使用四個 TMUX9832 進一步簡化您的設計。

TMUX9832現行

具有閂鎖耐受的 5V 電源、220V、高壓 1:1 32 通道開關

TMUX9616現行

具有閂鎖耐受的 220V 高電壓 1:1 16 通道開關

TMUX6211現行

具 1.8V 邏輯控制的 36-V 低 Ron、1:1、4 通道、多工器

Technical Resources

利用 TI Precision Labs 培養您對於開關 & 多工器的專業知識

觀看這個全面的簡短訓練影片課程,其內容涵蓋類比開關和多工器的基礎知識。進一步了解常見的開關架構、規格、特性和參數。
Application note

Selecting the Correct Texas Instruments Signal Switch (Rev. E)

本應用報告討論了我們的開關和多工器系列的一些關鍵特性和功能,讓選擇過程變得更簡單、更有效率。
Application note

Multiplexers and Signal Switches Glossary (Rev. B)

本詞彙表簡要概述了用於類比訊號鏈應用的多工器和訊號開關的術語、特性和參數。

TMUX5509

約略價格 (USD)1ku |0.978

TMUX4052-EP

約略價格 (USD)1ku |0.814

TMUX4053-EP

約略價格 (USD)1ku |0.814

TMUX142-SEP
TMUX122-SEP
TMUX5508

約略價格 (USD)1ku |0.978