類比與精密開關與多工器
依類別瀏覽
運用我們全方位的類比開關& 多工器產品組合,以完成您的設計。我們擁有多元化的產品,包括從業界標準的針腳配置&封裝到新一代節省空間的產品。我們的低洩漏產品組合也提供低電荷注入和廣泛電壓範圍,以實現準確的訊號處理。
相關類別
通訊協定與匯流排開關與多工器
類比交換器與多工器
類比開關和多工器功能
我們的超低漏電流多工器的優點
漏電流是指在開啟或關閉狀態下流過元件的少量電流。漏電流過多會增加系統的功耗和雜訊。我們的超低漏電流多工器可將漏電流量降至最低,從而減少系統的雜訊和功耗。
- 高精密度特色:低 Con、低 Ron、低電荷注入
- 針對低功耗、高準確度作業進行了最佳化
- 廣泛電源範圍:高達 ±50V
- 低電流供應
利用小型封裝技術節省 PCB 空間並降低成本
運用新一代封裝技術,從而縮減 PCB 空間。這些小型封裝提供有針腳和無針腳 (QFN) 選項,並允許進行更高密度的設計。從業界標準的針腳配置(體積小巧,可節省空間)中選擇:
- DYY
- DCK
- DBV
根據封裝檢視我們的產品選擇:
我們的精密開關為傳統機械繼電器和光繼電器提供具有尺寸競爭力的解決方案,同時仍可維持低平導通電阻。此外,這些類比開關可提升長期可靠性。與機械開關和光繼電器相比,運用我們的精密解決方案可節省 70% 甚至更多的電路板空間。
Using SPI Controlled MUX To Increase Channel Density
When to Replace a Relay With a Multiplexer (Rev. A)
使用符合 Q100 標準的產品組合裝置,從而實現可靠且符合成本效益的多工器處理
新車的感測器數量與功能正快速上升。隨著不斷上升,需要更多的 GPIO 和 ADC 來監控所有訊號。若要節省 MCU 通道,請從我們廣泛的 AEC-Q100 標準產品組合中選擇一款多工器。
TMUX9832 和 TMUX9616 等高電壓精密開關,可為超音波推車與探針實現更小的感測解決方案。這些開關允許在多個壓電元件之間進行切換,以產生清晰的超音波影像。
Improve Portability of Ultrasound Scanners with TI High-Voltage Switches
Switching Ultrasonic and Ultrasound Signals with TMUX9832
Smallest 128ch Multiplexer Design for Ultrasound Using 4 of TMUX9832 vs 2 of 64 Channel Devices (Rev. A)
Technical Resources
利用 TI Precision Labs 培養您對於開關 & 多工器的專業知識
Selecting the Correct Texas Instruments Signal Switch (Rev. E)
Multiplexers and Signal Switches Glossary (Rev. B)
新產品
Enhanced-product, ±12V, 4:1 two-channel general-purpose analog multiplexer
約略價格 (USD)1ku |0.814
Enhanced-product, ±12V, 2:1 three-channel general-purpose analog multiplexer
約略價格 (USD)1ku |0.814