溫度開關
透過可設定的警示閾值實現自主溫度保護
依類別瀏覽
監控一或兩個溫度閾值,並將高/低數位輸出直接傳送至微控制器 GPIO,或在電源供應器上觸發針腳,以使用我們的溫度開關產品組合自動保護系統。我們可配置的溫度開關透過自我測試功能協助將生產成本降到最低,並允許系統以整合、可選擇的磁滯方式進行自主保護,以強化抗擾性,而且與離散式實作相比可縮小系統尺寸達 50 %。
Technical Resources
E-book
An Engineer's Guide to Temperature Sensing (Rev. A)
我們擁有 40 年以上協助客戶最佳化溫度設計的經驗,已經開發出涵蓋六個獨特應用挑戰的全方位電子書,其中包括獨特感測器放置與佈線考量。
Application note
System Optimization Through Integrated Solutions for Temp. Threshold Detection
本文件提供不同的熱閾值偵測解決方案,並提供不同方法的比較。
利用 TI Precision Labs 打造您的專業 - 溫度感測器
觀看我們有關數位與類比溫度感測器、溫度開關及線性熱敏電阻的影片系列。涵蓋溫度感測器錯誤和重複性、靈敏度和增益以及建議的運作點。
Avionics
運用我們的溫度感測解決方案可符合高效率引擎控制、現代駕駛艙顯示與可靠飛行控制單元的信度標準
運用我們的溫度感測解決方案可符合高效率引擎控制、現代駕駛艙顯示與可靠飛行控制單元的信度標準
準確的溫度監控功能可保護高溫引擎艙室附近的零組件、防止燃油和液壓冷卻液過熱,以及調節機艙和資訊娛樂系統內部溫度,有助於確保飛機的可靠性並延長運作壽命。
我們的溫度感測器提供:
- 容錯功能可防止零組件在極端溫度下發生故障
- 過熱防護可防止訊號頻率漂移或無法傳輸
- 小巧外型尺寸可縮小電路板尺寸
精選資源
終端設備/子系統
參考設計
- TIDA-010049 – 適用於 IEC 61508 的 TUV 評估數位輸入參考設計 (SIL-2)
Video Surveillance
透過我們的低功耗溫度感測解決方案,在極端的環境條件下提供防護,達到更高的攝影機模組可靠性與性能
透過我們的低功耗溫度感測解決方案,在極端的環境條件下提供防護,達到更高的攝影機模組可靠性與性能
在視訊監控中,溫度感測器會校正並監控晶片核心系統與互補金屬氧化半導體影像感測器等元件,同時可做為熱成像攝影機精準操作的參考。
我們的溫度感測器提供:
- 適合精巧型攝影機模組的小型尺寸與低功耗解決方案
- 在極端溫度下為可靠的攝影機運作提供過熱閾值防護
- 開關的可編程方法可靈活設定熱跳脫點
- 內建自我測試選項以降低製造成本
精選資源
終端設備/子系統
產品
Fan Controllers
運用我們精確的風扇控制器,在個人電子產品、通訊和企業應用中實現更高的功率密度,同時實現更接近散熱限制的可靠運作
運用我們精確的風扇控制器,在個人電子產品、通訊和企業應用中實現更高的功率密度,同時實現更接近散熱限制的可靠運作
在精密複雜的冷卻系統中,風扇控制器中的過熱閾值監控有助於延長元件使用壽命、防止故障或關機,並將氣流最佳化以減少雜訊,並有效冷卻產生熱能的元件。
我們的溫度感測器提供:
- 自動溫度風扇、軟體 RPM 或軟體 DCY 模式,可根據使用者定義的參數將風扇速度最佳化
- 整合式脈衝寬度調變用於即時系統控制,可減少停機時間
- 有效率且安全的電源管理可發揮其他感測器的最大性能
精選資源
終端設備/子系統
參考設計
- TIDA-00517 – 具有過熱偵測功能的基本風扇控制器參考設計