數位溫度感測器
運用小巧、易用、準確的數位溫度感測器簡化設計
依類別瀏覽
我們廣泛的數位溫度感測器 IC 產品組合提供低至 ±0.08°C 的超高準確度、低功耗,且易於使用,可滿足各種設計需求。小巧的封裝體積可為廣泛的溫度感測應用降低複雜性與成本。我們的數位溫度感測器提供多種介面選項,能無縫整合至您的設計之中。
精選數位溫度感測器
數位溫度感測產品組合
本機數位溫度感測器
數位輸出溫度感測器提供小佔用體積、高準確度、低耗電量及易用性,適合各種應用領域,並提供多種介面選項。
遠端二極體溫度感測器
遠端溫度感測器可測量外部 PN 接線處 (如二極體或電晶體) 的溫度,並直接測量 FPGA 溫度。
Technical Resources
E-book
An Engineer's Guide to Temperature Sensing (Rev. A)
我們擁有 40 年以上協助客戶最佳化溫度設計的經驗,已經開發出涵蓋六個獨特應用挑戰的全方位電子書,其中包括獨特感測器放置與佈線考量。
Technical article
Interface to sensors in seconds with ASC Studio
進一步了解類比訊號鏈工作室 (ASC Studio),此套件運用 SysConfig 超越了預先配置的電路板。使用 ASC Studio 快速設定連接到支援的感測器的介面。
利用 TI Precision Labs 打造您的專業 - 溫度感測器
觀看我們有關數位與類比溫度感測器、溫度開關及線性熱敏電阻的影片系列。涵蓋溫度感測器錯誤和重複性、靈敏度和增益以及建議的運作點。
Programmable Logic Controllers and Industrial PCs
運用我們的溫度感測解決方案實現高準確度,並使冷接點補償系統最佳化,同時複雜度和成本也降低了
運用我們的溫度感測解決方案實現高準確度,並使冷接點補償系統最佳化,同時複雜度和成本也降低了
在可編程邏輯控制器 (PLC) 和工業電腦中,TI 的高度線性積體電路溫度感測器可去除離散式元件的複雜性,並協助即時識別系統故障、縮減維護成本和停機時間。
我們的溫度感測器提供:
- 啟用冷卻器和加熱器以防止在高溫下關機
- 電池管理與系統健全運作的過熱防護
- 有效率的電源管理可將元件使用壽命最大化
- 冷接線處補償
精選資源
Medical Equipment, Patient Monitoring, & Wearables
透過我們的溫度感測解決方案實現更低功耗與更小尺寸設計的同時,也能達到 ASTM E1112 和 ISO 60601-2-56 醫療準確度標準
透過我們的溫度感測解決方案實現更低功耗與更小尺寸設計的同時,也能達到 ASTM E1112 和 ISO 60601-2-56 醫療準確度標準
穿戴式裝置、醫療設備和病患監控,需要精確的熱量測才能提供準確的即時資料。TI 的數位溫度感測器產品組合可協助設計人員實現更具智慧、精巧、低功耗且反應快速的健全運作照護解決方案。
我們的溫度感測器可提供:
- 小型封裝的低功耗,可進行不引人注目的監控
- 電池管理與系統健全運作的過熱防護
- 即時追蹤體溫、晝夜節律、疾病和排卵
- ASTM E1112 和 ISO 60601-2-56 醫療級標準的準確度
精選資源
終端設備/子系統
參考設計
- TIDA-01624 – 啟用 Bluetooth® 的高準確度皮膚溫度測量彈性 PCB 貼片參考設計
- TIDA-060034 – 耳戴式體溫監測器彈性 PCB 插接條參考設計
產品
Automotive and Industrial Cameras, Radar, & Lidar
透過我們的溫度感測解決方案校準並保護溫度相依電子零組件,同時簡化功能安全認證
透過我們的溫度感測解決方案校準並保護溫度相依電子零組件,同時簡化功能安全認證
針對自動駕駛與安全功能,攝影機、雷達、光達和工業攝影機模組中的溫度感測器可協助校準晶片上的飛時測距感測器、互補式金屬氧化半導體成像器及核心系統,同時維持安全運作限制。
我們的溫度感測器提供:
- 適合精巧型攝影機模組的小型尺寸與低功耗解決方案
- 為可靠的攝影機運作提供過熱閾值防護
- 數位介面可消除訊號鏈錯誤,並配合任何電路板架構
- 符合車用資格及 TI 功能安全選項
精選資源
終端設備/子系統
參考設計
- TIDEP-0092 – 短距離雷達 (SRR) 參考設計