近距感測器

使用我們的高速、高解析度 AFE 進行基於飛時測距 (ToF) 的近距和距離感測,了解您周圍的環境
檢視所有產品

我們的近距感測產品、工具與開發套件可支援新一代光學感測系統,例如工廠自動化、建築自動化與電器應用等。我們的裝置允許在長距離測量、障礙物偵測或避障應用中,使用我們的 ToF 晶片組對設計的各個方面進行全面自訂。

    為何應選擇我們的近距和距離感測器?

    系統設計彈性
    精準距離測量
    目標本地化

    Technical Resources

    TI Precision Labs (TIPL) 飛時測距 (ToF) 訓練系列

    了解 ToF 和近距感測技術,以及我們所提供可輕鬆在工業和消費應用中實作的工具。
    Application note

    Introduction to Time-of-Flight Long Range Proximity and Distance Sensor System (Rev. B)

    本文件說明 ToF 近距系統的詳細功能、解說典型 ToF 系統的相關優缺點,並提供逐步設計流程。
    Application note

    How to select the right proximity sensor technology

    請查看我們的資訊圖表,快速了解我們提供的各種近距感測技術 (包括光學 ToF) 的優缺點。

    Design & development resources

    模擬工具

    OPT3101 系統評估工具

    OPT3101 系統評估工具可分析 OPT3101 的性能,此套件為飛時測距 (ToF) 型、長距離接近和距離感測器類比前端 (AFE)。此工具會判斷 OPT3101 是否能滿足各種條件下的設計需求。

    軟體開發套件 (SDK)

    OPT3101 軟體開發套件 (SDK)

    OPT3101 軟體開發套件 (SDK) 提供 C++ 功能資料庫,可使用 OPT3101 來控制及校準系統,此套件為飛時測距 (ToF) 型、長距離接近和距離感測器類比前端 (AFE)。

    IDE、配置、編譯器或偵錯程式

    OPT3101 配置器工具

    OPT3101 飛時測距 (ToF) 類比前端 (AFE) 配置器工具為一離線圖形使用者介面 (GUI),可自訂 OPT3101 的配置,其為 ToF 型的長程近距與測距感測器 AFE。OPT3101CONFIG-SW 提供高層次抽象,並產生 C++ 程式碼以初始化和配置 OPT3101。此工具會產生 OPT3101 軟體開發套件 (OPT3101-SDK) 的標頭檔案。