光源感測器

利用我們完全整合的感測器,準確偵測並測量光線與色彩強度。
檢視所有產品

我們的光學照明感測器搭載整合式光感測器與被動濾波器,可提供絕佳的頻譜比對功能、低功耗和可配置的轉換時間。這些產品支援廣泛的動態範圍,具有半對數輸出和自動測距功能,可確保在所有照明條件下都能發揮卓越的性能。這些產品的應用範圍涵蓋工業、汽車及個人電子市場。

    Featured light sensors

    為何應選擇我們的光感測器?

    光譜比對
    多元封裝
    高動態範圍

    整合光感測器的優點

    改變使用者與您的產品互動的方式 

    我們最新的光感測器強調自動顯示亮度、LED 亮度和色彩調整應用,專為精準測量可見光、IR、XYZ 和 RGB 光而設計。TI 光感測器提供低至 600µs 的快速轉換時間,可快速調整以適應照明條件的突然變化,提供流暢的使用者體驗。我們的裝置具備超靈敏的解析度,不僅能更精準地控制顯示亮度,並且能將光感測器隱蔽地藏在深色蓋板玻璃後方。 


    Application brief

    Localized Light Sensors for Automotive Applications (Rev. A)

    環境光感測器已成為汽車顯示器應用的常見選擇,最初推出時為位於儀表板前端的單一光學感測器。
    Application brief

    How to Select a Light Sensor for Your Application (Rev. C)

    光感測器又稱為光偵測器,可偵測是否存在光線,以及光線強度。這些裝置會將光能轉換為電子訊號,然後再加以分析或用來觸發動作。
    Technical article

    智慧型感測器如何擴展我們的光源偵測能力

    光線感測技術不斷改進我們觀察事物的方式,並幫助察覺那些肉眼無法看到的事物。環境光和色彩感測器可在許多汽車和工業應用中實現智慧照明控制。

    OPT3004現行

    具有強化型角紅外線阻絕功能的數位環境光感測器 (ALS)

    OPT4001-Q1現行

    車用高速、高機密度、數位環境光感測器 (ALS)

    OPT4048現行

    高速、高精確度三刺激 XYZ 色彩感測器

    高解析度視訊  

    我們的環境光和色彩感測解決方案可利用高靈敏度和高解析度色彩測量功能,提供強化的記錄品質和精確的相機曝光。TI 光感測器配備了出色的頻譜比對功能,包括可見光、絕對色彩比對和相對顏色比對。我們的感測器可抑制 99.99% 的近紅外線,避免在白天和夜晚偵測間發生不必要的切換,以及成像失真的狀況。


    Application brief

    The Value of a High-Speed, High-Resolution Light Sensor

    對可見區域敏感的光感測器通常用於竄改偵測、日夜偵測、LED 或顯示器亮度調整。
    Application brief

    How to Select a Light Sensor for Your Application (Rev. C)

    光感測器又稱為光偵測器,可偵測是否存在光線,以及光線強度。這些裝置會將光能轉換為電子訊號,然後再加以分析或用來觸發動作。

    OPT3005現行

    適用視訊監控攝影機的環境光感測器 (ALS)

    OPT4001現行

    高速、高精確度數位環境光感測器 (ALS)

    OPT4060現行

    高速、高敏感度 RGBW 色彩感測器

    最佳化能源消耗

    我們最新的光感測器是從頭開始設計,採用低功率架構,可協助您將準確的光線感測功能導入汽車、工業和消費性電子應用中需要較低功率的電池供電應用。


    Application brief

    OPT3006: Ambient Light Sensor in Wearable Applications

    智慧型手錶、穿戴式眼鏡、健康和健身裝置等穿戴式裝置越來越普及。
    Application brief

    How to Select a Light Sensor for Your Application (Rev. C)

    光感測器又稱為光偵測器,可偵測是否存在光線,以及光線強度。這些裝置會將光能轉換為電子訊號,然後再加以分析或用來觸發動作。

    OPT3004現行

    具有強化型角紅外線阻絕功能的數位環境光感測器 (ALS)

    OPT3002現行

    光轉數位感測器

    OPT3001現行

    具高精密人眼反應功能的數位環境光感測器 (ALS)

    Technical Resources

    TI Precision Labs - 光感測器

    此光感測器課程包含簡短的訓練影片,內容包含光源感測器的基本知識,以及為各種應用選擇光感測器的重要規格等。
    Technical article

    智慧型感測器如何擴展我們的光源偵測能力

    環境光與色彩感測器的創造發明有助於確定如何處理人類肉眼無法辨識的光照,進而提升車用與工業應用的安全性與效率。
    Application brief

    The Value of a High-Speed, High-Resolution Light Sensor

    此應用說明深入探討利用具快速轉換時間之光感測器的系統優勢,並特別強調使用者體驗所獲得的改善。

    Design & development resources

    光源校準模組

    LIGHTSOURCE01EVM 是穩定且一致的光源,可用於校準周圍光源感測器 (ALS) 和色彩感測器。此光源專為在生產環境中使用而設計,可校準和測試內含 TI 光源感測器的最終產品。 

    OPT3006 視野 (FoV) 模擬器

    視野模擬器可讓使用者了解改變曝光角度的潛在影響,例如進入的光量及其後的性能。
    驅動程式或資料庫

    適用於 OPT3001 和 OPT3006 的 Linux 驅動程式

    The Linux driver supports the OPT30001 Digital Ambient Light Sensor (ALS) with High Precision Human Eye Response. The Linux driver supports communication through the I2C bus and registers to the IIO (Industrial Input/Output) class of the Linux kernel.

    Linux Mainline Status

    Available in Linux Main (...)