mmWave 雷達感測器

運用我們廣泛的 60 和 77-GHz 裝置產品組合,讓新舊工業和汽車應用能夠使 mmWave 雷達成為可能
檢視所有產品

依類別瀏覽

我們透過可承受嚴苛環境條件的高性能感測器,協助解決全球汽車與工業應用的視覺感測挑戰。我們運用廣泛的 60 和 77-GHz mmWave 雷達感測器產品組合來減少工程障礙,使設計更加簡易。這些完全整合的產品有助於實現長距離、高解析度和邊緣智慧的感測應用。

為何選擇我們的 mmWave 雷達感測器?

性能創新
運用在更多應用領域的雷達
操作簡便

重要 mmWave 感測器技術


為多種感測應用建立智慧型解決方案

使用我們的 mmWave 雷達感測器大幅提升表面識別、人員分類及車內兒童偵測的準確度。利用開放原始碼 PyTorch 模型簡化機器學習,輕鬆訓練和部署您自己的模型。


利用我們的感測評估工具,迅速進行頻擾配置的原型設計。

設計期間的即時回饋可讓您確認我們裝置是否符合您的感測與功率需求。

AWRL6432現行

單晶片低功率 57GHz 至 64GHz 車用 mmWave 雷達感測器

IWRL6432現行

單晶片低功率 57GHz 至 64GHz 工業 mmWave 雷達感測器

AWRL1432現行

單晶片低功率 76GHz 至 81GHz 車用 mmWave 雷達感測器

簡化功能安全認證

我們的 mmWave IC 與 SoC 具備內建安全機制,有助於實現 ASIL/SIL 目標、偵測與防止危險故障,並支援符合 ISO 26262 及 IEC 61508 的應用,以實現無縫系統整合。

IWR6843現行

具有整合處理功能的單晶片 60GHz 至 64GHz 智慧型 mmWave 感測器

AWR6843現行

整合 DSP、MCU 和雷達加速器的單晶片 60-GHz 至 64-GHz 汽車雷達感測器

AWR1843現行

整合 DSP、MCU 和雷達加速器的單晶片 76-GHz 至 81-GHz 汽車雷達感測器

滿足不斷演進的網路安全要求

我們的 mmWave 感測器具備晶片內建安全功能,支援車用與工業應用的全球合規開發(包含歐盟 CRA 與中國 GB 標準);TI 致力於協助您滿足不斷演進的網路安全要求。

IWR6843現行

具有整合處理功能的單晶片 60GHz 至 64GHz 智慧型 mmWave 感測器

AWR6843現行

整合 DSP、MCU 和雷達加速器的單晶片 60-GHz 至 64-GHz 汽車雷達感測器

mmWave 雷達感測器設計與開發

開始設計

不論您是在進行簡單的設計或建立複雜系統,都應對您的設計抱持信心。我們豐富且使用方便的硬體與軟體工具,及全年無休的業界專家服務,將讓您推動創新向前邁進。

雷達工具箱和我們的軟體開發套件 (SDK) 提供了感測器開發所需的一切。獲取統一的軟體平台、開箱即用的展示範例、含原始程式碼的範例專案、天線設計、硬體指南、桌上型工具和性能實驗等資源。

進一步了解

使用我們的清單和指南來獲得建議和最佳實務,將您的射頻 (RF) 硬體設計最佳化。快速尋找現有設計並直接按原樣複製,或尋找適合您自己的硬體設計的實用資訊和參考。更妥善地了解製造和相關取捨,並探索我們的支援資源。

進一步了解

CCStudio 開發生態系統是一套免費高品質開發工具套件,搭配整合式生成 AI,可加速您的嵌入式開發。使用簡單的語言和業界標準代理與模型,並搭配 TI 豐富的資源庫,無論專業知識程度如何,您都可更快速地開發應用,同時維持您期望 TI 提供的可靠性和性能標準。

透過完善的學習路徑,深入探索 TI mmWave 雷達技術。透過 Radar Academy 獲取系統化訓練模組,研讀我們的白皮書探索技術原理,並觀看實務演示影片。

TI 與其他公司合作,提供一系列使用 TI mmWave 雷達感測器和相關服務的解決方案,協助您加速生產。下載此搜尋工具以瀏覽我們的合作夥伴清單,找出適合您需求的公司。

尋找合作夥伴
活動|2026 年 11 月 10 日至 13 日

mmWave 雷達感測器亮相 Electronica 2026 電子展

在 Electronica 2026 電子展期間,親臨我們的專屬 mmWave 雷達展區,沉浸式體驗新一代感測技術