工業 mmWave 雷達感測器
為何選擇 TI 工業 mmWave 雷達感測器?
探索我們的產品組合
工業 mmWave 雷達感測器設計與開發
不論您是在進行簡單的設計或建立複雜系統,都應對您的設計抱持信心。我們豐富且使用方便的硬體與軟體工具,及全年無休的業界專家服務,將讓您推動創新向前邁進。
雷達工具箱和我們的軟體開發套件 (SDK) 提供了感測器開發所需的一切。獲取統一的軟體平台、開箱即用的展示範例、含原始程式碼的範例專案、天線設計、硬體指南、桌上型工具和性能實驗等資源。
使用我們的清單和指南來獲得建議和最佳實務,將您的射頻 (RF) 硬體設計最佳化。快速尋找現有設計並直接按原樣複製,或尋找適合您自己的硬體設計的實用資訊和參考。更妥善地了解製造和相關取捨,並探索我們的支援資源。
CCStudio 開發生態系統是一套免費高品質開發工具套件,搭配整合式生成 AI,可加速您的嵌入式開發。使用簡單的語言和業界標準代理與模型,並搭配 TI 豐富的資源庫,無論專業知識程度如何,您都可更快速地開發應用,同時維持您期望 TI 提供的可靠性和性能標準。
透過完善的學習路徑,深入探索 TI mmWave 雷達技術。透過 Radar Academy 獲取系統化訓練模組,研讀我們的白皮書探索技術原理,並觀看實務演示影片。
TI 與其他公司合作,提供一系列使用 TI mmWave 雷達感測器和相關服務的解決方案,協助您加速生產。下載此搜尋工具以瀏覽我們的合作夥伴清單,找出適合您需求的公司。
專精於 TI mmWave 雷達感測器的合作夥伴
運用 TI mmWave 雷達扶持新興市場
Framery
Framery 的創新智慧 Pod 設計採用 TI mmWave 雷達感測器技術,改善員工的日常辦公室體驗。IWR6843AOP 雷達感測器可提供高度準確的活動感應偵測功能,並減少虛假錯誤。雷達技術可偵測人員何時進入或離開 Pod,並自動調整 Pod 中的照明和通風,以提升能源效率。此外,準確的活動感應偵測可提供主動式頂部安裝照明,以顯示 Pod 是否空閒、正在使用或即將開始會議,以進行更平穩的運作。
QUMEA
QUMEA 的 RADIQ-1 感測器採用 TI mmWave 雷達感測器技術,為護理機構中的人員提供關於存在、生命跡象和跌倒事件的非接觸式監測。超準確的 IWR6843AOP 雷達感測器可偵測房間內的精確運動點,並利用此資料即時掌握人員的位置、姿勢和狀況,提供幾乎無錯誤的警示。高準確度可以減少 74% 的跌倒次數和 20% 的護理工作量,以獲得有效的預防和可衡量的治療成功。與視覺型系統相比,雷達技術也提供絕對的隱私權,其資料中不會包含可讓人得出有關個人的結論的資訊。
Inxpect
Inxpect 的 SBV-01 感測器採用 TI mmWave 雷達感測器技術,來提升工業自動化和機器人系統的安全性。IWR6843 是一款經過 SIL-2 認證的單晶片 60-GHz 至 64-GHz mmWave 雷達感測器,能夠偵測危險區域中的操作員,進而阻止機器重新啟動,直到該區域清空為止。雷達技術具備高準確度,可減少灰塵、碎片、煙霧和汙垢等錯誤偵測,甚至可以測量人員呼吸等最小的動作。此外,雷達可同時測量多個物體,以提高複雜環境中的安全性和生產力。
Axis Communications
AXIS Communications 的 AXIS Q1656-DLE 雷達視訊融合攝影機採用 TI mmWave 雷達感測器技術,即使在長距離情況下,也能為監控系統提供更高層級的偵測和視覺化功能。超準確的 IWR6843 雷達感測器可改善人員偵測,減少通常由陰影、光束、雨滴或昆蟲造成的錯誤觸發。雷達感測器可提供重要資訊,例如偵測到的移動的位置、速度和方向,以強化智慧功能。此外,雷達技術有助於節省能源,因為雷達在黑暗中仍可進行偵測。
精選應用資源
mmWave 感測器可提供精準的活動感應偵測與人數計算
採用 mmWave 雷達感測器的人數計算和追蹤參考設計
此參考設計展示了 IWR6843 的使用,該裝置為單晶片 mmWave 雷達感測器,配備整合式 DSP,適用於室內和室外人數計算應用。此參考設計採用 IWR6843ISK 評估模組 (EVM),並將完整的雷達處理鏈整合至 IWR6843 裝置。此解決方案最多可偵測 250 個物體,並在方位角(水平)±60º 的視野 (FOV) 對準並追蹤高達 20 人。
具有 Sub-1-GHz 和 Bluetooth® 5.2 的電池供電 mmWave 雷達感測器參考設計
此工業參考設計展示了將電池供電 IWRL6432 60GHz mmWave 雷達搭配 Sub-1 GHz 或 Bluetooth® 5.2 無線通訊使用的情況。此設計透過鋰電池,以人數計算和追蹤以及動作追蹤應用進行展示,前述應用會透過 Sub-1G 或 Bluetooth 將結果傳送至遠端主機,同時也相容於任何現有 IWRL6432 軟體。此參考設計將 LAUNCHXLCC1352R1 無線微控制器 LaunchPad™ 與 PC GUI 搭配使用,以視覺方式顯示雷達感測數據及偵測結果。
具有 Sub-1-GHz 和 Bluetooth® 5.2 的電池供電 mmWave 雷達感測器參考設計
此工業參考設計展示了將電池供電 IWRL6432 60GHz mmWave 雷達搭配 Sub-1 GHz 或 Bluetooth® 5.2 無線通訊使用的情況。此設計透過鋰電池,以人數計算和追蹤以及動作追蹤應用進行展示,前述應用會透過 Sub-1G 或 Bluetooth 將結果傳送至遠端主機,同時也相容於任何現有 IWRL6432 軟體。此參考設計將 LAUNCHXLCC1352R1 無線微控制器 LaunchPad™ 與 PC GUI 搭配使用,以視覺方式顯示雷達感測數據及偵測結果。
mmWave 診斷和監控參考設計
此參考設計展示了 mmWave 雷達感測器中內建自動監控功能,此功能可透過降低主機上的處理負載來提高系統效率。此設計使用安全診斷資料庫 (SDL),以對可編程數位核心、周邊設備和記憶體執行診斷測試。此參考設計也會配置並啟用不同硬體元件的 RF/類比監控功能。此設計藉由協助使用者利用各種安全資源實作符合 ASIL-B/SIL2 標準的產品,可減少整體開發時間和上市時間。
適用於存在偵測,生命跡象和手勢 HMI 的精巧型超低功耗 mmWave 解決方案
具有 Sub-1-GHz 和 Bluetooth® 5.2 的電池供電 mmWave 雷達感測器參考設計
此工業參考設計展示了將電池供電 IWRL6432 60GHz mmWave 雷達搭配 Sub-1 GHz 或 Bluetooth® 5.2 無線通訊使用的情況。此設計透過鋰電池,以人數計算和追蹤以及動作追蹤應用進行展示,前述應用會透過 Sub-1G 或 Bluetooth 將結果傳送至遠端主機,同時也相容於任何現有 IWRL6432 軟體。此參考設計將 LAUNCHXLCC1352R1 無線微控制器 LaunchPad™ 與 PC GUI 搭配使用,以視覺方式顯示雷達感測數據及偵測結果。
支援高達 100m 的高準確度位準量測,並具備適用於 4-20mA 迴路供電系統的低功耗特性
77 GHz 液位發送器功率最佳化參考設計
TIDEP-0091 強調 IWR14xx 76 至 81GHz 毫米波感測器的功耗最佳化策略,適用於儲槽液位探查應用,位移感測器,4 至 20mA 感測器,以及其他低功耗應用,以最小功率範圍提供高準確度偵測範圍。在這些應用中,系統通常會以低電壓資料線路運作,提供的功率通常低於操作功耗。工作循環對於降低平均功率以滿足電源輸入限制至關重要。可透過 IWR14xx 裝置的 MSP432 外部工作循環實現功耗最佳化,以進行定期感測。此外,此 參考設計也提供一維範圍偵測的樣本配置。
閱讀更多有關使用 77-GHz 毫米波進行液位感測的資訊 (SPYY004)。
mmWave 診斷和監控參考設計
此參考設計展示了 mmWave 雷達感測器中內建自動監控功能,此功能可透過降低主機上的處理負載來提高系統效率。此設計使用安全診斷資料庫 (SDL),以對可編程數位核心、周邊設備和記憶體執行診斷測試。此參考設計也會配置並啟用不同硬體元件的 RF/類比監控功能。此設計藉由協助使用者利用各種安全資源實作符合 ASIL-B/SIL2 標準的產品,可減少整體開發時間和上市時間。
為車輛基礎設施提供高準確度的穩健偵測,以及範圍與速度量測
使用毫米波雷達感測器的交通監測物體偵測與追蹤參考設計
mmWave 雷達感測器技術
功能安全
我們的 mmWave IC 和 SoC 具備內建安全機制,可透過偵測並減少危險故障,協助達成 SIL 目標。這些感測器支援 IEC 61508 相容應用開發,可加速安全設計並實現無縫系統整合。
邊緣 AI
我們的 mmWave 雷達感測器搭配 CCStudio™ Edge AI Studio,可實現可靠、準確的工業感測,包括表面識別以及人類與非人類分類。利用邊緣端開放原始碼 PyTorch 模型簡化機器學習,並使用 CCStudio™ Edge AI Studio 完整的逐步流程,訓練和部署您自己的模型。
網路安全
我們的工業 mmWave 感測器具備晶片內建安全功能,為安全的嵌入式開發奠定堅實基礎,協助您打造符合歐洲 CRA、中國 GB 及其他新興標準的終端設備。作為調和標準制定的積極參與者,TI 致力於協助您滿足不斷演進的網路安全要求。